Czystość techniczna przemysłowych urządzeń do mycia detali

Jeśli chodzi o czystość, to nie ma mowy o pójściu drogą na skróty

Poprawa zadowolenia klientów, zaostrzenie wymagań jakościowych i ograniczenie kosztów - czystość techniczna odgrywa coraz większą rolę w przemyśle. Wymagania jakościowe względem produkowanych części i maszyn produkcyjnych wciąż rosną. Obciążenia komponentów wzrasta z jednoczesnym wzrostem wymagań dotyczącym tolerancji wykonania. Dzięki ogromnej gamie rozwiązań, fimra HYDAC jest Państwa ekspertem w zakresie czystości technicznej i optymalizacji przemysłowych myjek części Znajdź więcej informacji!

Możemy z Tobą współpracować, aby podnieść jakość produkowanych przez Ciebie wyrobów!

Kontroluj czystość technicznąVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

Maksymalizacja wydajności przy zachowaniu najwyższej jakości pracy jest celem wielu właścicieli zakładów produkcyjnych Aby to osiągnąć, od dłuższego czasu konieczne jest przeprowadzanie kontroli czystości technicznej komponentów i całych systemów
Nasz aktywny wkład w tworzenie regulacji dotyczących badania czystości czyni nas ekspertem w zakresie redukcji zanieczyszczeń cząstkami stałymi oraz powłok olejowych Jako podstawę do badania czystości technicznej stosujemy zarówno normy międzynarodowe (np. ISO 16232, ISO 18413), jak i specyficzne regulacje danego kraju lub stowarzyszenia branżowego (np. VDA Volume 19).

Określenie czystości technicznej maszyn i komponentów

Wysoka jakość komponentów zmniejsza do minimum liczbę odrzutów produkcyjnych, reklamacji i poprawek - co pozwala uzyskać natychmiastowy wzrost niezawodności procesu. Aby umożliwić Państwu zawsze niezawodne określenie czystości technicznej, dostarczamy urządzenia do ekstrakcji dostosowane do specyficznych wymagań testowych Państwa komponentów we wszystkich ich różnorodnych właściwościach.

Dla określenia zanieczyszczenia resztkowegokomponentów elektronicznych i z tworzyw sztucznych HYDAC dostarcza również odpowiednie rozwiązania, które pozwalają na przeprowadzenie badań nieniszczących Państwa komponentów, dzięki czemu mogą być one nadal wykorzystywane.

Od momentu ich wprowadzenia na rynek nasze produkty wyznaczają standardy techniczne! Niezależnie od tego, czy chodzi o ekstrakcję metodą mokrą czy suchą, wspieramy Państwa w oznaczaniu zanieczyszczeń resztkowych. Skontaktuj się z nami już dziś!

Nasze rozwiązania w zakresie analizy zanieczyszczeń resztkowych w Państwa komponentach i aplikacjach

Urządzenie do ekstrakcji zanieczyszczeń HYDAC z serii CTU 1000 przeznaczone do kontroli małych i średnich komponentów

Ogranicz ilość awarii przed montażem, instalując czyste komponenty - dzięki urządzeniu HYDAC ContaminationTest Unit. Nasze kompletne rozwiązanie wykorzystuje ekstrakcję na mokro lub na sucho do określenia czystości technicznej.

Więcej informacji na temat urządzenia CTU z serii 1000 firmy HYDAC

System modułowy HYDAC z serii CTM 1000 przeznaczonych dla szerokiego spektrum komponentów podlegających badaniu czystości technicznej

Korzyści z maksymalnego stopnia elastyczności dzięki systemowi modułowemu firmy HYDAC. Nasz moduł zasilania cieczą, sterowania i zapisu parametrów pomiarowych można połączyć z wybranymi przez Państwa zewnętrznymi modułami do ekstrakcji zanieczyszczeń z badanych komponentów. Zawsze chętnie służymy radą.

Więcej informacji na temat urządzenia CTM z serii 1000 firmy HYDAC

System modułowy HYDAC dla wysokich przepływów cieczy
CTM z serii 3000

Właściwy wybór dla natężeń przepływu cieczy ekstrakcyjnej w przedziale od 3 do 18 l/min: nasz modułowy system jest przeznaczony do analizy czystości technicznej produktów o dużych gabarytach. Dzięki dużej różnorodności asortymentu możemy zawsze dostarczyć odpowiednie rozwiązanie dla Państwa aplikacji.

Więcej informacji na temat urządzenia CTM z serii 3000 firmy HYDAC

Filtracja cieczy technologicznych w myjkach przemysłowych o krytycznym znaczeniu dla zachowania czystości technicznej

Zwiększenie jakości komponentów, efektywne oszczędzanie zasobów i ograniczenie prac konserwacyjnych do minimum - nasze wysokowydajne filtry do cieczy technologicznych pokazują, jak to zrobić. Zwiększenie wydajności Państwa systemu poprzez wykorzystanie pełnego potencjału technologii czyszczenia. 

Od filtracji wstępnej do wymagającej filtracji dokładnej dla zastosowań o najsurowszych wymaganiach czystości technicznej - mamy rozwiązania dla Twojego wyzwania

 

Nasze rozwiązania w zakresie filtracji cieczy technologicznych

Wkład filtracyjny z serii Wombat produkcji firmy HYDAC

Aby uzyskać najwyższą czystość cieczy technologicznych, skorzystaj z naszego wkładu filtracyjnego Wombat. W połączeniu z korpusem filtracyjnym WBF Wombat, mogą Państwo czerpać korzyści z najwyższej czystości i długiej żywotności cieczy. Zapraszamy do zapoznania się z wieloma zaletami naszego wkładu filtracyjnego Wombat.

Więcej informacji na wkład filtracyjny z serii Wombat produkcji firmy HYDAC

Wkład filtracyjny z serii HYDAC Flexmicron

Niezależnie od tego, czy jest to seria Premium, Standard czy Economy - dzięki naszym różnorodnym technologiom wkładów filtracyjnych można osiągnąć maksymalną czystość cieczy ze skutecznością filtracji do 99,8%.

Więcej informacji na wkład filtracyjny z serii HYDAC Flexmicron

Worki filtracyjne firmy HYDAC

Właściwe rozwiązanie dla każdego wyzwania: odkryj nasz program wysokiej jakości worków filtracyjnych. Niezawodny i wygodny w użyciu - wybierz odpowiedni worek filtracyjny dostosowany do Twoich wymagań w zakresie czystości.

Korpus filtra WBF dla wkładu filtracyjnego Wombat produkcji HYDAC

Nasze korpusy spełniają najsurowsze wymagania w zakresie utrzymania czystości: do dyspozycji są różne typy wkładów filtracyjnych, wielkości korpusów i zakresów ciśnień. Korpusy filtracyjne WBF firmy HYDAC to gwarancja elastyczności!

Więcej informacji na korpus filtra WBF dla wkładu filtracyjnego Wombat produkcji HYDAC

Wkłady filtracyjne z serii MultiRheo produkcji firmy  HYDAC

Wysokie standardy jakościowe, zdefiniowane współczynniki filtracji i wysokie wartości separacji - zastosowania do cieczy o niskiej do wysokiej lepkości: nasza technologia wkładów filtracyjnych umożliwia efektywne oddzielanie zanieczyszczeń w przemysłowych myjkach części i stanowiskach testowych. Skontaktuj się z nami już dziś!

Monitorowanie i konserwacja układów chłodzenia

Brak ochrony antykorozyjnej, problemy z jakością, skrócona żywotność stosowanych narzędzi oraz dodatkowe koszty wynikające ze zwiększonego zużycia koncentratu - parametry płynu odbiegające od wartości nominalnej w wodnych myjkach części przemysłowych i systemach chłodzenia mogą mieć daleko idące konsekwencje.

Aby zapewnić, że jesteś zawsze po bezpiecznej stronie, możemy wspierać Cię w niezawodnym monitorowaniu parametrów płynów w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanym uzupełnianiu płynu chłodzącego, kiedy wystąpi taka konieczność - dzięki temu możesz zaoszczędzić do 10-20% rocznego zużycia koncentratu.

Odkryj nasze rozwiązania dla chłodziw już dziś

Państwa ekspert w zakresie czystości technicznej myjni części przemysłowych

HYDAC umożliwia Państwu zrównoważoną eksploatację przemysłowych myjek detali.

Poprawa zrównoważonego rozwoju

poprzez zmniejszenie zużycia koncentratu i zmniejszenie współczynnika strat produkcyjnych.

HYDAC wspiera Cię w minimalizacji zużycia środków trwałych.

Zachowanie zasobów i ochrona środowiska

Zaoszczędź do 10-20% rocznego zużycia koncentratu i wykorzystaj elektroniczne i z tworzyw sztucznych elementy nawet po testach czystości.

Moduły standardowe i niestandardowe dla optymalnej czystości technicznej.

Duża różnorodność zastosowań

dzięki zastosowaniu zróżnicowanych produktów: urządzeń standardowych, uniwersalnych urządzeń modułowych oraz różnorodnych konstrukcji korpusów filtracyjnych oraz szerokiej gamie wkładów filtracyjnych.

Rozwiązania cyfrowe wspierają niezawodność procesową - z nieustannym naciskiem na czystość techniczną.

Zwiększona niezawodność procesu

dzięki niezawodnemu monitoringowi parametrów cieczy w czasie rzeczywistym, automatycznemu uzupełnianiu środków chłodzących oraz podniesieniu jakości produkowanych komponentów.

HYDAC zwiększa poziom czystości technicznej w przemysłowych myjkach części, jednocześnie redukując koszty eksploatacyjne.

Optymalizacja kosztów

dzięki efektywnemu oszczędzaniu uzupełnianych środków chłodzących. Wysoka jakość wkładów filtracyjnych HYDAC prowadzi do wydłużenia żywotności cieczy procesowych i zmniejszenia współczynnika strat produkcyjnych.

Do pobrania

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje!

Umów się na konsultacje