Brykieciarka
Optymalizacja brykieciarek za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych. HYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w prasach.
Optymalizacja brykieciarek za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznychHYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w prasach
Jeśli materiały rezydualne i materiały odpadowe są przekazywane do recyklingu lub są dalej przetwarzane, korzysta na tym nie tylko nasze środowisko. W brykieciarkach wiele różnych materiałów powstających w procesach produkcji, takich jak ścinki lub pył, może zostać sprasowanych na wysokiej jakości brykiety – redukcja objętości oszczędza miejsce, czas i koszty na przemieszczane, przechowywanie i transport.
Ścinki i pył powstające podczas przetwarzania drewna mogą być zbierane przez systemy odciągowe i oddzielane w systemach filtrów. Brykieciarki są często umieszczane bezpośrednio pod systemem filtrów, dzięki czemu można dalej przetwarzać ścinki. Dlatego brykieciarka częściowo określa wysokość instalacji systemu filtrów. W efekcie czynniki takie jak optymalizacja zbiornika i redukcja obszaru instalacji lub wysokości instalacji odgrywają ważną rolę w ogólnej optymalizacji brykieciarek. Rosnące koszty połączeń i energii prowadzą do dążenia do możliwości stosowania jak najbardziej skutecznych napędów w celu zmniejszenia mocy napędu i rozpraszania energii.
Z pomocą naszych ekspertów z firmy HYDAC możesz zoptymalizować swoje brykieciarki pod kątem wymienionych powyżej czynników. Na przykładzie jednego z klientów pokażemy, jak może wyglądać indywidualnie dopasowane rozwiązanie hydrauliczne w prasie.
Niezawodne, szybkie i kompaktoweHYDAC oferuje właściwe rozwiązanie hydrauliczne dla każdej brykieciarki
Opracowanie możliwie najbardziej kompaktowego zasilacza hydraulicznego do nowej, mocniejszej maszyny – takie zadanie postawił klient przed ekspertami HYDAC. Producent systemów recyklingu skupiający się na rozwiązaniach systemowych dla systemów odciągowych i odpylających wytwarza do 80 nowych systemów rocznie. Brykieciarki, znajdujące się poniżej filtracji jako część tych systemów, kompresuje pyły lub ścinki drewniane na stałe brykiety.
W bliskiej współpracy z klientem nasi specjaliści z HYDAC zdefiniowali kilka celów jednocześnie: ze względu na ograniczoną wysokość instalacji zaprojektowano najbardziej kompaktową jednostką hydrauliczną. Wysokość i pojemność zbiornika nie może być większa niż wysokość i pojemność istniejącej maszyny o mniejszym rozmiarze, aby zachować taką samą ogólną wysokość systemu odpylania. Głównym celem było zapewnienie energooszczędnego zasilacza hydraulicznego oraz niezawodnej, szybkiej maszyny o krótkim czasie cyklu. Klientowi zależało również na indywidualnym wsparciu przez całą fazę projektu.
Rozwiązanie firmy HYDACIndywidualnie dostosowane zasilacze hydrauliczne do brykieciarki 160 kN
Co było dla nas szczególnie ważne przy tworzeniu indywidualnych rozwiązań? Przejrzystość i komunikowanie się jako równi partnerzy. Właśnie zgodnie z tym mottem w kilku rozmowach z naszym klientem określiliśmy wymiary zasilacza hydraulicznego oraz niezbędne wymagania techniczne i hydrauliczne dotyczące sterowania prasą.
Jak opracowaliśmy indywidualne rozwiązanie:
Najpierw wykonaliśmy symulację sekwencji maszyny i obliczyliśmy czas cyklu. Pozwoliło to nam optymalnie przystosować napęd pompy do wymagań maszyny: pompa osiowo-tłoczkowa PPV101-45 z kontrolerem mocy napędza cylindry i efektywnie wykorzystuje natężenie przepływu pompy oraz mocy silnika w całym zakresie ciśnienia. Przy zastosowaniu wybranego napędu pompy jako podstawy obliczono zbiornik oleju oraz zoptymalizowano separację powietrza w zbiorniku w połączeniu z naszymi filtrami Air-X i symulacją przepływu CFD. Rozmiar zbiornika oleju został zredukowany do minimum. Pozwoliło to nie tylko na oszczędność miejsca w miejscu instalacji. Wspomaga również lepszą separację powietrza i zapewnia wzrost żywotności wszystkich komponentów hydraulicznych. Nasz kompaktowy blok sterowania prasą, został specjalnie zaprojektowany dla klienta i wyposażono go w zintegrowane sterowanie cyrkulacją pompy w celu zredukowania rozpraszania mocy.
Wynik
Indywidualnie rozwiązanie HYDAC znacznie wykroczyło poza oczekiwania klienta. Dzięki efektywnej pompie osiowo-tłoczkowej ze sterowaniem elektrycznym natężenie przepływu pompy, a tym samym średnie zużycie zasilania zostało znacznie zredukowane w porównaniu do połączenia pompy z kołnierzową pompą zębatą o zazębieniu wewnętrznym, jak oryginalnie zaproponował klient; moc znamionowa silnika zmniejszyła się z 7,5 do 5,5 kW.
W efekcie optymalizacji zbiornika zredukowaliśmy zbiornik oleju o 52% (ze 125 do 60 litrów), w porównaniu do rozmiaru określonego przez klienta. Zredukowaliśmy również wysokość zbiornika z 450 mm do 380 mm. To oznacza, że zasilacz hydrauliczny pasował idealnie do wyznaczonej przestrzeni pod systemem filtrów. Dzięki kompaktowej konstrukcji klient oszczędził 65 litrów oleju hydraulicznego na jedno napełnienie, redukując ślad węglowy o 210 kg.
Przez wyeliminowanie kołnierzowej pompy zębatej o zazębieniu wewnętrznym straty mocy w cyrkulacji (bez ciśnienia) również udał się zredukować; straty mocy zostały zredukowane o kolejne 0,2 kW, co dało oszczędności energii około 500 kWh rocznie.
Z tą koncepcją brykieciarka okazała się nawet lepsza w przypadku wymaganego czasu cyklu 5,7 sekund (w tym 2,5 sekundy na napełnienie komory prasy ścinkami), co przełożyło się na wzrost produktywności.
Jako kolejny dodatek zbiornik oleju jednostki zastosowano również do najmniejszego rozmiaru maszyn z serii, ponieważ ich wymiary odpowiadają wymiarom zbiornika dla najmniejszego rozmiaru. W efekcie wszystkie rozmiary mają teraz taki sam zbiornik oleju, co umożliwia zredukowanie wariantów do uzyskania.
Przypadek naszego klienta wskazuje, że nasze indywidualne rozwiązania zwiększają Państwa efektywność, chroniąc jednocześnie Państwa budżet. Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami branżowymi, aby zoptymalizować Państwa system.