Nasz zestaw montażowy HY-ROS H<sub>2</sub> do bezpiecznego mocowania zbiornika na wodór
1/5 Mocowanie HYDAC na szyjce
• Ergonomiczny system mocowania do zbiorników z szyjką • Do montażu zbiorników o dowolnych rozmiarach i średnicach (200–750 mm) • System mocowania niezależny od zmian obwodu zbiornika • Opatentowane rozwiązanie z weryfikacją serii • System modułowy • Rozwiązanie można opcjonalnie stosować z opaską zaciskową • Opcja modernizacji
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Nasza „inteligentna opaska zaciskowa” stale przekazuje dane na temat jakości mocowania zbiornika (konserwacja predykcyjna). Pozwala to wykrywać wszelkie nieprawidłowości na wczesnym etapie. Dane przesyłane przez czujnik można analizować w formie analogowej lub cyfrowej. Dzięki temu można monitorować jakość mocowania zbiornika w czasie rzeczywistym przez cały okres użytkowania.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• Montaż zbiorników o dowolnych rozmiarach i średnicach (200–750 mm) • Opaski o różnych długościach, szerokościach i grubościach • Kompensacja rozszerzalności dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań • Do montażu w dowolnej pozycji (pionowo lub poziomo względem kierunku jazdy, czyli w pozycji leżącej lub stojącej) oraz lokalizacji (np.: za kabiną kierowcy, na dachu, z boku pojazdu itd.) • Opcja modernizacji
4/5 Opaska zaciskowa HY-ROS z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TPRD) i uchwytem rurowym
Zestaw montażowy HYDAC H2 umożliwia precyzyjne i elastyczne zamontowanie dodatkowego czujnika TPRD wraz z systemem przewodów. Jest to dodatkowe rozwiązanie stosowane obok istniejącego systemu mocowania (mocowanie na szyjce lub opaska zaciskowa). Dostępne jako opcja podczas modernizacji.
5/5 Opaska zaciskowa HY-ROS z taśmą elastomerową
• Montaż zbiorników o dowolnych rozmiarach i średnicach (200–750 mm) • Opaski o różnych długościach, szerokościach i grubościach • Kompensacja rozszerzalności dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań • Do montażu w dowolnej pozycji (pionowo lub poziomo względem kierunku jazdy, czyli w pozycji leżącej lub stojącej) oraz lokalizacji (np.: za kabiną kierowcy, na dachu, z boku pojazdu itd.) • Opcja modernizacji