Bezpieczny montaż zbiorników na wodór za pomocą pierwszych na świecie inteligentnych opasek zaciskowych

Aby osiągnąć cele redukcji emisji ustanowione w Europejskim Zielonym Ładzie, firmy i przemysł jako całość muszą w coraz większym stopniu wykorzystywać wodór będący neutralnym pod względem ekologicznym źródłem energii. Jednak podczas transportu tego lotnego paliwa, na przykład w autobusach, samochodach ciężarowych lub maszynach, należy spełnić szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności. Firma HYDAC uwzględniła te wyjątkowe wymogi, opracowując innowacyjne rozwiązanie „HY-ROS H2 Mount Smart” — pierwszą na świecie opaskę zaciskową do zbiorników na wodór wyposażoną w czujnik.

Odkryj systemy mocowania HYDAC przeznaczone do bezpiecznego montażu zbiorników na wodór na pojazdach

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych innowacyjnych systemów mocowania przeznaczonych do bezpiecznego transportu wodoru? Umów się na niezobowiązujące spotkanie z naszymi ekspertami.

Zapraszamy do kontaktu!

Bezpieczne systemy mocowania zbiorników ze zmiennym obwodem (typ IV) Zmienne rozmiary zbiorników na wodór stanowią wyzwanie dla producentów pojazdów

Podczas napełniania i opróżniania zbiorniki na wodór (typu IV) zmieniają swój obwód o nawet 2,5 procenta. Tradycyjne rozwiązania, które nie równoważą zmian w obwodzie mogą nie być w stanie utrzymać zbiorników na miejscu.

Niezawodne monitorowanie jakości mocowania zbiorników przy każdym poziomie wypełnienia Nieprawidłowości w poziomie naprężenia systemu mocowania muszą być szybko wykrywane

W przypadku wykrycia znaczących zmian w obwodzie zbiornika na wodór, system musi odpowiednio szybko zareagować, aby zagwarantować bezpieczne mocowanie. Im wcześniej rozpoznane zostaną zmiany, tym bardziej bezpieczny będzie system i kierowca. Z tego powodu starannie weryfikujemy niezawodność naszych opasek zaciskowych w warunkach laboratoryjnych.

Nasze rozwiązanie: HY-ROS H2 Mount SmartPierwsza na świecie opaska zaciskowa do zbiorników na wodór wyposażona w czujnik umożliwia stosowanie konserwacji predykcyjnej

Wprowadzając produkt HY-ROS H2 Mount Smart, HYDAC przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pojazdów z napędem wodorowym. Nasza opaska zaciskowa z czujnikiem umożliwia niezawodne monitorowanie mocowania zbiornika w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w systemach monitorowania ciśnienia opon, rozwiązanie to, bazujące na podejściu prewencyjnym, nieustannie dostarcza dane na temat stanu i integralności systemu mocowania. Pozwala to wykrywać wszelkie nieprawidłowości na wczesnym etapie i podejmować odpowiednie działania.

Więcej informacji na temat opaski zaciskowej HY-ROS H2 Mount Smart

Jochen Caspari, kierownik ds. rozwoju w HYDAC Accessories

Nasze opaski zaciskowe HY-ROS testujemy na dystansie 20 000 cyklów roboczych zbiornika, nie odnotowując utraty funkcjonalności. Oznacza to, że okres eksploatacji tego systemu mocowania HYDAC jest dłuższy niż normalny czas użytkowania maszyny, który zgodnie z wymogami prawnymi w zakresie dopuszczenia do użytku wynosi 15 000 cyklów roboczych.

HYDAC to Twój partner w zakresie bezpiecznego montażu zbiorników na wodór Już dziś odkryj liczne zalety produktu HY-ROS H2 Mount Smart, czyli pierwszej na świecie opaski zaciskowej z czujnikiem, która pozwala bezpiecznie montować zbiorniki na wodór

Nasz system mocowania zbiorników na wodór to wypróbowane rozwiązanie

Wypróbowany system mocowania zbiorników na wodór

Niezawodność naszych systemów mocowania zbiorników na wodór w pojazdach została potwierdzona podczas transportu na łącznym dystansie 10 bilionów kilometrów.

Nasze opaski zaciskowe do zbiorników na wodór przewyższają wymogi prawne

Przewyższa wymogi prawne

Nasze opaski zaciskowe HY-ROS H2 Mount zostały przetestowane w warunkach przekraczających wymogi prawne, podczas 20 000 cyklów roboczych zbiornika, nie odnotowując utraty funkcjonalności.

Nasze opaski zaciskowe do zbiorników na wodór umożliwiają stosowanie skutecznych procedur konserwacji predykcyjnej

Większa wydajność dzięki konserwacji predykcyjnej

Podejście prewencyjne stosowane w naszym systemie mocowania umożliwia wczesne wykrywanie i eliminowanie wszelkich występujących nieprawidłowości.

Do pobrania

Eksperci w zakresie technologii montażu zbiorników wodorowych

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na spotkanie!

Skontaktuj się z nami już teraz

Więcej artykułów na temat technologii mocowania

Tematy i produkty
| 3 min.

Czy wszystkie systemy mocowania są równie skuteczne? Niekoniecznie: HYDAC oferuje więcej niż tylko najwyższą jakość. Polegamy na całkowicie automatycznej produkcji własnej. Dla nas „Made in Germany” to obietnica składana klientom. Korzyści widać jak na dłoni. Dostarczamy produkty szybko i tworzymy niestandardowe rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki naszemu innowacyjnemu zespołowi badań i rozwoju opracowujemy indywidualne rozwiązania, które można dostosować do wyzwań, z którymi się mierzysz. Wolisz nasze standardowe rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem montażu? Poznaj i przetestuj nasze systemy już teraz!