Innowacyjne koncepcje filtracji dla mobilnychBezpieczna i nowoczesna filtracja dzięki wysokiej klasy systemom filtracji firmy HYDAC
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł budowlany, rolniczy czy leśny – zapotrzebowanie na zrównoważoną technologię ochrony zasobów i środowiska jest większe niż kiedykolwiek. Jest to zapotrzebowanie, które w przyszłości będzie tylko rosło. Szczególnie istotne są te maszyny mobilne, w których łączymy minimalny ślad węglowy z maksymalizacją ich możliwości. W tej kombinacji można polegać na innowacyjnych koncepcjach zarządzania mediami hydraulicznymi firmy HYDAC. Jako uznany dostawca nowoczesnej i bezpiecznej filtracji, oferujemy wysokiej klasy materiały filtracyjne zapewniające czystość systemów hydraulicznych. Z nami możesz oszczędzić cenne zasoby, zwiększyć żywotność swoich maszyn i zoptymalizować wykorzystanie elementów. Zapraszamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia w opracowywaniu indywidualnych rozwiązań - zawsze w połączeniu z kompleksową obsługą, na całym świecie.
Optymalizacja przestrzeni konstrukcyjnej i redukcja ciężaru konstrukcji.
Złożoność maszyn mobilnych rośnie wraz z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Jeśli chodzi o redukcję przestrzeni konstrukcyjnej w Państwa maszynach, HYDAC ma doskonałe rozwiązania: nowoczesne koncepcje filtracji, które są idealnie dopasowane do Państwa wymagań i pozwalają na zmniejszenie objętości zbiornika nawet o 30–40 %. Nie muszą też Państwo rezygnować z wydajności – HYDAC opracowuje rozwiązania filtracyjne dla małych zbiorników o zwiększonej wydajności odgazowania i doskonałej separacji powietrza, a wszystko to dostosowane do Państwa wymagań. Daje to znacznie większą swobodę w projektowaniu maszyny i oferuje mniejsze zużycie materiału, mniejszą ilość oleju oraz prosty, wygodny dostęp serwisowy. Chcecie Państwo zredukować przestrzeń, ciężar i zaoszczędzić na paliwie? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w dziedzinie filtracji, poprawy jakości oleju i optymalizacji zbiorników.
Efektywność energetyczna i ochrona zasobów
Surowsze przepisy i globalna konkurencja wywierają presję na producentów maszyn. Zwiększona efektywność energetyczna w połączeniu z obniżeniem kosztów jest kluczem do większej konkurencyjności. Skorzystaj z optymalnej filtracji i efektywnego zarządzania mediami hydraulicznymi: HYDAC zapewnia dłuższą żywotność oleju i maszyn dzięki inteligentnym koncepcjom filtracji. Nasi eksperci widzą również potencjał optymalizacji w każdym istniejącym systemie zbiorników - obniża to Państwa koszty dzięki zminimalizowaniu zużycia materiału i ilości oleju. W ten sposób można w dłuższej perspektywie chronić Państwa zasoby, jak również nasze środowisko. Zapraszamy do kontaktu w sprawie optymalnego systemu filtrowania i zbiorników.
Ochrona sektora części zamiennych i rynku wtórnego
Podrabianie produktów i niskiej jakości elementy filtrujące pochodzące od osób trzecich prowadzą do drastycznych strat w zakresie części zamiennych. Wiąże się to z kosztami finansowymi – ale nie tylko: wzrasta liczba czasochłonnych badań w przypadku roszczeń gwarancyjnych, a gorsze klasy czystości i niewystarczająca ochrona komponentów zagrażają bezpieczeństwu systemów oraz wizerunkowi firmy. Dzięki naszej zaawansowanej technologii filtracji, umożliwiamy Państwu opracowanie nowych strategii w zakresie części zamiennych. Oznaczenie marki HYDAC i ochrona jakości pomagają Państwu aktywnie walczyć z podrabianiem produktów. Nasza gwarantowana i sprawdzona jakość zapewnia bezpieczeństwo pracy, dłuższą żywotność systemów i cieczy, a w efekcie zadowolenie i lojalność klientów. Zapraszamy do współpracy z HYDAC, aby zoptymalizować Państwa strategię w zakresie części zamiennych – prosimy o kontakt z naszym zespołem.
Niezawodność maszyn
Wymagania względem maszyn mobilnych są coraz większe. Przy tej rosnącej złożoności, najważniejszy jest najwyższy możliwy poziom dostępności. Medium hydrauliczne może być postrzegane jako obraz maszyny i odgrywa tu ważną rolę: nowoczesne koncepcje filtracji z wysokiej klasy separacją cząstek są podstawą niezawodności maszyny. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej, jak również aktywne pielęgnacja oleju, separacja wody i powietrza pozwalają uniknąć wczesnych awarii maszyn. Optymalizacja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu pewności planowania. Jako ekspert w dziedzinie zarządzania cieczami i filtracji, HYDAC oferuje inteligentne rozwiązania dla niezawodnej dostępności maszyn, jak również dłuższej żywotności oleju i komponentów.
Standaryzacja
Dla całego parku maszynowego: maszyny mobilne są tak wszechstronne, jak ich możliwe zastosowania. Wymagania stawiane komponentom i podsystemom są jeszcze bardziej zróżnicowane. HYDAC łączy indywidualność na rynku ze standardami w Państwa przedsiębiorstwie. Dzięki skalowalnym i modułowym koncepcjom filtracji jesteśmy w stanie obsłużyć całą Państwa flotę pojazdów. Zawsze mamy na uwadze Państwa koszty: nasz ustandaryzowany proces rozwoju i testowania wspiera Państwa w rozwoju maszyn i oszczędza cenny czas przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka rozwoju. Zoptymalizowane rozwiązania filtracyjne dostosowane do Państwa potrzeb dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży.
Proekologiczne innowacyjne rozwiązania dające redukcję przestrzeni w zakresie instalacji hydraulicznej i optymalizację kosztów Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów firmy HYDAC
Technologia Air-X firmy HYDAC
Nasza innowacyjna technologia Air-X firmy HYDAC pozwala na osiągnięcie idealnej separacji powietrza w systemie. Oprócz niskich prędkości wylotowych i innych korzystnych cech, Państwa zbiornik zyska na zmniejszeniu turbulencji oleju oraz równomiernym mieszaniu oleju. Zmniejsza to zapowietrzenie oleju i pozwala na zastosowanie znacznie mniejszego zbiornika hydraulicznego. W ten sposób można zaoszczędzić cenne zasoby, co jest korzystne zarówno dla Państwa, jak i dla środowiska.
HYDAC Stat-X® technologia wkładów filtracyjnych
Dla układów hydraulicznych z wysoce krytycznym potencjałem ładowania z powodu olejów o niskiej przewodności: dzięki nowym procesom produkcyjnym z wykorzystaniem technologii Stat-X® firmy HYDAC, efekt redukcji powstawania ładunków elektrycznych przez wkład filtracyjny został znacznie poprawiony. Wkłady Stat-X® są sprawdzone pod względem redukcji ładunków elektrostatycznych i niezawodnego tłumienia powstawania iskier. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo, redukuje produkty degradacji oleju i umożliwia wydłużenie okresów między wymianami oleju. Państwo również mogą chronić swoje komponenty hydrauliczne i obniżyć koszty utrzymania – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami już teraz.
HYDAC Ochrona Jakości
Zaufaj oryginałowi i chroń swój system: aby osiągnąć niskie ceny, niskiej jakości imitacje innych firm opierają się na tanich materiałach. Wiąże się to z dużym ryzykiem: ultra dokładna filtracja często nie jest już możliwa i dochodzi do znacznego pogorszenia jakości oleju, co prowadzi z kolei do nieprawidłowego działania lub kosztownych awarii maszyn. Dzięki ochronie jakości firmy HYDAC możesz zabezpieczyć swoją firmę przed podrabianiem produktów i zastępowaniem wysokiej jakości oryginalnych elementów gorszymi imitacjami. Do stosowania autentycznych elementów i gwarantowanej jakości części zamiennych, nawet przez wiele lat! Już teraz zapoznaj się z naszym portfolio produktów.
Inteligentne monitorowanie z Virtual Fluid Lab firmy HYDAC
Oszczędzaj cenne zasoby dzięki Virtual Fluid Lab firmy HYDAC: nasza inteligentna koncepcja określa optymalny czas użytkowania poszczególnych wkładów filtracyjnych i wnosi istotny wkład w konserwację predykcyjną. W zależności od zastosowania, HYDAC VFL komunikuje się ze sterownikiem maszyny poprzez magistralę CAN lub interfejs IO-Link, aby pokazać optymalny okres użytkowania poszczególnych wkładów filtracyjnych. Skorzystaj z obniżonych kosztów cyklu życia i zwiększonej dostępności maszyn dzięki zastosowaniu technologii pielęgnacji cieczy hydraulicznych. Ograniczenie kosztów cyklu życia dzięki VFL firmy HYDAC.