Większa efektywność z zarządzaniem termicznym w oparciu o potrzebyUtwórz indywidualnie dostosowane rozwiązanie chłodzenia z HYDAC

Od prostych chłodnic oleju hydraulicznego i chłodnic sekcyjnych do wielu obwodów, po złożone systemy chłodzące. Wraz z rosnącą złożonością maszyn mobilnych, zwiększają się również wymagania stosowane do chłodzenia w oparciu o potrzeby. HYDAC ma idealne rozwiązanie: nasze efektywne rozwiązania zarządzania są kluczem dla zwiększonej produktywności oraz dłuższego okresu eksploatacji pojazdu.

Dzięki zaawansowanej technologii i naszej produkcji własnej jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe usługi i systemy dostosowane do konkretnych potrzeb na całym świecie. Nasze procesy oraz innowacyjne narzędzia projektowania gwarantują najwyższą jakość produktów i konstrukcji.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

Od indywidualnych komponentów po kompleksowe systemy: opracowujemy rzeczy, które są ważne dla Ciebie. Nasi eksperci HYDAC mogą zestawić indywidualne rozwiązanie dla Ciebie dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu termicznym maszynami mobilnymi. Współpraca w pozycji partnerów pozwala nam zidentyfikować każdy potencjał optymalizacji oraz wykorzystać ten potencjał dzięki kompaktowemu i wydajnemu systemowi chłodzącemu. Stosowanie obliczeń CFD i FEM pozwala na opracowanie zoptymalizowanych nowych komponentów w naszej produkcji własnej. Walidacja serii jest wykonywana na własnych stołach testowych w ramach testów prototypów, co gwarantuje niezawodność systemów z najwyższymi poziomem bezpieczeństwa. Można również czerpać korzyści ze skróconego czasu rozwoju, produktów zatwierdzonych z góry oraz zminimalizowanego ryzyka – skontaktuj się z naszymi specjalistami dzisiaj.

Elektryfikacja

Tak jak inteligentne systemy poprawiają komfort, zakres i produktywność, zarządzanie termiczne według potrzeb tworzy podstawy dla maszyn zelektryfikowanych: skrócenie czasu ładowania dzięki wydajnemu chłodzeniu akumulatora lub wydłużenie żywotności przez zredukowaniu naprężenia termicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie systemów do pojazdów, HYDAC dostarcza kompleksowe rozwiązania zarządzania ciepłem dla komponentów napędu elektrycznego – dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Redukcja hałasu

HYDAC EHC (Electro-hydraulic control = sterowanie elektrohydrauliczne) jest idealnym podsystemem z oprogramowaniem przeznaczonym do ręcznego sterowania hydraulicznymi zaworami mobilnymi o działaniu proporcjonalnym lub ON/OFF. Dzięki EHC można łatwo zbudować system do sterowania maszyną: podłączając do sterownika analogowe joysticki, przyciski funkcyjne lub przełączniki gniazdowe oraz elektrohydrauliczne zawory pilotowe do sterowania osiami bloku zaworowego. Sparametryzuj oprogramowanie i skonfiguruj funkcje zgodnie z wymaganym przez Was zachowaniem systemu. Podsystem jest zoptymalizowany do bloków mobilnych i zaworów sterujących firmy HYDAC. Dowiedz się więcej o naszym oprogramowaniu i jego dostępnych wersjach.

Optymalizacja przestrzeni zabudowy

Z firmą HYDAC można efektywnie korzystać z ograniczonej przestrzeni w zastosowaniach mobilnych. Dzięki skrajnie kompaktowym i indywidualizowanym systemom chłodzącym można w efekcie oszczędzić miejsce oraz cenne zasoby. Korzystać z integracje wszelkiego rodzaju funkcji w jednym systemie: nasza jednostka zbiornika, filtra i chłodnicy zawiera komponenty w harmonicznej konstrukcji. Wstępnie zmontowany system chłodzący jest zaprojektowany jako jednostka wstawiana do bezpośredniej instalacji w maszynie. To oznacza, że rozwiązanie firmy HYDAC oszczędza maksymalną ilość miejsca, zwiększają jednocześnie wydajność i redukując hałas. Poprzez zaawansowane obliczenia i innowacyjne zadania projektowe możemy wspomóc od fazy projektowania do rozwiązania seryjnego.

Zapobieganie zapychaniu

Innowacyjne rozwiązania do zmieniających się warunków środowiskowych – w szczególności w zastosowaniach terenowych zwiększona suchość, pył i brud naprawdę poddaje system chłodzący próbom. Poz tym szybkie zabrudzenie powoduje poważną utratę wydajności oraz w najgorszym przypadku przegrzanie. Dzięki naszej chłodnicy zapobiegającej zapychaniu można skutecznie zapobiegać usterkom: ustalony przesył powietrza prowadzi powietrze chłodzące i cząstki przez system w zoptymalizowany sposób, dzięki czemu przywiera znacznie mniej cząstek. Powoduje to ponad 50% mniejsze zanieczyszczenie i znacznie redukuje straty ciśnienia. Jednocześnie nasza łatwa w użytkowaniu konstrukcja ułatwia konserwację systemu chłodzącego. Odkryj korzyści naszych rozwiązań zapobiegających zapychaniu.

Redukcja ciężaru i stabilność

Unikaj pogarszania stabilności i wydajność nawet wtedy, gdy wymagane są rozwiązania ze zredukowanym ciężarem. Kompleksowe obliczenia i zaawansowane testy pozwoliły naszym ekspertom na projektowanie nowych, lżejszych komponentów – wyregulowanych odpowiednio do potrzeb. Współpracujemy z Tobą przy identyfikowaniu potencjału oraz opracowywaniu systemów chłodzących ze zredukowanym ciężarem, które zachowują lub poprawiają stabilność i wydajność. Produkujemy wówczas te systemy w ramach naszej produkcji własnej. W ten sposób również rozpoczęliśmy projektowanie nowych, lżejszych elementów chłodzących. Dla elementu o rozmiarze 1m x 1m możemy zredukować ciężar o nie mniej niż 30%, zachowując tę samą wydajność. Jako wykwalifikowany partner jesteśmy w stanie opracować indywidualne rozwiązanie – skontaktuj się z nami dzisiaj.

Rozwiązania chłodzenia HYDAC to maszyn mobilnych Zapoznaj się teraz z naszą bogatą ofertę produktów

Mobilne chłodnice powietrza HYDAC

Wysoki poziom wydajności połączony z kompaktowym rozmiarem i prostą instalacją – chłodnica powietrza HYDAC serii AC-M została specjalnie zaprojektowana do zastosowań mobilnych oraz ich różnych potencjalnych zastosowań. Wybierz między dwoma żebrami chłodzącymi, aby zwiększyć wydajność chłodzenia (PC) lub obniżyć podatność na zanieczyszczenia (HB). Nasza seria AC-M może być stosowana również jako chłodnica olejowa lub chłodziwa, nawet w przypadku niskiej przewodności elektrycznej. Sprawdź dzisiaj wszystkie nasze opcje mobilnych chłodnic powietrznych.

Chłodnice sekcyjne HYDAC

Jeśli konieczna jest optymalizacja ciężary, optymalizacja przestrzeni, odporność na zanieczyszczenia lub potrzeba wielu obwodów chłodzenia: seria CMS została opracowana specjalnie, aby spełnić wysokie wymagania zastosowań mobilnych. HYDAC dostarcza systemy chłodzące dostosowane do potrzeb – uzyskanie wysokich poziomów wydajności i efektywności przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.

Mobilne systemy chłodzące cieczy HYDAC

Jeśli wszelkie rodzaje komponentów elektronicznych powodują zwiększenie ciepła odpadowego, pogarsza do żywotność sprzętu. Aby nie dopuścić do uszkodzeń i usterek, szczególnie ważne jest wydajne chłodzenie. Nasze różne systemy chłodzące doprowadzają chłodziwo z odpowiednią temperaturą i ciśnieniem, co przekłada się na wydajne wyniki. HYDAC może dostarczyć kompletne rozwiązanie gotowe do użycia do wyzwania termicznego. Odkryj nasze systemy dzisiaj.

Mobilne agregaty chłodnicze HYDAC

Nasi eksperci współpracują z tobą nad opracowaniem najlepszego rozwiązania dla zarządzania ciepłem w akumulatorze – energooszczędnego, odpornego na drgania i uderzenia oraz dostosowanego do dostępnego miejsca. Ponadto aktywne chłodzenie ma kluczowe znaczenie, jeśli trzeba zapobiec przegrzaniu mimo ciągłego naprężenia. Chłodnice mobilne HYDAC – zwane agregatami chłodniczymi – zapewniają stały poziom temperatury nawet poniżej temperatury otoczenia.

Do pobrania