Wymagania stawiane maszynom do przenoszenia materiałów Oto czynniki, na których skupiamy się podczas projektowania naszych systemów

Optymalizacja przestrzeni montażowej

Praca w ograniczonej przestrzeni jest głównym wyzwaniem dla maszyn do podnoszenia i przenoszenia materiałów. Optymalizacja wymaganej przestrzeni montażowej ma zatem kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa. Jest to jedyny sposób na poprawę manewrowości i zwiększenie przestrzeni roboczej. Optymalna i kompaktowa konstrukcja to nie tylko bardziej wydajna praca i większe bezpieczeństwo, ale także mniejsze zużycie, lepsza ergonomia i większy udźwig.

Precyzyjne i dokładne sterowanie

Bez względu na to, czy chodzi o ustawianie ciężkich ładunków z milimetrową precyzją, czy o ostrożne manipulowanie delikatnymi przedmiotami, precyzyjne sterowanie jest czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie, wydajności i jakości. Precyzyjne ruchy umożliwiają dokładne ustawienie ładunku, minimalizują ryzyko uszkodzeń i zapewniają wysokiej jakości rezultaty. Elementy wykonawcze, którymi można precyzyjnie sterować, zapewniają intuicyjną obsługę i rozszerzają zakres zastosowań o zadania wymagające maksymalnej dokładności.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Na całym świecie obowiązują rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa dotyczące platform podnośnikowych i maszyn do przenoszenia materiałów. Ich przestrzeganie jest wymagane nie tylko przez prawo. Jest również niezbędne dla ochrony ludzi i maszyn. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób, maszyny do przenoszenia materiałów muszą spełniać najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie funkcjonalne systemy bezpieczeństwa gwarantują bezpieczne i wydajne przemieszczanie ładunków.

Szeroka gama rozwiązań w zakresie technologii podnoszenia i przenoszenia materiałów dostosowanych do indywidualnych wymagańJako partner w dziedzinie rozwoju znamy wymagania klientów i oferujemy im właściwe rozwiązania

Przyszłościowe rozwiązania systemowe o optymalnej wydajności: jako eksperci w dziedzinie podnoszenia i przenoszenia materiałów, pomagamy projektować najnowocześniejsze i dostosowane do indywidualnych potrzeb maszyny do przenoszenia materiałów. Dowiedz się więcej o najważniejszych obszarach działalności HYDAC i poznaj inne innowacyjne rozwiązania, na przykład:

Rozwiązania HYDAC zwiększające bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn mobilnych.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Zastosuj rozwiązania HYDAC do elektryfikacji maszyn mobilnych.

E-mobilność

Znajdź rozwiązanie do zarządzania ciepłem dostosowane do potrzeb swojej maszyny przenoszącej materiały.

Zarządzanie ciepłem

Kompaktowe jednostki napędowe

Zoptymalizuj swoją platformę podnośnikową z HYDAC: nasze kompaktowe jednostki napędowe oferują znacznie więcej funkcji niż tylko podnoszenie i opuszczanie. Jest tak dlatego, że zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak monitorowanie temperatury, zwiększają niezawodność maszyn do przenoszenia materiałów. Łatwa konserwacja i intuicyjna obsługa dzięki łatwo dostępnym komponentom zapewniają również maksymalną wydajność. Innowacyjna technologia zaworowa z zaworami nadmiarowymi umożliwia precyzyjne sterowanie ruchami, maksymalny poziom bezpieczeństwa i wygodną obsługę.

Stała dyspozycyjność platformy podnośnikowej. Dowiedz się więcej

Sterowanie główne

Sterowanie główne jest swoistym „mózgiem” maszyny do przenoszenia materiałów. Jest tak dlatego, że koordynuje wszystkie ruchy i funkcje, niezależnie od tego, czy chodzi o przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie, czy inne skomplikowane funkcje. Nasze innowacyjne główne zawory sterujące zapewniają elastyczność potrzebną do konkretnych zastosowań w technologii podnoszenia i przenoszenia materiałów. Modułowa konstrukcja pozwala dostosować system do konkretnych wymagań, zapewniając optymalną wydajność i sprawność. Aby spełnić wszystkie odpowiednie wymogi bezpieczeństwa, rozwiązanie ma również zintegrowane funkcje diagnostyczne i wyłączania. Nasi eksperci zapewnią kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji poszczególnych funkcji.

Poznaj zalety inteligentnego sterowania. Dowiedz się więcej

Zawory utrzymujące obciążenie

Przede wszystkim bezpieczeństwo: w świecie technologii podnoszenia i przenoszenia materiałów nieprzewidziane zdarzenia nie należą do rzadkości. Zaufaj naszym niezawodnym zaworom bezpieczeństwa, aby chronić swoich pracowników i maszyny. Niezależnie od tego, czy będzie to zawór utrzymujący obciążenie, zawór hamulcowy opuszczania, czy zawór odcinający węża – nasze kompaktowe komponenty zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilność podczas przenoszenia dużych obciążeń. Chroń swoją inwestycję i zminimalizuj ryzyko wypadków.

Zgodność z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej

Opuszczanie grawitacyjne

Wykorzystaj grawitację w elektryfikacji i oszczędzaj cenną energię dzięki opuszczaniu grawitacyjnemu: dzięki proporcjonalnym zaworom dławiącym HYDAC nie potrzebujesz już energii hydraulicznej podczas opuszczania ładunków. O ile tradycyjne zawory hamulcowe do opuszczania wymagają wysokiego poboru energii przez pompę, systemy opuszczania grawitacyjnego wykorzystują grawitację w ukierunkowany sposób. Nasze proporcjonalne zawory dławiące z serii PWS zapewniają maksymalną elastyczność. Dzięki zintegrowanej funkcji łagodnego przełączania, zaworów można używać zarówno do precyzyjnego kontrolowania przepływu, jak i płynnego przełączania. Nie jest wymagane skomplikowane sterowanie proporcjonalne.

Elastyczne, wytrzymałe, wydajne: poznaj nasze rozwiązania w zakresie zaworów

Optymalizacja zbiornika

Aby zapewnić wysoką wydajność i sprawność maszyn do przenoszenia materiałów, szczególnie istotna jest kompaktowa budowa systemu, zoptymalizowana pod kątem przestrzeni montażowej. W tym miejscu wkraczamy my: dzięki wszechstronnej wiedzy z zakresu symulacji i ponad 800 pomyślnie zrealizowanym projektom, korzystamy z wirtualnego projektu zbiornika, aby ustalić potencjalne oszczędności. Często możliwe jest zmniejszenie rozmiaru zbiornika nawet o 80%. Daje to znaczną swobodę w projektowaniu maszyny i przekłada się na mniejsze zużycie materiału, mniejszą ilość oleju i łatwy, wygodny dostęp podczas prac serwisowych.

Odkryj potencjał swojego zbiornika hydraulicznego. Dowiedz się więcej

Wsparcie techniczne: Twoja wizja, nasza wiedza – połącz siły, aby osiągnąć sukces

Pomagamy rozwiązywać konkretne problemy związane z technologią podnoszenia i przenoszenia materiałów. Poznaj naszą kompleksową ofertę usług w zakresie symulacji i technologii.

Dowiedz się więcej

Do pobrania