Wymagania dla nowoczesnych maszyn rolniczych i leśnych HYDAC oferuje systemy idealnie dostosowane do wymagań
Ochrona zasobów
Zmiany klimatyczne, brak zasobów czy inflacja – oszczędzanie zasobów to dziś najważniejsza zadanie maszyn rolniczych oraz leśnych. Firmowe starania związane z ochroną środowiska nie tylko są zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami. Prowadzą również do obniżenia kosztów. Elastyczne układy sterowania, solidne sterowanie osprzętem lub precyzyjne elementy sterowania maszyny – polegaj na naszych inteligentnych rozwiązaniach HYDAC do ochrony zasobów.
Precyzyjne rolnictwo
Rolnictwo 4.0: zaawansowane funkcje robocze zwiększają zbiory i ograniczają zużycie pestycydów. W tym zakresie można polegać na naszych innowacyjnych czujnikach, technologii sterowania w otwartej lub zamkniętej pętli oraz oprogramowaniu. Nasze rozwiązania systemowe pozwalają na dokładne i oparte na potrzebach zarządzanie polem oraz gospodarstwem.
Efektywność energetyczna
Populacja na świecie rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na zasoby. Kiedy zbiory muszą rosnąć, a emisyjność musi się zmniejszać – nie wybieraj między zrównoważonym rozwojem a produktywnością: odkryj wraz z HYDAC potencjał efektywności energetycznej. Oferujemy innowacyjne komponenty i systemy ograniczające emisje CO2 bez ograniczenia wydajności. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów.
Szeroki asortyment rozwiązań dostosowanych do wymagań użytkownikaJako partner w rozwoju skupiamy się na wyzwaniach
Rozwiązania systemowe, które przetrwają próbę czasu: jako specjaliści w dziedzinie maszyn rolniczych i leśnych jesteśmy w stanie pomóc w opracowaniu nowoczesnych maszyn, dostosowanych do lokalnych wymagań.
Podsystemy Elektrohydrauliczne
Pomimo deszczu, śniegu czy nierówności terenu: dzięki naszym inteligentnym układom sterowania, maszyny rolnicze i leśne, mogą pracować nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach bez niszczenia gleby. Dzięki naszej znajomości konstrukcji podzespołów w pojazdach mobilnych, możemy pomóc w opracowaniu wydajnej, oszczędnej, komfortowej i precyzyjnej maszyny. Dzięki połączeniu inteligentnych modeli symulacyjnych i intensywnych testów otrzymują Państwo perfekcyjnie dopasowane komponenty systemu.
Szybsze wprowadzenie na rynek dzięki wstępnie opracowanym podsystemom: już teraz odkryj gamę naszych systemów
Sterowanie wysięgnikiem HYDAC Ground Control
Oszczędzaj nawozy i pestycydy: Firma HYDAC dostarcza idealne rozwiązanie, pozwalające na stosowanie tylko takiej ilości pestycydów, jaka jest konieczna. System aktywnego sterowania wysięgnikiem HYDAC Ground Control kieruje wysięgnik na optymalną wysokość i przechyla nad uprawą – nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Chcesz zwiększyć prędkość pracy i uzyskać bardziej precyzyjne zastosowanie? Skontaktuj się z naszymi ekspertami z zakresu hydrauliki mobilnej już teraz.
Więcej informacji na temat HYDAC Ground Control
Sterownik prędkości HYDAC Rotary Drive Control
Sprawdzone i przetestowane układy hydrauliczne oraz inteligentna technologia sterowania naprzeciw zwiększającym się naciskom na ochronę środowiskowa oraz nowym dyrektywom wymagającym większej precyzji układów elektro-hydraulicznych. Wymóg, jaki spełnia Rotary Drive Control - gdziekolwiek potrzebne są funkcje sterowane prędkością przy dużym zapotrzebowaniu na energię, inteligentny system HYDAC oferuje optymalne rozwiązanie. Z elektronicznym sterowaniem prędkością Rotary Drive Control układ działa niezwykle precyzyjnie oraz zachowuje doskonałą dynamikę.
Elektroniczne wykrywanie obciążenia HYDAC
Elastyczne wykorzystanie maszyn rolniczych i osprzętu z dostępem do pełnej mocy hydraulicznej: tam gdzie różne funkcje wymagają różnych ciśnień i ilości oleju, nasze rozwiązania elektronicznego wykrywania obciążenia optymalnie dostosowują się do potrzeb. Z niezależnym układem elektronicznego wykrywania obciążenia można zwiększyć komfort użytkownika maszyny oraz wydajność.
Układ amortyzacji
Prędkość jazdy, prędkość operacyjna i obciążenie stale rosną, wraz ze zwiększającymi się wymaganiami stawianymi wobec maszyn leśnych i rolniczych. Co jest szczególnie ważne? Zwiększone bezpieczeństwo i wyższy komfort. Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie spełniające te kryteria, przystosowane do wyzwań i wymagań: dopasujemy komponenty systemu w najlepszy możliwy sposób i opracujemy indywidualny układ zawieszenia. Z przyjemnością doradzimy w kwestii możliwych rozwiązań dla konkretnych wymagań i pomożemy w ich wdrożeniu.
Znajdź indywidualnie dostosowany układ zawieszenia. Odkryj nasze innowacyjne rozwiązania.
Amortyzacja osi HYDAC
Optymalną amortyzację osi można wdrożyć tylko uwzględniając specyfikę maszyny. Wybór najlepszego typu zawieszenia uzależniony jest od typu pojazdu. Ponad 50-letnie doświadczenie pozwala naszym ekspertom na optymalne dostosowanie naszych systemów do warunków pracy. Przy pomocy sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań, HYDAC jest w stanie wdrożyć szyte na miarę układy amortyzacji osi.
Amortyzacja kabiny HYDAC
Odciążenie operatora maszyny podczas długiego dnia pracy i redukcja wibracji w kabinie pojazdu. Nasz kompaktowy, hydropneumatyczny układ amortyzacji kabiny zwiększa komfort jazdy i zapewnia bezpieczne użytkowanie maszyny. Siły tłumiące można regulować niezależnie. Odkryj komfortowe rozwiązanie.
Amortyzacja wysięgnika HYDAC
Układ amortyzacji wysięgnika HYDAC zapewnia większą skuteczność obsługi oraz bardziej stabilne sterowanie: nasze układy amortyzacji belki opryskiwacza o dużych rozmiarach skutecznie redukują wibracje i kołysanie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie opracować szyty na miarę system, optymalnie dostosowany do maszyny. Redukcja zużycia i mniej przestojów – skontaktuj się z nami.
Dodatkowy elektrohydrauliczny układ kierowniczy ADSteer
Wyjątkowa zwrotność, niskie zużycie, precyzja oraz niewielki wpływ na glebę – maszyny rolnicze muszą spełniać wysokie standardy. Jest to czynnik, który sprawia, że elektrohydrauliczne układy skrętu w przyczepach i maszynach stają przed poważnymi wyzwaniami. Zwiększenie mobilności pojazdów dzięki ADSteer Profi – autonomicznemu, elektrohydraulicznemu podsystemowi układu skrętu, który w sposób bezkontaktowy wylicza zadany kąt osi skrętnej.
Odkryj nasz autonomiczny podsystem: więcej informacji o ADSteer
Główne zawory sterujące
Zapotrzebowanie na moc w maszynach mobilnych jest coraz większe, podobnie jak wymagania dla hydraulicznych elementów sterowania. Na szczęście można polegać na asortymencie głównych zaworów sterujących HYDAC: dzięki precyzyjnemu sterowaniu w całym zakresie, umożliwiają one kontrolę ze szczególną precyzją bez wpływu na wydajność. Nasi eksperci oferują maksymalne efekty z zachowaniem najwyższego poziomu precyzji i uproszczonego działania maszyny. Wynika to z faktu, że modułowa konstrukcja naszych zaworów umożliwia optymalizację właściwą dla funkcji.
Kontrola przeniesienia napędu
Skuteczna poprawa wydajności dzięki dopasowanym zaworom firmy HYDAC do sterowania dwusprzęgłowymi przekładniami. Mimo jednolitej logiki sterowania, zależnie od typu przekładni lub jej funkcji, wymagania dla technologii zaworowej są różne. Oferujemy inteligentne rozwiązania, dostosowane do zaawansowanych funkcji przekładni. Dowiedz się, który zawór pasuje do Twojej maszyny rolniczej lub leśnej.
Popraw wydajność już teraz: więcej informacji o zaworach HYDAC dla przekładni
Optymalizacja zbiornika
Nasi eksperci opracowują rozwiązania filtracyjne, które są idealnie dopasowane do wymagań i pozwalają na zmniejszenie objętości zbiornika nawet o 40%. Skupiając się na zrównoważonym rozwoju, stawiamy na rozwiązania o małych zbiornikach z większą wydajnością filtracji, odgazowaniem oleju i optymalną separacją powietrza. Mogą być one dostosowane do ograniczeń gabarytowych i dawać większą swobodę projektowania maszyny. Zmniejsza się również wykorzystanie materiałów – dowiedz się więcej o Platformie Optymalizacji Zbiornika firmy Hydac.
Oszczędność pieniędzy i energii dzięki HYDAC. Dowiedz się więcej
Zestawy do dźwigów leśnych
Sterowanie dźwigiem HYDAC – gotowy do użycia zestaw elektrohydrauliczny do dźwigów leśnych i naczep do drewna: nasze rozwiązanie składające się z głównego zaworu sterującego LX-6 Forestry i elektronicznego sterownika xCrane. Zyskujesz system idealnie dopasowany do wymagań maszyn leśnych. Nawet najbardziej wymagające zadania można rozwiązywać szybko i łatwo dzięki zintegrowanemu sterowaniu wysięgnikiem dźwigu. Znajdziemy również coś dla Twoich produktów: odkryj możliwości dokładnego i precyzyjnego sterowania – skontaktuj się z nami!
Projektowanie innowacyjnych systemów – przez ponad 50 lat
Polegaj na naszej wiedzy z zakresu symulacji i inżynierii: dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w opracowaniu konkurencyjnych rozwiązań dla maszyn leśnych i rolniczych. Odkryj nasze metody.