Wydajne pojazdy komunalne: kluczowy cel dla HYDAC Już dziś odkryj nasze rozwiązania do zamiatarek, pojazdów transportowych, odśnieżarek i wszystkich innych maszyn służb komunalnych
Elektryfikacja maszyn mobilnych
Władze miejskie i lokalne mają bardzo ambitne cele: czyste, ciche, a przede wszystkim bezemisyjne rozwiązania. Taka jest ich wizja miast przyszłości. Ich inicjatywy koncentrują się w szczególności na jednej rzeczy: przejściu z silników spalinowych na silniki elektryczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dla e-mobilności HYDAC oferuje wsparcie na drodze do bezemisyjnych pojazdów komunalnych.
Optymalizacja przestrzeni zabudowy
Zwinność i precyzja – to jedyny sposób na szybką i wydajną pracę w przestrzeni miejskiej. Z tego powodu rozwiązania systemowe dla maszyn komunalnych stają się coraz bardziej kompaktowe. Ostatecznie zwiększa się wielofunkcyjność maszyn, a zmniejsza ich rozmiar. HYDAC dostarcza rozwiązania i systemy o zoptymalizowanej przestrzeni – kompaktowe, ale wydajne.
Komfort i redukcja hałasu
Większy komfort i niższy poziom hałasu to nie tylko wymogi prawne, ale także praktyczna konieczność – podczas długiej pracy wsparcie operatora i systemy wspomagające zapewniają wysoką wydajność. Postaw na funkcjonalne maszyny z inteligentnymi systemami, bez kompromisów w zakresie gęstości mocy. Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania systemowe.
Systemy, które sprawdzą się zarówno dziś, jak i w przyszłościNasza strategia dla optymalnej maszyny
Jako ekspert w dziedzinie maszyn komunalnych projektujemy przyszłościowe systemy, zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów i efektywne synergie. Wszytsko to w oparciu o siedem kluczowych dla nas zasad. Oznacza to, że również Ty możesz znaleźć optymalne dla siebie rozwiązanie.
Sterowanie główne
W wielofunkcyjnych pojazdach komunalnych wiele napędów pracuje równolegle. Aby zapobiec zmniejszeniu wydajności, warto skorzystać z naszych doskonale skoordynowanych komponentów do elektrohydraulicznego sterowania głównego. Nasz innowacyjny i modułowy system zaworów można doskonale dostosować do własnych potrzeb – w celu uzyskania najwyższej wydajności, precyzji pracy i zwiększonej efektywności energetycznej. Współpracuj z nami, aby zoptymalizować sterowanie swoją maszyną.
Energooszczędna hydraulika siłowa
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny: Jak można wykorzystać zalety solidnych i kompaktowych układów hydraulicznych, zwiększając ich wydajność w układzie napędowym? Postaw na nasze sprawdzone rozwiązania dla swojej zelektryfikowanej maszyny komunalnej – od zasilania przez adaptacyjne sterowanie główne i napędy aż po kompletny widok systemu. Odkryj nasze kompaktowe zespoły hydrauliczne, między innymi z silnikami o zmiennej prędkości obrotowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki temu możesz zapewnić swoim maszynom energię hydrauliczną zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dla zrównoważonej pracy maszyn:
Więcej informacji na temat kompaktowych agregatów HYDAC
Sterowanie pomocnicze
Elastyczność i zwrotność: dzięki naszemu elektrohydraulicznemu pomocniczemu układowi kierowniczemu możemy zapewnić system dla jednej lub dwóch osi. Nasze rozwiązania można także łączyć dla dowolnej liczby osi. Skorzystaj z naszego modułowego układu kierowniczego, który obejmuje elementy hydrauliczne, czujniki i oprogramowanie, pozwalające uzyskać idealną konfigurację systemu tak, aby maszyna spełniała wszystkie wymagania, a przede wszystkim była bezpieczna. Zminimalizuj zużycie opon i zbijanie gleby – już dziś dowiedz się więcej o naszym pomocniczym układzie kierowniczym HYDAC AUXSteer.
Zawieszenie osi
Możliwość komfortowej jazdy jest niezbędna podczas korzystania z maszyn komunalnych, takich jak zamiatarki i transportery sprzętu. W końcu praca bez zmęczenia jest nie tylko bardziej wydajna. Jest również bezpieczniejsza. Oznacza to, że inteligentne systemy zwiększają wydajność i stabilność jazdy. HYDAC oferuje doskonale skoordynowane moduły systemowe, dzięki czemu można stworzyć hydropneumatyczne zawieszenie osi, które spełni indywidualne potrzeby. Odkryj korzyści płynące z naszej wiedzy – od zawieszenia osi przedniej po zawieszenie osi tylnej i zawieszenie pełne .
Rotary Drive Control
Postaw na nasze sprawdzone rozwiązania hydrauliczne w połączeniu z innowacyjną technologią sterowania w pętli zamkniętej: HYDAC Rotary Drive Control to precyzyjny system dla Ciebie. Mamy optymalne rozwiązane, gdy wymagane są funkcje sterowania prędkością o dużej gęstości mocy. Nasza elektroniczna kontrola prędkości jest niezwykle dynamiczna i może zwiększyć wydajność maszyny. Niezależnie od wahań ciśnienia.
Optymalizacja zbiornika
Kompaktowe maszyny o najwyższej wydajności. W miastach brakuje przede wszystkim jednej rzeczy – przestrzeni. Im bardziej kompaktowy jest pojazd komunalny, tym większą precyzję, prędkość i wydajność pracy może zapewnić. Dzięki HYDAC możesz obniżyć masę, a także zmniejszyć gabaryty, oszczędzając pieniądze. Chcesz wiedzieć jak? To całkiem proste – dzięki naszym innowacyjnym technologiom filtracji, które są idealnie dopasowane do maszyny, możemy zmniejszyć objętość zbiornika nawet o 40%. A wszystko to bez straty dla wydajności – nasi eksperci opracowują rozwiązania dla najmniejszych zbiorników o maksymalnej wydajności odgazowywania i optymalnej separacji powietrza.
Idealna koncepcja filtracji dla maszyn komunalnych. Przeczytaj więcej
Sterowanie wentylatorem
Redukcja hałasu i oszczędność paliwa dzięki kontroli prędkości: sterowanie wentylatorem w pętli zamkniętej generuje znacznie mniej hałasu niż konwencjonalne wentylatory w trybie pracy przerywanej. Niezbędne w pojazdach komunalnych każdego rodzaju. A to niejedyna zaleta – dzięki naszemu specjalnemu rozwiązaniu można zmniejszyć zużycie paliwa. Zmniejszenie prędkości obrotowej zaledwie o 10% obniża zużycie energii o nie mniej niż 27%. Skorzystaj z naszych indywidualnych rozwiązań, aby skonfigurować sterowanie wentylatorem zgodnie z zapotrzebowaniem. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać poradę na temat optymalnej instalacji.
Indywidualne rozwiązanie dzięki inteligentnej architekturze systemu
Zacznij korzystać z naszych innowacyjnych narzędzi HYDAC – dzięki najnowocześniejszym metodom symulacji i projektowania, stale poszerzamy naszą wiedzę na temat systemów. Poznaj naszych ekspertów HYDAC i uzyskaj pomoc w zaprojektowaniu konkurencyjnego systemu.