Wymagania dla nowoczesnych maszyn budowlanych i pojazdów górniczych HYDAC oferuje systemy idealnie dostosowane do wymagań
Efektywność energetyczna
Rosnące ceny paliw, coraz bardziej rygorystyczne przepisy oraz presja na zrównoważony rozwój, zwiększają wymagania co do maszyn budowlanych i pojazdów górniczych. Główną kwestią jest efektywność energetyczna: można ją zoptymalizować tylko przez innowacyjne systemy oraz zintegrowane podejście do inżynierii. HYDAC oferuje kompleksowe rozwiązania, pozwalające w dłuższej perspektywie na redukcję kosztów eksploatacyjnych.
Zrównoważony rozwój
Nasze środowisko jest szczególnie zanieczyszczone w miastach i na terenach zurbanizowanych. Aby chronić ludzi i środowisko HYDAC opracowuje systemy zgodne z rygorystycznymi wymaganiami emisji. Stawiamy na rozwiązania oparte o elektromobilność i wodór. Wszystko to bez ograniczenia produktywności – nasze sterowania i napędy zapewniają dużą wydajność i efektywność energetyczną.
Dyspozycyjność maszyn
Wraz ze złożonością i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wydajności maszyn mobilnych w centrum uwagi znajduje się jedna istotna rzecz: maksymalna wydajność eksploatacyjna. Dzieje się tak, ponieważ awarie i nieplanowane przestoje są drogie. Skuteczność i pewność planowania można poprawić z firmą HYDAC. Skuteczna filtracja paliwa i inteligentny monitoring zwiększają dyspozycyjność maszyn. Jako eksperci od monitoringu i predykcyjnego utrzymania ruchu wydłużamy okres eksploatacji płynów i komponentów.
Twoje wyzwania – nasze rozwiązaniaJesteśmy partnerem w rozwoju dla kompleksowych rozwiązań
Współpracujemy z Państwem przy opracowywaniu następnej generacji maszyn budowlanych i pojazdów górniczych: jesteśmy partnerem w rozwoju, który może pomóc ograniczyć złożoność układu, a co za tym idzie uzyskać przewagę rynkową. Nasz cel: przeniesienie wyzwań i trendów na indywidualne rozwiązania.
Szukasz rozwiązań dla nadchodzących trendów i wyzwań? Wystarczy spojrzeć na kluczowe tematy firmy HYDAC!
Sterowanie joystickiem
Precyzyjne sterowanie joystickiem dzięki zastosowaniu technologii firmy HYDAC i hydraulicznych zaworów proporcjonalnych. System może być stosowany wspólnie z mechaniczno-hydraulicznym układem kierowniczym lub dodatkowo włączany za pomocą przełączniku. Dzięki konstrukcji modułowej, sterowanie joystickiem można łatwo zintegrować zarówno z nową lub istniejącą instalacją pojazdu. Można polegać na naszym komfortowym i łatwym w użyciu układzie sterowania – do zastosowania na placach budowy, w zakładach pracy lub w terenie.
Układ amortyzacji
Komfort i bezpieczeństwo to czynniki, które są szczególnie ważne dla operatorów maszyn podczas pracy. HYDAC oferuje indywidualnie dostosowane rozwiązania: nasze układy amortyzacji pomagają skompensować nierówny teren, zmniejszyć obciążenia kierowcy oraz zwiększyć stabilność jazdy. Nasi eksperci mogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta. Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia w hydraulice oraz z naszej wiedzy inżynieryjnej: zaufaj firmie HYDAC, a otrzymasz idealnie dopasowany układ amortyzacji.
Układy amortyzacji zoptymalizowane do każdych warunków – odkryj portfolio naszych produktów
Amortyzacja zawieszenia HYDAC
Optymalizacja układu amortyzacji do każdego typu pojazdu: dzięki wysoce zintegrowanym komponentom nasze gotowe do zainstalowania rozwiązania można precyzyjnie dopasować do maszyny – oferujemy inteligentne sterowanie z czujnikami typu SMART, a także oprogramowanie i parametryzację na wyświetlaczu. Dla komfortu jazdy niezależnie od obciążenia.
Układy amortyzacji kabiny HYDAC
Ograniczone do minimum odczuwanie drgań i kołysania przez operatora maszyny: kompaktowe hydropneumatyczne zawieszenie kabiny HYDAC separuje kabinę od podwozia pojazdu. Inteligentne systemy amortyzacji regulują siłę tłumienia odpowiednio do sytuacji. Zwiększa to komfort jazdy i zapewnia bezpieczne użytkowanie maszyny.
Amortyzacja belki wysięgnika HYDAC
Redukcja ruchów kołyszących: dla zapewnienia bezpiecznej obsługi, HYDAC oferuje rozwiązania do amortyzacji wysięgnika w każdym rozmiarze i wersji. Nasze wypróbowane i przetestowane systemy amortyzacji pozwalają na bardziej stabilne działanie, lepszą wydajność i mniejsze naprężenia mechaniczne. W skrócie: zmniejsza się zużycie i przestoje, co pozwala zredukować koszty.
Sterowanie maszyną
W ograniczonych przestrzeniach roboczych lub zmieniających się warunkach środowiskowych, pojazdy budowlane i górnicze muszą działać nie tylko bezpiecznie i niezawodnie. Prosta obsługa połączona z wysoką precyzją stwarza bowiem kluczową przewagę nad konkurencją. Dzięki HYDAC otrzymujesz elementy sterowania o niewielkich rozmiarach i wysokiej energooszczędności, co przekłada się na większą produktywność. Nasza modułowa konstrukcja systemu umożliwia korzystanie ze standardowych komponentów, dostosowanych do wymagań maszyny. Oferujemy wszystkie elementy w łańcuchu sterowania, od odpowiedniej elektroniki, takiej jak sterowniki i HMI, po napęd elektryczny i hydrauliczny oraz technologię sterowania, a także czujniki i oprogramowanie.
Sterowanie maszynami HYDAC – innowacyjne systemy do maszyn budowlanych i pojazdów górniczych
Układy sterowania HYDAC
Zwłaszcza w zastosowaniach mobilnych różne siłowniki na maszynie pracują równolegle. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi zaworów sterujących umożliwiamy efektywną obsługę maszyny przy jednoczesnym wzroście wydajności. Wysoka precyzja zastosowanych zaworów pozwala na jednoczesną obsługę do dziesięciu funkcji i to z maksymalną precyzją. Aby uzyskać wydajne sterowanie maszyną i maksymalną wydajność, nasze zawory sekcyjne można zoptymalizować dla konkretnych funkcji.
Sterowanie pośrednie HYDAC
Innowacyjne rozwiązania zaworowe: nasze zawory sterowania wstępnego imponują niską histerezą, pomijalnymi przeciekami oraz wysoką powtarzalnością. Precyzyjne zawory wstępne umożliwiają dokładne wysterowanie hydrauliki a tym samym adekwatną reakcję maszyny – nawet przy najmniejszych zmianach sygnału. Do dyspozycji jest również szerokie portfolio produktowe HYDAC. Dołączenie filtra, akumulatora oraz czujników rozbudowuje systemy sterowania wstępnego.
Sterowanie wentylatorem HYDAC
Napęd wentylatora odpowiada za znaczną część mocy znamionowej silnika napędowego – dlatego tym ważniejszy jest dobór odpowiedniej chłodnicy i odpowiedniego sterowania wentylatorem. Nasi eksperci są w stanie dostarczyć oszczędne sterowanie wentylatorem dostosowane do wymagań, a także kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania temperaturą w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia emisji.
Sterowanie hydrauliczne osprzętu
Osprzęt zwiększa uniwersalność i wydajność maszyny. Maszyny do robót ziemnych są coraz częściej używane jako wielofunkcyjne urządzenia. Z tego powodu maszyny budowlane muszą być wyposażone w dodatkowe układy hydrauliczne i systemy szybkowymienne. Z firmą HYDAC można położyć fundamenty pod zarządzanie narzędziami – od zaworów sterujących konfigurację dodatkowych, elastycznych obwodów, po indywidualną ochronę ciśnieniową w połączeniu z oddzielnym powrotem do zbiornika sterowania systemami szybko wymiennymi. Uzyskaj porady naszych ekspertów w kwestii swojego optymalnego rozwiązania.
Zdecyduj teraz, jak zarządzać narzędziami. Dowiedz się więcej
Optymalizacja zbiornika
Koncepcje filtracji, które są idealnie dopasowane do określonych wymagań, pozwalają na zmniejszenie objętości zbiornika nawet o 30–40%. Nie muszą też Państwo rezygnować z wydajności – HYDAC opracowuje rozwiązania filtracyjne do małych zbiorników o zwiększonej wydajności odgazowania i doskonałej separacji powietrza, a wszystko to dostosowane do wymagań klienta. Daje to znacznie większą swobodę w projektowaniu maszyny i zapewnia mniejsze zużycie materiału, mniejszą ilość oleju oraz prosty, wygodny dostęp serwisowy.
Oszczędność cennych zasobów dzięki produktom HYDAC. Przeczytaj więcej
Ochrona silnika wysokoprężnego
W branżach nastawionych na produkcję, takich jak górnictwo lub maszyny budowlane, kluczowe znaczenie mają czynniki takie jak wydajność, niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Skuteczna filtracja paliw zapewni rozwiązanie tych problemów. Od produkcji aż do użytkowania – HYDAC oferuje konkretne produkty do optymalnego monitorowania cieczy i uzdatniania na każdym etapie procesu. Zapewnia to najwyższą jakość oleju napędowego na każdym etapie.
Kompleksowa ochrona od rafinerii aż do silnika. Informacje dodatkowe