Twój partner w sterowaniu układów otwartych i zamkniętych.Współpracuj z HYDAC przy tworzeniu maszyn przyszłości.

Naszą misją jest zapewnienie Państwu nowoczesnych rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Jako lider w branży, wspieramy Państwa najnowszymi rozwiązaniami w zakresie sterowania w układach otwartych oraz zamkniętych maszyn mobilnych. Od prototypu do gotowego rozwiązania. Dzięki naszemu dogłębnemu zrozumieniu architektury maszyn mobilnych możemy pomóc Państwu w opracowaniu wydajnej, oszczędzającej zasoby, komfortowej i precyzyjnej maszyny, która zapewni wysoką produktywność przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Niezależnie czy chodzi o komponent lub cały system dostarczamy rozwiazanie i oprogramowanie opracowane przez nas. Dzięki połączeniu symulacji i testów otrzymują Państwo perfekcyjnie dopasowane komponenty do produkcji najnowocześniejszych pojazdów.

Hybryda hydrauliczna

Rozpocznij przygodę w energooszczędnej przyszłości z HYDAC. Nasza innowacyjna technologia hybrydowa łączy ochronę zasobów z wydajnością, oszczędzając koszty paliwa i energii przy jednoczesnej optymalizacji pojemności zainstalowanych baterii. Jako światowy lider rynku kluczowych komponentów w akumulatorach hydraulicznych gwarantujemy solidne, sprawdzone i znormalizowane komponenty, które pozwalają zredukować koszty przy układach dużej mocy.

Elektrohydrauliczne sterowanie

W nadchodzącej automatyzacji maszyn mobilnych większą uwagę zwraca się na sterowanie elektrohydrauliczne. HYDAC oferuję dynamiczną i precyzyjną konwersję sygnałów elektronicznych na sygnały hydrauliczne. Nasze niezwykle precyzyjne układy sterowania w połączeniu z niskoprzeciekowymi zaworami umożliwiają szybką i dokładną reakcję maszyny - nawet przy niewielkich zmianach sygnału sterujacego. Dla naszych zaworów nawet ekstremalne warunki środowiskowe nie stanowią problemu.

Zoptymalizuj swój pośredni system sterowania już teraz

Główne sterowanie elektrohydrauliczne.

Nasze komponenty o najwyższych parametrach pozwalają nam na dostarczenie indywidualnych rozwiązań. Innowacyjny modułowy system zaworów można łatwo dostosować do wymagań maszyny gdzie umożliwia on precyzyjną i dokładną pracę. Nie potrzeba żadnych kompromisów w zakresie efektywności energetycznej – kompaktowa konstrukcja zapewnia wyjątkowo niskie straty ciśnienia.

Dowiedz się teraz o naszym precyzyjnym sterowaniu głównym

Elektrohydrauliczne układy kierownicze

Optymalne kierowanie jest niezbędne dla zapewnienia najwyższego komfortu oraz maksymalnej wydajności i trwałości w maszynach mobilnych. Dzięki naszym innowacyjnym układom kierowniczym gwarantujemy wysoką stabilność i zwrotność, a także zwiększoną wydajność i efektywność – wszystko przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki naszej modułowej budowie możemy dostosować rozwiązania w zakresie pomocniczego i dodatkowego sterowania do Państwa maszyny.

Osiągnij pełny potencjał swojej maszyny już teraz

Zawieszenia i tłumienie drgań

Komfort jazdy, łatwość obsługi i bezpieczeństwo to kluczowe czynniki wpływające na efektywność pracy. Dlatego tym bardziej istotne jest odciążenie kierowcy w przypadku utrudnionych warunków pracy. Nasze systemy zawieszenia HYDAC i systemy tłumienia drgań znacznie ułatwiają pracę poprawiając bezpieczeństwo i stabilność jazdy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu inżynierskiemu w zakresie zawieszenia osi, kabiny oraz wysięgnika możemy stworzyć dla Państwa wszechstronny bezobsługowy pakiet - oparty na naszych sprawdzonych komponentach, który jest indywidualnie dopasowany do Państwa pojazdu

Większy komfort zapewniający najwyższą możliwą wydajność. Dowiedz się więcej.

Aktywne sterowanie wysięgnikiem HYDAC Ground Control

Rygorystyczne wytyczne dotyczące ochrony środowiska i konsumentów wymagają oszczędnego stosowania nawozów i pestycydów. Jednym z ważnych czynników jest prowadzenie wysięgnika opryskiwacza na optymalnej wysokości nad uprawą, aby rozprowadzić oprysk w ukierunkowany sposób. Dlatego nasi eksperci opracowali innowacyjne rozwiązanie dla maszyn mobilnych: HYDAC Ground Control umożliwia odłączenie wysięgnika opryskiwacza od ciagnika. Oznacza to, że wysięgnik jest prowadzony na optymalnej wysokości i nachyleniu nad uprawą. Rozwiązanie systemowe jest bardzo dynamiczne, nawet gdy zmienia się ukształtowanie terenu.

Dla optymalnej stabilności maszyny: Więcej informacji na temat Ground Control

Rotary Drive Control

Sprawdzony układ hydrauliczny połączony z inteligentną technologią sterowania w układzie zamkniętym - układ sterowania napędem Rotary Drive Control to zaawansowany rodzaj kontroli prędkości w Państwa maszynie mobilnej. Wynika to z faktu, że układy elektrohydrauliczne wymagają wysokiej precyzji, zwłaszcza w przypadku wysokich wymagań związanych z ochroną środowiska lub pojawienia się nowych regulacji prawnych. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania kontroli prędkości, sterowanie napędem działa z niezwykłą precyzją i szybkością dzięki elektronicznej regulacji w układzie zamkniętym. Dla najlepszej wydajności maszyny mobilnej – także w przypadku wahań ciśnienia.

Bardzo dynamiczne i precyzyjne – dowiedz się więcej o sterowaniu napędu obrotowego HYDAC

Zasilacz hydrauliczny.

Innowacyjne technologie i inteligentne produkty zelektryfikowane wymagają niezawodnego zasilania. Właśnie dlatego wiele osób jest zainteresowanych stworzeniem samodzielnej sieci zasilania dla swojej maszyny, pozwalającej jej działać niezależnie od ciągnika . Dzięki naszemu zasilaczowi hydraulicznemu możemy efektywnie wykorzystać posiadany zapas mocy hydraulicznej.

Efektywne wykorzystanie mocy hydraulicznej – dowiedz się więcej!

Elementy sterujące przekładnią

Pomimo bazowej funkcji sterowania, technologia zaworów musi spełniać bardzo różne wymagania w zależności od rodzaju przekładni lub funkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę w najtrudniejszych warunkach, kontrolowaną zmianę mocy czy zwiększoną odporność na zanieczyszczenia: Firma HYDAC oferuje przemyślane rozwiązania dla przekładni o wymagających warunkach pracy, które są doskonale dostosowane do wymagań użytkownika.

Poznaj nasze dostosowane do potrzeb rozwiązania zaworów HYDAC już teraz

Load-sensing

Inteligentnie połączone: jeśli chcesz elastycznie korzystać z maszyn mobilnych i ich osprzętu przy pełnym wykorzystaniu mocy hydraulicznej, nie możesz pominąć innowacyjnych modułów load-sensing firmy HYDAC. Tam, gdzie funkcje wymagają różnych ciśnień i ilości oleju, nasze elektroniczne rozwiązanie load-sensing umożliwia optymalne dostosowanie do potrzeb. Niezależny od ciśnienia obciążenia układ elektroniczny zwiększa wydajność i zapewnia komfortową obsługę maszyny.