Twój partner rozwoju w zakresie maszyn mobilnychSzybkie osiąganie celów dzięki wstępnie zatwierdzonym systemom oraz sprawdzonym i przetestowanym komponentom
Czy e-mobilność bezpośrednio kojarzy Ci się z branżą motoryzacyjną? Jeśli tak, to pomijasz potencjał elektryfikacji: transport generuje 25% spośród wszystkich gazów cieplarnianych w UE, przez co w szczególności podlega rygorystycznym dyrektywom. Dotyczy to pojazdów użytkowych, maszyn mobilnych, a także samochodów osobowych. Kompaktowe maszyny budowlane korzystają na elektryfikacji, zwłaszcza w obszarach miejskich. Jednak maszyny o dużej mocy również coraz częściej są napędzane elektrycznie – np. w górnictwie bądź na lotniskach.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie e-mobilności HYDAC wspiera Cię na drodze do zerowej emisji: dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obszernej znajomości architektury maszyn jesteśmy profesjonalnym partnerem w zakresie rozwoju maszyn elektrycznych. Nasi eksperci analizują Twoje potrzeby i oferują rozwiązania, które sprawdzą się obecnie i w przyszłości, od komponentów i podsystemów do opracowywania pełnych serii.
Odkryj gamę napędów elektrycznych i systemów akumulatorów
Zacznijmy tam, gdzie zaczyna się elektryfikacja. Od energii. W każdej maszynie elektrycznej skupiamy się bowiem na jej kluczowych komponentach: pewnym akumulatorze i wydajnym napędzie. Możemy zaoferować rozwiązanie we współpracy z należącą do grupy HYDAC firmą INVENOX – nasz wspólnie opracowany system akumulatorów litowo-jonowych o konstrukcji zapewniającej doskonałą gęstość energetyczną, z wysokim poziomem integracji funkcji oraz kompaktowym rozmieszczeniem ogniw akumulatora. Inna firma należąca do grupy HYDAC ma tutaj również duże znaczenie: ENGIRO. Jako lider technologiczny w dziedzinie wysoce wydajnych, innowacyjnych napędów elektrycznych i rozwiązań w zakresie układów napędowych, proponujemy rozwiązania dostosowane do wymagających wyzwań środowiskowych szybko zmieniającego się świata.
Wypróbowane i przetestowane: odkryj gamę napędów elektrycznych i systemów akumulatorów
Napędy elektryczne ENGIRO
Skoncentrowana moc w różnych wymiarach: jako specjalista od napędów w grupie HYDAC, ENGIRO oferuje szeroką gamę wysoko wydajnych silników elektrycznych i generatorów. O wysokiej gęstości mocy i momentu obrotowego, a także wytrzymałej konstrukcji w zakresie mocy napędu od 5 do 400 kW. Zaufaj naszemu doświadczeniu: ponad 4000 tysięcy zainstalowanych silników elektrycznych, które sprawdzają się już od 2018 roku.
Systemy akumulatorów INVENOX
Elastyczne i wytrzymałe – dzięki swojej kompaktowej konstrukcji zaawansowane systemy akumulatorów HYDAC i Invenox idealnie nadają się do maszyn mobilnych. Oferujemy kompletne, całkowicie przygotowane systemy ze zintegrowanym BMS i PDU. Specjalna właściwość: opatentowany i przystosowany do recyklingu system kompaktowy, chłodzący bezpośrednio tam, gdzie najbardziej potrzeba – w ogniwie.
Jednostki dystrybucji zasilania HYDAC
Skorzystaj z dostosowanych indywidualnie jednostek dystrybucji zasilania do swoich wszechstronnych systemów: w przypadku wersji niskonapięciowej lub wysokonapięciowej, dzięki indywidualnemu projektowi , nasi eksperci dopasują PDU HYDAC do Twoich wymagań. Skupiamy się na wymiarach komponentów i kabli, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej maszyny.
Integracja technologii sterowania, oprogramowania i systemów
Wraz z coraz większą liczbą dyrektyw i przepisów elektryfikacja maszyn mobilnych nie jest już tylko opcjonalna. Stopniowo staje się standardem. Jednak architektury elektryczne są złożone, a złożoność ta cały czas rośnie. Optymalne współdziałanie wszystkich komponentów i ich połączeń ma tutaj szczególnie duże znaczenie. W związku z tym wymagania wobec konstrukcji systemu i integracji są coraz wyższe. Nasz cel: umożliwić klientom przyspieszenie ich rozwoju. Nasze rozwiązanie: standaryzacja i modułowość. Dzięki doświadczeniu w tych obszarach bezpieczeństwa funkcjonalnego i elektrycznego jesteśmy odpowiednim partnerem do tworzenia oprogramowania i systemów w maszynach elektrycznych.
Oszczędność czasu rozwoju dzięki wstępnie zatwierdzonym systemom – odkryj nasze rozwiązania
Zestawy elektryfikacji HYDAC
Wstępnie zatwierdzone systemy zmniejszają złożoność, oszczędzając czas podczas projektowania maszyny elektrycznej. Dlatego oferujemy kompleksowe zestawy elektryfikacji. Oprócz jednolitego interfejsu diagnostycznego kompletne rozwiązanie zapewnia wszystkie funkcje podstawowe. Od systemów akumulatorów i jednostek napędów elektrycznych po elementy sterujące ze standardowym oprogramowaniem i wentylatorami – uzyskaj porady od naszych ekspertów w kwestii swojego optymalnego systemu.
Moduły oprogramowania HYDAC i biblioteki
Nasze przetestowane, certyfikowane i udokumentowane biblioteki upraszczają rozwój oprogramowania. Nie trzeba wówczas przeprowadzać testów urządzenia, wykonywać dokumentacji oraz czasochłonnej certyfikacji poszczególnych modułów – wybieraj spośród różnych wbudowanych modułów narzędzi dla funkcjonalności maszyny: mogą to być ogólne zestawy narzędzi, funkcjonalne zestawy narzędzi do podsystemów lub zestawy narzędzi protokołów do łatwego dodawania funkcjonalności protokołu.
Środowisko rozwoju MATCH marki HYDAC
Nasz pakiet oprogramowania z certyfikatem TÜV do tworzenia i obsługi oprogramowania sterującego dla maszyn mobilnych: HYDAC MATCH oferuje doskonale skoordynowane rozwiązania w całym cyklu życia maszyny i umożliwia szybkie wdrożenie funkcji bezpieczeństwa. Wyróżniająca właściwość: z MATCH można wdrażać aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego w rozwój swoich układów sterowania od początku.
Kontrolery HYDAC, HMI i telematyka
Wydajne, bezpieczne i niezawodne: Ze względu na złożoność funkcji maszyny wzrasta również zapotrzebowanie na dane. HYDAC oferuje idealną platformę do wszystkich rodzajów wymagań i zastosowań. Od kontrolerów programowanych na wyświetlaczach ułatwiających działanie po jednostki telematyczne oparte na zapotrzebowaniu. Korzystaj z naszych zaawansowanych rozwiązań łącznych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i łatwość użytkowania maszyn.
Zarządzanie termiczne
Zależne od potrzeb zarządzanie termiczne ma kluczowe znaczenie dla maszyn elektrycznych. Jednak elektryfikacja powoduje, że współdziałanie między ciepłem uwalnianym a wymaganym w maszynach mobilnych jest obecnie bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze inteligentne systemy zwiększają łatwość obsługi, zasięg i wydajność. Skrócenie czasu ładowania dzięki wydajnemu chłodzeniu akumulatora lub wydłużenie okresu eksploatacji dzięki niskiemu obciążeniu cieplnemu. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie instalacji w pojeździe firma HYDAC dostarcza kompleksowe rozwiązania zarządzania termicznego dla komponentów napędu elektrycznego.
Dostosowanie do indywidualnych wymagań: dowiedz się więcej o naszej szerokiej gamie produktów
Chłodzenie HYDAC do napędów elektrycznych
Niezależnie od tego, czy będzie to chłodnica, układ chłodzenia czy niestandardowe rozwiązanie, firma HYDAC oferuje optymalne rozwiązania chłodzenia dla napędów elektrycznych i elektroniki. Dostarczamy systemy przygotowane indywidualnie, specjalnie opracowane do zastosowań mobilnych. Skupiamy się na rozwiązaniach zoptymalizowanych pod względem ciężaru, oszczędzających miejsce i odpornych na zanieczyszczenia, z kompaktową konstrukcją i łatwą instalacją.
Zarządzanie ciepłem w bateriach litowo-jonowych
Wydajne energetycznie i solidne – nasi eksperci współpracują z Tobą nad opracowaniem najlepszego rozwiązania do zarządzania ciepłem w akumulatorze, dostosowanego do dostępnego miejsca. Wynika to z tego, że aktywne chłodzenie jest potrzebne, aby nie dopuścić do przegrzania w warunkach ciągłego obciążenia i umożliwić szybkie ładowanie. Dzięki naszym chłodnicom mobilnym HYDAC jesteśmy w stanie zapewnić stały poziom temperatury.
Pełne rozwiązania dla pojazdów
Partner rozwoju i dostawca systemów dla wszystkich zadań chłodzenia oraz sterowania temperaturą w maszynach elektrycznych: wydajne zarządzanie ciepłem zapewnia, że maszyny elektryczne mają większą skuteczność i działają dłużej. HYDAC dostarcza kompleksowych rozwiązań zarządzania ciepłem – łączymy doświadczenie z innowacyjnymi komponentami, aby znaleźć optymalny system dla konkretnego zadania chłodzenia.
Energooszczędne funkcje maszyny
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny – dzięki elektryfikacji maszyn mobilnych coraz większą uwagę zwraca się na efektywność całego układu napędowego. Po zainstalowaniu bardzo wydajnych komponentów elektrycznych za większość strat energii odpowiedzialne są układy hydrauliczne. Jak można wykorzystać zalety trwałych i kompaktowych układów hydraulicznych, jednocześnie zwiększając ich wydajność w układzie napędowym? Dzięki inteligentnym rozwiązaniom i koncepcjom optymalizacji, które projektują nasi eksperci, niezależnie od maszyny i klasy wydajności. Z jakimi wyzwaniami się mierzysz? Skontaktuj się z nami i dowiedz się o potencjale optymalizacji naszych systemów
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny dzięki asortymentowi produktów HYDAC
Elektrohydrauliczne napędy pomp HYDAC
E-Pompa marki HYDAC to gama zasilaczy hydraulicznych z napędem ze zmienną prędkością. Zapewnia ona zdecentralizowane rozwiązanie autonomiczne do zasilania indywidualnego siłowników hydraulicznych odpowiednio do potrzeb. Wiele pomp może być napędzanych elastycznie w szerokim zakresie prędkości. Zaleta: wbudowane pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym znacznie zmniejszają emisje hałasu.
Sterowanie mocą przy zmiennej prędkości HYDAC
Optymalne uzupełnienie naszej oferty produktowej urządzeń modułowych z napędem o zmiennej prędkości: Skorzystaj ze swobody zmiennej prędkości, aby uzyskać wydajne i ciche zasilanie układu hydraulicznego. Sterowanie wymaganą mocą przy zmiennej prędkości odbywa się w zamkniętej pętli sterowania i nie wymaga żadnych dodatkowych czujników w układzie hydraulicznym. Zakres funkcjonalny oprogramowania HYDAC uzupełniają zintegrowane funkcje zarządzania mocą i błędami. Zmniejsz poziom złożoności i nakłady na rozwój, korzystając z naszego wstępnie zatwierdzonego rozwiązania typu plug-and-play, które wymaga jedynie sygnału sterujacego.
Komponenty HYDAC do wydajnych układów hydraulicznych
Odkryj potencjał oszczędności w funkcjach maszyny: dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu komponentów firma HYDAC w ostatnich latach ugruntowała swoją pozycję jako niezawodny partner w dziedzinie wydajnych układów napędowych. Polegaj na naszych sprawdzonych i przetestowanych produktach hydraulicznych do swojej maszyny elektrycznej – od głównych bezolejowych zaworów sterujących pilotowych po zasilacze hydrauliczne oraz siłowniki kompensujące obciążenie. Skontaktuj się z naszymi ekspertami w kwestii swojego indywidualnie dostosowanego rozwiązania.
Siłowniki elektromechaniczne HEZ marki HYDAC
Wydajne, silne i niewymagające konserwacji: do zastosowań mobilnych, zwłaszcza w pojazdach elektrycznych, dostępne są optymalne rozwiązania z naszymi siłownikami elektromechanicznymi. Specjalna właściwość: wymagana ilość energii jest precyzyjnie dopasowana do żądanego cyklu i dostosowuje się do zastosowania. Odkryj teraz nasze siłowniki elektromechaniczne z serii cylindrów elektrycznych HEZ.