System modułowy HYDAC do systemów wspomagania w maszynach mobilnychWięcej niż tylko narzędzia: maszyna staje się inteligentnym asystentem
Dzięki naszym rozwiązaniom do systemów elektrohydrauliki i wspomagania możemy dostarczyć optymalne rozwiazanie do każdej maszyny. Oszczędzaj cenny czas na rozwój – modułowy system HYDAC pozwala na sparametryzowanie opracowanych wcześniej systemów na Waszej maszynie zgodnie z wymaganiami. Zaleta: rozwiązania modułowe są łatwe w integracji i optymalizują koszty Skontaktuj się z nami w sprawie swojego projektu automatyzacji!
Inteligentny sterownik prędkości HYDAC Rotary Drive Control
Inteligentny sposób sterowania prędkością dla zastosowania mobilnego: HYDAC Rotary Drive Control. System wspomagania HYDAC łączy sprawdzoną hydraulikę z inteligentnym sterowaniem Daje to najwyższy poziom precyzji i dynamiki – również w przypadku wahań ciśnienia. Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby bez problemu pasowało do istniejących konstrukcji napędów. Dzięki temu wszystkie istotne dla systemu dane są dostępne natychmiast. Nasz HYDAC Machine Service Tool posiada interfejs użytkownika umożliwiający modyfikację parametrów i odczyt wartości pomiarowych.
Bardzo dynamiczne i precyzyjne – dowiedz się więcej o sterowaniu napędu obrotowego
Sterowanie elektrohydrauliczne: HYDAC ADSteer
Komfort, wydajność i trwałość są szczególnie istotne przy pracy w typowych warunkach oraz w sytuacjach długotrwałego użytkowania. Nasze innowacyjne układy skrętu zwiększają wydajność i zapewniają najwyższy poziom stabilności i manewrowości, bez konieczności rezygnacji z bezpieczeństwa. Dzięki naszemu systemowi modułowemu możemy opracować indywidualne rozwiązanie, idealnie dostosowane do Waszej mobilnej aplikacji. Nasze inteligentne funkcje wspomagające zapewniają bezpieczne kierowanie pojazdem i zwiększają jego wydajność.
Wykorzystaj maksymalnie potencjał swojego układu sterowania. Więcej informacji
Elementy sterowania maszyny z oprogramowaniem użytkowym: HYDAC EHC
Nasze sterowanie maszyny HYDAC EHC jest idealnym podsystemem z oprogramowaniem przeznaczonym do ręcznego sterowania hydraulicznymi zaworami mobilnymi o działaniu proporcjonalnym lub włączania/wyłączania. Dzięki EHC łatwo jest zbudować system do sterowania maszyną: podłączając do sterownika analogowe joysticki, przyciski funkcyjne lub przełączniki gniazdowe oraz elektrohydrauliczne zawory pilotowe do sterowania osiami bloku zaworowego. Sparametryzuj oprogramowanie i skonfiguruj funkcje zgodnie z wymaganym przez Was zachowaniem systemu. Dowiedz się więcej o naszym oprogramowaniu i jego dostępnych wersjach.
Jak można szybko skonfigurować swoją maszynę ze sterowaniem elektrohydraulicznym: przeczytaj więcej
Aktywne sterowanie wysięgnikiem: HYDAC Ground Control
Zapewnij zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi wytycznymi ochrony środowiska i zachowaj zasoby: dzięki podsystemowi HYDAC Ground Control do aktywnego sterowania wysięgnikiem można oszczędnie wykorzystywać nawozy i pestycydy. Nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych nasz innowacyjny system kieruje wysięgnik na optymalną wysokość i kąt nad uprawą. Zwiększa to prędkość robocze i zapewnia większą precyzję zastosowań.
Do precyzyjnego prowadzenia wysięgnika natryskowego. Dowiedz się więcej
Elementy modułowe do systemu wspomagającego Zapoznaj się z naszą bogatą ofertę produktów do swojej maszyny
Precyzyjna technologia napędów hydraulicznych i technologia sterowania
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie zaworów zrealizujemy funkcje również pożądane w przyszłości. Skorzystajcie z łatwości kojarzenia naszych komponentów zoptymalizowanych ze względu na gabaryty. Elastyczność i łatwość budowy układu oszczędzające Wasz cenny czas przeznaczony na wdrożenie. Jednocześnie nasza bardzo zwarta i łatwa do dopasowania do potrzeb konstrukcja redukuje straty ciśnienia i oszczędza zasoby.
Czujniki do wykrywania pozycji i reprezentacji środowiska
Czujniki: są kluczem do automatyzacji. Dopiero wówczas, łącząc wszystkie informacji uzyskamy architekturę systemu dostosowaną do potrzeb. HYDAC oferuje Państwu obszerny i innowacyjny asortyment produktów do tego celu - od czujników położenia liniowego, czujników kąta i ciśnienia aż po czujniki nachylenia i kamery. Głównym założeniem jest precyzja, dynamika i kompaktowa konstrukcja znacznie ułatwiająca integrację maszyny.
Elektronika systemowa do komunikacji między maszyną a użytkownikiem
Do szybkiej komunikacji w obrębie maszyny i ze światem zewnętrznym: w odpowiedzi na rosnący transfer danych dostarczamy Państwu odpowiednie rozwiązania, zawsze mając na uwadze przyszłościową architekturę systemu. Nasza innowacyjna technologia obejmuje sterowniki, moduły I/O i wyświetlacze, przeznaczone do realizacji złożonych funkcji maszyn i funkcji bezpieczeństwa.
Indywidualnie dostosowane oprogramowanie użytkowe do wielu zastosowań
Cyfryzacja otwiera nowe możliwości. Wzrasta stopień automatyzacji. Rosną wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego. W skrócie: maszyny mobilne stają się coraz bardziej złożone. Aby skutecznie wspierać producentów maszyn, dostarczamy odpowiednie oprogramowanie dokładnie dla Waszych zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o oprogramowanie wbudowane, narzędzia programowe czy rozwiązania dla telematyki i aplikacji w chmurze - spełnienie standardów bezpieczeństwa jest wspierane przez wszystkie sekcje programu i odbywa się praktycznie za jednym dotknięciem przycisku aż do poziomów bezpieczeństwa SIL2 / PLd / AgPLd.
Polegaj na doświadczeniu naszych inżynierów Zapewniamy kompleksową pomoc w konfiguracji indywidualnej architektury systemu.
Metody symulacji cyfrowej do systemów i funkcji optymalizacji
Systemy wspomagające opierają się na współdziałaniu wielu pojedynczych elementów. Wymagania dotyczące dynamiki, precyzji i bezpieczeństwa są szczególnie wysokie. Tym bardziej istotne jest, aby już na wczesnym etapie móc wyciągnąć szczegółowe wnioski dotyczące oczekiwanych zachowań podczas eksploatacji. Symulacja hydrauliczna, dynamiczna, optymalizacja obwodów sterowania i wirtualne prototypy to tylko niektóre z narzędzi używanych codziennie w naszej pracy rozwojowej. Chętnie pomożemy zaprojektować i zoptymalizować złożone systemy napędowe, funkcje maszyn lub sekwencje procesów przy użyciu naszych metod symulacji.
Analiza ryzyka i proces wyboru dla optymalnych komponentów
Właściwe komponenty dla bezpieczeństwa architektury maszyny: szukasz niezawodnego dodatku do swojego systemu? Jesteś we właściwym miejscu. Nasi eksperci zapewnią kompleksową pomoc w kwestii zalezienia swojego indywidualnie dostosowanego rozwiązania – od analizy ryzyka i definiowania wszystkich funkcji bezpieczeństwa po integrację i określanie wymagane poziomu wydajności. Pomoże do zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo maszyny. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć idealne komponenty dla swojego systemu.