Indywidualna architektura dla bezpieczeństwa funkcjonalnegoOd analizy ryzyka do indywidualnego systemu – HYDAC jest doświadczonym partnerem w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego

Producenci maszyny napotykają duże wyzwania: dynamika rynkowa przekłada się na coraz szybszy czas projektowania – a do tego dochodzi większe zapotrzebowanie w odniesieniu do kontroli i dokumentacji. Maszyny mobilne muszą również obecnie spełniać zaawansowane standardy bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko indywidualnych komponentów. Odnosi się to do wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem.

HYDAC oferuje bogaty asortyment produktów do tego celu i zapewnia dużą pomoc, jeśli chodzi o rozwijanie bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn mobilnych: polegaj na naszych kompleksowych konsultacjach i szkoleniach w oparciu o aktualne dyrektywy międzynarodowe i krajowe. Przekazujemy nasze doświadczenie, co pozwala na wdrożenie swojego zastosowania szybko, w przystępnej cenie i przede wszystkim bezpiecznie. Możesz liczyć na naszą wiedzę.


Zapraszamy do kontaktu
 

Dyrektywy i normy

Z myślą o bezpieczeństwie: wszyscy producenci maszyn mobilnych ją znają – dyrektywa maszynowa 2006/42/WE definiuje wszystkie normy bezpieczeństwa funkcjonalnego w Europie. Ciężko Ci przebić się przez dużą liczbę dyrektyw? HYDAC jest przewodnikiem: od AgPL dla maszyn rolniczych (ISO 25119), MPL dla sprzętu do robót ziemnych (ISO 19014) i ASIL dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów (ISO 26262) do SIL i PL (IEC 61508 / EN ISO 13849),  ̶  pomagamy zapewnić zgodność z normami A, B oraz C, nawet jeśli konieczna okaże się analiza ryzyka. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów w kwestii dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i wszystkich innych dyrektyw. 

Czy wiesz, że? Dyrektywa maszynowa staje się rozporządzeniem maszynowym.
HYDAC może pomóc się przygotować. Zapraszamy do kontaktu 
 

Bezpieczne komponenty

Właściwe komponenty dla bezpieczeństwa architektury maszyny: szukasz niezawodnego dodatku do swojego systemu? Jesteś we właściwym miejscu. W przypadku bezpiecznych siłowników, czujników, kontrolerów lub oprogramowania ̶  HYDAC oferujemy szeroki asortyment produktowy komponentów o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Nasi eksperci zapewnią kompleksową pomoc w kwestii zalezienia swojego indywidualnie dostosowanego rozwiązania – od analiz ryzyka i definiowania wszystkich funkcji bezpieczeństwa po integrację i określanie wymagane poziomu wydajności. Pomoże do zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo maszyny. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć idealne komponenty dla swojego systemu.

Bezpieczne oprogramowanie i rozwój oprogramowania

Oprócz doboru właściwego komponentu i konstrukcji maszyny bezpieczny system wymaga również odpowiednich środków oprogramowania. Ponieważ wykorzystywana jest każda biblioteka, każda wtyczka i każde wdrożenie musi być zgodne z właściwymi wymaganiami. Właśnie tutaj można skorzystać z naszego doświadczenia: pomożemy w całym procesie tworzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny – od koncepcji i konstrukcji po walidację i parametryzację bezpieczeństwa. W przypadku kompleksowego pakietu projektowego do oprogramowania bezpieczeństwa, wdrożenia konkretnych funkcji maszyny lub zapewnienia środowiska rozwoju.

Konsultacje, szkolenia i edukacja

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu niezawodnie prowadzimy przez dżunglę norm i dyrektyw, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn mobilnych i podsystemów. Uzyskaj pomoc od naszych specjalistów firmy HYDAC podczas planowania swoich projektów, od analizy ryzyka po programowanie swojego oprogramowania użytkowego. Możesz też sam zostać ekspertem: trenerzy posiadający wiedzę mogą wyszkolić Twoich pracowników w każdej kwestii, jaką trzeba znać w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego podczas licznych seminariów i sesji szkoleniowych. Od zrozumienia wszystkich aktualnych norm do praktycznych umiejętności zastosowania. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać poradę w kwestii indywidualnie dopasowanych seminariów. 

Asortyment produktów HYDAC do bezpieczeństwa funkcjonalnego Odkryj teraz nasze komponenty bezpieczeństwa i systemy

Czujniki HYDAC

Czujniki ciśnienia, czujniki położenia, czujniki kąta lub czujniki wychylenia:   dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować Ci duży wybór różnych czujników z podwyższonym bezpieczeństwem funkcjonalnym. Większość naszych komponentów ma certyfikat TÜV w ramach niezależnej walidacji. Dostarczamy również MTTFd i wartości DC dla wszystkich czujników. Uzyskaj poradę teraz dotyczącą swojego indywidualnego rozwiązania czujników. 

Technologia sterowania HYDAC

HYDAC i TTControl dostarczają szeroki asortyment kontrolerów z certyfikatem bezpieczeństwa oraz moduły I/O do maszyn mobilnych. Nasza najnowsza generacja kontrolerów jest zaprojektowana w taki sposób, że kod związany z bezpieczeństwem i kod niezwiązany z bezpieczeństwem nie zakłócają się wzajemnie i działają na tym samym procesorze AurixTM. Znacznie ogranicza to pracę programistyczną i testową, pozwalając na skrócenie czasu wprowadzenia na rynek – dowiedz się więcej.

Pakiet oprogramowania MATCH firmy HYDAC

Nasz pakiet oprogramowania z certyfikatem TÜV do rozwoju i utrzymania oprogramowania sterującego w maszynach mobilnych: HYDAC MATCH oferuje idealnie skoordynowane rozwiązania przez pełny okres użytkowania maszyny i pozwala na szybkie wdrażanie funkcji bezpieczeństwa. Wyróżniająca właściwość: z MATCH można wdrażać aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego w rozwój swoich układów sterowania od początku. 

Moduły funkcyjne HYDAC

Czy chcesz opracować własne oprogramowanie, oszczędzając czas na programowanie? Zdaj się na doświadczenie firmy HYDAC. Nasze sprawdzone i przetestowane, certyfikowane oraz udokumentowane biblioteki upraszczają rozwój oprogramowania. Nie trzeba wówczas przeprowadzać testów urządzenia, wykonywać dokumentacji oraz czasochłonnej certyfikacji poszczególnych modułów - wybieraj spośród wbudowanych modułów narzędzi dla funkcjonalności maszyny: mogą to być ogólne zestawy narzędzi, funkcjonalne zestawy narzędzi do podsystemów lub zestawy narzędzi protokoły do łatwego dodawania funkcjonalności protokołu.

Podsystemy HYDAC

Rozwiązanie typu podłącz i pracuj do typowych funkcji maszyny: dostarczamy Ci prefabrykowane podsystemy przystosowane do naszego portfolio produktowego. Aby to zrobić, łączymy sprzęt HYDAC z naszym oprogramowaniem HYDAC MATCH, opracowanym zgodnie z modelem V i intensywnie testowanym we wszystkich dostępnych konfiguracjach i zakresach funkcjonalnych. Nasz opcjonalny dodatek: narzędzie do konfiguracji podsystemu HYDAC SCT umożliwia skonfigurowanie nowego podsystemu szybko i łatwo – jest indywidualnie dopasowane do architektury maszyny. 

Akademia HYDAC

Zostań ekspertem ds. bezpieczeństwa: od wprowadzenia do bezpieczeństwa funkcjonalnego dla programistów, po tytuł certyfikowanego inżyniera bezpieczeństwa. Zarejestruj się teraz na nasze sesje szkoleniowe z certyfikatem podstawowym i zaawansowany, aby dowiedzieć się wszystkiego o dyrektywach, analizie ryzyka oraz określaniu i realizowaniu poziomów wydajności, a także innych kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Wszystkie informacje o datach i cenach są dostępne na żądanie – skontaktuj się z nami teraz.