Aplikacje Mobilne
Współpracujemy z Państwem, aby opracować następną generację maszyn mobilnych Nasi eksperci postawili sobie za cel zmniejszenie złożoności z punktu widzenia ekonomii i stworzenie różnorodnych możliwości wyboru.
Wspólnie szukamy rozwiązania dla maszyn mobilnychZe współpracą, przejrzystością i potencjałem, teraz i w przyszłości
Najnowsze trendy rynkowe, technologie i przepisy prawne sprawiają, że branża mobilna staje przed coraz większymi wyzwaniami. Nasi eksperci mogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli sprostać tym specyficznym wyzwaniom. HYDAC jest Państwa partnerem w rozwoju – począwszy od planowania aż do eksploatacji przez użytkownika końcowego. Dzięki dogłębnej znajomości branży możemy stworzyć rozwiązania systemowe, które sprawdzą się teraz i w przyszłości. I zawsze dopasowane do Państwa potrzeb.
Wiara, jaką pokładają w nas nasi klienci, motywuje nas do dalszego rozwoju. Jako specjalista w optymalizacji przestrzeni instalacyjnej, elektromobilności, bezpieczeństwie funkcjonalnym, zarządzaniu ciepłem elektrohydraulice i systemach wspomagających oraz funkcjach i modułach, rozumiemy powiązania pomiędzy powyższymi aspektami. W końcu nie jesteśmy teoretykami: współpracujemy z Państwem, aby opracować następną generację maszyn mobilnych. Dzięki naszej globalnej obecności możemy tworzyć najnowocześniejsze maszyny dostosowane do lokalnych warunków.
Zrównoważone wykorzystanie maszyn i optymalizacja przestrzeni zabudowy
Nasze przemyślane rozwiązania filtracji i zarządzania mediami roboczymi dają Państwu znacznie większą swobodę w projektowaniu mobilnych maszyn roboczych. I nie muszą Państwo iść na kompromis w kwestii wydajności: właściwa filtracja stanowi podstawę niezawodności maszyny. Korzystając z naszych wysokiej klasy elementów filtrujących, otrzymują Państwo czystą instalację i zadowolonego klienta końcowego. Jednocześnie zyskuje również nasze środowisko - zoptymalizowane systemy filtrów i zbiorników pozwalają zaoszczędzić dziesiątki tysięcy litrów oleju.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Błędy systemowe stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, maszyn i środowiska. Jednocześnie restrykcyjne przepisy i nowe technologie znacznie zwiększają wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego w maszynach mobilnych. Tym ważniejsza jest optymalna konstrukcja, która zapewnia maksymalną niezawodność i wczesne wykrywanie istotnych dla bezpieczeństwa usterek. Od 1963 roku wiodący na rynku producenci OEM ufają naszym certyfikowanym produktom i rozwiązaniom - możemy również współpracować z Państwem, przy opracowaniu najbezpieczniejszego systemu, spełniającego Państwa potrzeby.
Poznaj nas jako swojego partnera w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kliknij tutaj.
Funkcje i moduły
Nowe zadania często oznaczają również dłuższy czas rozwoju? Nie z HYDAC! Nasi eksperci mogą pomóc Państwu zaoszczędzić czas w rozwoju i produkcji. Możemy znacząco zoptymalizować Państwa czas wejścia na rynek. To dlatego, że firma HYDAC jest specjalistą w zakresie szybkiej realizacji wszelkich funkcji w maszynach mobilnych – od zagadnień takich jak amortyzacja i skręt, aż po sterowanie sprzęgłem. Oferujemy zarówno wszechstronnie sprawdzone rozwiązania, jak i elastyczne dostosowanie do konkretnych potrzeb.
Państwo również mogą skrócić czas rozwoju. Dowiedz się więcej!
Kontrola temperatury
Zarządzanie ciepłem oparte na analizie potrzeb może trwale zwiększyć wydajność i żywotność Państwa maszyn mobilnych. Jako ekspert we wszystkich zadaniach związanych z chłodzeniem i kontrolą temperatury, HYDAC może zaoferować zintegrowane rozwiązania i systemy zarządzania ciepłem – dla napędów diesla i hybrydowych oraz dla maszyn elektrykowanych. Przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z dostępnych zasobów oraz do wykorzystania nieuniknionego ciepła odpadowego. W połączeniu z naszą innowacyjną technologią, możemy osiągnąć najlepszą możliwą jakość konfiguracji.
Znajdź teraz swoje optymalne rozwiązanie w zakresie kontroli temperatury!
Czujniki i elektronika
Perfekcyjna architektura systemu dla każdego zastosowania: dzięki naszym niezawodnym i bardzo nowoczesnym rozwiązaniom systemowym Państwa maszyny mobilne są gotowe do podjęcia każdego wyzwania. Niezależnie od tego, czy chodzi o czujniki, sterowniki czy wyświetlacze - dzięki naszej bogatej ofercie produktów jesteśmy Państwa specjalistycznym partnerem w zakresie przyszłościowej architektury systemu Państwa maszyny mobilnej. Nasze kwalifikacje pozwalają na wspieranie Państwa od fazy planowania do fazy rozwoju - dla przyszłościowego i efektywnego tworzenia niezawodnych maszyn.
Opracuj swoją przyszłą architekturę systemu z HYDAC. Czytaj więcej
Elektromobilność
W HYDAC koncentrujemy się na całym produkcie: czy jest to elektryfikacja z magazynem energii w postaci akumulatorów, czy też ogniwo paliwowe z odpowiednim zbiornikiem wodoru do zastosowań wysokoenergetycznych. Dzięki kompleksowemu know-how w zakresie obu technologii nasi eksperci mogą zapewnić aktywne wsparcie. W odniesieniu do pojazdów i maszyn, a także odpowiedniego zasilania, infrastruktury i technologii produktów. Wkrocz z nami w przyszłość mobilności.
Możemy zapewnić kompleksowe wsparcie dla projektu elektryfikacji. Czytaj więcej.
Elektrohydraulika i systemy wspomagające
Funkcje wspomagające sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza, bardziej intuicyjna i precyzyjna. HYDAC może dostarczyć tutaj optymalną architekturę systemu dla Państwa maszyn mobilnych. Nasi eksperci zapewnią zorientowane na wyzwania przyszłości i oparte na bliskiej współpracy wsparcie, od zdefiniowania kluczowych komponentów i symulacji systemu po opracowanie oprogramowania i pierwszy rozruch.
Współpracując z Państwem, zoptymalizujemy Państwa maszyny. Dowiedz się więcej!
Nasze mobilne aplikacje
Maszyny budowlane i górnicze
Maszyny budowlane pracują w bardzo ciasnych przestrzeniach. Doskonała zwrotność i wydajna struktura to kluczowe cechy. Dzięki naszym rozwiązaniom systemowym HYDAC, uzyskają Państwo solidne i wydajne maszyny budowlane. Jednocześnie zawsze pamiętamy o klientach końcowych.
Maszyny rolnicze
Niezależnie od tego, czy jest wiosna, czy zima, nigdy nie musisz szukać kompromisu pomiędzy sprawnością a wydajnością W końcu optymalizujemy Twoje maszyny rolnicze w sposób zrównoważony. Dzięki naszym zintegrowanym systemom i szerokiemu doradztwu tworzymy wspólnie z Państwem niezawodne i wygodne maszyny rolnicze do bezstresowej i pozwalającej zaoszczędzić czas pracy.
Maszyny komunalne
Obszary zastosowań maszyn komunalnych są bardzo zróżnicowane. Tak różnorodne, jak nasze rozwiązania systemowe. Optymalizujemy maszyny komunalne pod kątem większej wydajności i produktywności oraz bardziej precyzyjnej pracy, dostosowanej do lokalnych wymagań. Jednocześnie koncentrujemy się na dyrektywach dotyczących emisji.
Podnoszenie i załadunek materiałów
Wysoka precyzja i moc — maszyny do podnoszenia i załadunku materiałów muszą charakteryzować się czymś więcej niż tylko mocą i szybkością reakcji. Architektura maszyn jest określona przez dyrektywy i przepisy prawa. Dzięki HYDAC mogą Państwo uniknąć kompromisów w zakresie wydajności i funkcjonalności u swoich klientów końcowych.
Maszyny leśne
Maszyny leśne pracują w bardzo małych przestrzeniach i w bardzo trudnych warunkach - mimo to stromy lub nierówny teren nie stanowi problemu dla naszych rozwiązań. Wspólnie z Państwem opracowujemy solidne i wydajne maszyny leśne. Nasze koncepty modułowe umożliwiają wszechstronny zakres zastosowań, wysoką elastyczność i ogromny komfort.
Pojazdy specjalne
Specjalne warunki wymagają specjalnych maszyn. Niezależnie od tego, czy chodzi o ekstremalne wyzwania w przemyśle górniczym, wysoką niezawodność w pojazdach strażackich czy duże wymiary w transporcie kontenerowym – HYDAC może dostarczyć idealną architekturę maszyn dla Państwa specyficznych wymagań.
Pojazdy drogowe
Dzięki naszym rozwiązaniom HYDAC można w sposób zrównoważony zoptymalizować działalność transportową. W końcu naszą misją jest maksymalna wydajność w połączeniu z wyjątkową wygodą. Będziemy współpracować z Tobą jako partner, aby opracować Twoje niestandardowe rozwiązanie drogowe.