Agregaty kompaktowe do podnoszonych platform roboczych
Indywidualnie dostosowane systemy do Twoich zastosowań
Mamy odpowiedź na zwiększone wymagania: nasi eksperci HYDAC opracują indywidualnie dostosowane agregaty kompaktowe do podnoszonych platform roboczych. Polegamy na zasilaczach hydraulicznych o wielu różnych konstrukcjach - przystosowanych do zastosowań. Korzyść: nasze sprawdzone i przetestowane funkcje sterowania, technologia zaworów oraz filtracja są wbudowane bezpośrednio. W ten sposób optymalizujemy przestrzeń montażową i zwiększamy okres użytkowania w zastosowaniach.
Wydajne agregaty kompaktowe do podnoszonych platform roboczych, dzięki kompensatorom ciśnienia i opcjonalnym podwójnym pompom
Dłuższy okres użytkowania Idealnie skonstruowane urządzenie do każdego zastosowania
Duże obciążenia szybko powodują przegrzanie. Aby uniknąć nieplanowanych przestojów, komponenty również muszą być wytrzymałe na duże obciążenia robocze. Agregaty kompaktowe HYDAC mogą być użytkowane do całkowitego naładowania akumulatora. Zapewniają to wydajne silniki wentylowane z dużym obciążeniem roboczym.
Wydajna konstrukcja Ograniczenie kosztów ze względu na zmniejszenie rozmiarów
Uwzględniając wydajność: optymalnie zaprojektowane systemy z kontrolą prędkości, kompensatorami ciśnienia i zaworami proporcjonalnymi zapewniają efektywne działanie i płynne ruchy. Jednocześnie skupiamy się na agregatach kompaktowych – w zależności od zastosowania zintegrowana pompa podwójna może skutkować zmniejszeniem rozmiarów silnika. Przekłada się to na oszczędność kosztów i zwiększa wydajność maszyny.
Większa dyspozycyjność maszyny Stała wydajność operacyjna dla platformy roboczej
HYDAC przygotowuje zastosowania do przyszłości: zaawansowane testy w zweryfikowanych cyklach zapewniają powodują, że maszyny są nadal wartościowe nawet po wielu latach. Skupiamy się na mapowaniu Twoich wymogów co do okresu eksploatacji, aby oszczędzać koszty i zasoby w długiej perspektywie.
Większy komfort Rozwiązania do obsługi czułej maszyny i płynnego rozruchu
Komfortowe maszyny zwiększają wydajność, zwłaszcza w czasie długich dni pracy. Bezpieczeństwo jest również większe: kompensator ciśnienia zintegrowany z agregatami kompaktowymi HYDAC zapewnia płynny rozruch. Nasze zawory proporcjonalne HYDAC, w tym zintegrowana filtracja ciśnienia, również sprawiają, że maszyny są bardzo czułe.
Nasze rozwiązanie: agregaty kompaktowe HYDAC do podnoszonych platform roboczychDla maksymalnej produktywności, bezpieczeństwa i komfortu
Zwiększ produktywność podnoszonej platformy roboczej dzięki z firmą HYDAC: agregaty kompaktowe HYDAC obejmują szeroki zakres funkcji oprócz podnoszenia, opuszczania i poziomowania kosza. Dla zwiększonej niezawodności maszyny polegamy na funkcjach bezpieczeństwa takich jak monitorowanie temperatury. Łatwo dostępne systemy zwiększają również możliwość serwisowania maszyny.
Większy komfort podczas podnoszenia i opuszczania jest zapewniony przez zintegrowaną technologię zaworów - obwód bezpieczeństwa z dwoma zaworami redundantnymi uzyskuje aktywne sterowanie natężeniem przepływu, pozwalając na najwyższy poziom bezpieczeństwa, prostotę użytkowania oraz łatwość manewrowania.
Możesz polegać na naszych rozwiązaniach HYDAC do podnoszonych platform roboczych - dla ruchów proporcjonalnych, precyzyjnych i płynnych.