Ventilteknikk for din pilotkontroll

Stol på HYDAC for konfigurasjonen av ditt pilotkontrollsystem

Stol på innovativ ventilteknologi fra HYDAC. Våre komponenter og systemer overbeviser med deres dynamiske konvertering av elektroniske signaler til hydrauliske funksjoner. Den nøyaktige kontrollen muliggjør derfor en nøyaktig maskinrespons – selv med de mest subtile signalendringer.

Dynamiske, robuste og plassbesparende ventilløsninger for ditt pilotkontrollsystem

Plassoptimalisering Pilotkontrollsystemer krever plassbesparende hydrauliske løsninger

Vektbegrensninger og begrenset plass kan ha stor innvirkning på hvordan pilotkontrollsystemer integreres. Spesielt i kompakte minigravere er det akutt plassmangel. Dette betyr at de mest plassbesparende hydrauliske løsningene foretrekkes – og ventilløsninger med kompakt design er etterspurt.

Effektivitet og dynamikk Ventilløsninger for krevende bruksområder

For høy maskintilgjengelighet er ventiler som er robuste og har lang holdbarhet – selv under varierende miljøforhold -nødvendig Redusere lekkasjetap for å bevare akkumulatorforsyningen i nøddrift og effektiv dimensjonering av anlegget spiller også en stor rolle. Og det er en viktig faktor til: for å implementere raske retningsendringer, er det nødvendig med dynamiske ventiler.

Automasjon Innovativ proporsjonal teknologi som grunnlag for automatiseringsløsninger

Aksept for automatiske maskiner kan kun oppnås dersom brukeren kan skifte til manuell driftsmodus og føle at kontrollnivået ikke er dårligere enn i en konvensjonell løsning. Trenden mot delvis automatisering og innføring av assistansesystemer tvinger arbeidshydraulikken til å gå over til elektrohydrauliske fjernkontrollsystemer. Proporsjonalventilene som skal brukes må oppfylle strenge krav.

Kostnadsreduksjon Komplekse pilotkontrollblokker fører til økte kostnader

Dersom pilotkontrollsystemet forsynes direkte fra arbeidshydraulikken, er det nødvendig med en trykkreduksjonsventil. Fullt driftstrykk på opptil 420 bar påføres primærtilkoblingen til denne ventilen. Dette betyr at pilotkontrollblokken må være laget av stål. Spesielt i komplekse blokker gir dette økte kostnader sammenlignet med komponenter laget av aluminium. For å redusere kostnadene kan innovative design muliggjøre bruk av lettere, rimeligere blokker.

Optimaliserte ventilløsninger for dine kravHYDAC har løsninger for dine utfordringer

Utfordringene ovenfor har inspirert oss til kontinuerlig å utvikle våre ventilløsninger –  spesielt i forhold til proporsjonal teknologi. På grunnlag av denne produktserien gjør HYDAC det mulig ikke bare å bruke individuelle komponenter, men også å kombinere ulike komponenter som hydrauliske akkumulatorer, integrerte filtre og sensorer for å danne integrerte kontrollsystemer.

HYDAC proporsjonal- og koblingsventiler

Dra nytte av de spesielle egenskapene til våre magnetventiler

HYDAC-serien med proporsjonale trykkreduksjonsventiler og retningsventiler for pilotkontrollsystemer gir komponenter som kan gi høy effekttetthet på de minste plassene. Koblings- og proporsjonalventiler er basert på magneter av høy kvalitet konfigurert for det røffe miljøet du bruker dine mobile maskiner i. Tallrike miljøtester av solenoidsystemene som brukes her har bekreftet robustheten til komponentene innen dette bruksområdet. De reduserer mengden testing som er nødvendig og forenkler dermed godkjenning for bruk av ventilene i maskinen din. Med sin lave induktans muliggjør de kompakte magnetene vekslingsegenskaper som er både responsive og kraftige.

 

Proporsjonale trykkreguleringsventiler for elektrohydraulisk pilotkontroll

HYDAC proporsjonale trykkreguleringsventiler for pilotkontrollsystemer har lav lekkasje takket være den konsekvente bruken av direktevirkende konstruksjonsprinsipper. Denne egenskapen er spesielt fordelaktig ved nøddrift med akkumulatortilførsel av pilotstyresystemene. Det brede spekteret av mulige elektriske vibrasjonsparametere for fjernstyring av proporsjonalventilene gjør det mulig for brukeren å skape et spesifikt støynivå i pilottrykket. Denne hydrauliske vibrasjonen reduserer friksjonen ved hovedspolen og skaper dermed hysterese i ytelseskurvene. Dette resulterer direkte i presis maskinstyring og danner grunnlaget for enkel implementering av assistanse og automatiserte systemer. De høye nivåene av dynamikk til pilotventilene med deres lave induktans parret med et bredt spekter av tilgjengelige nominelle volumområder resulterer i at den generelle arbeidshydraulikken er mer responsiv.

Se vårt brede utvalg av ventiler for din pilotkontroll

HYDAC proporsjonale trykkreguleringsventiler for bruksområder fra minigravere til gravemaskiner til bruk i gruvedrift

HYDAC proporsjonal trykkreguleringsventil PDRC04T30D-01

Denne ventilen skaper pilotstrømningshastigheter på opptil 4 l/min og kan brukes i gravemaskiner på opptil omtrent 20 tonn.

HYDAC proporsjonal trykkreguleringsventil PDRC05S30A-14

HYDAC trykkreguleringsventil er egnet for pilotstrømningshastigheter på opptil 12 l/min og gravemaskiner på opptil omtrent 20 tonn til 100 tonn. Den imponerer innen denne ytelsesserien med sin unike størrelse.

HYDAC proporsjonal trykkreguleringsventil PDR08-02

Med mulighet for nødaktivering: HYDAC-ventilen for pilotstrømningshastigheter på opptil
17 l/min brukes i gravemaskiner fra 20 tonn til 100 tonn.

HYDAC proporsjonal trykkreguleringsventil PDR10830

For gravemaskiner i gruvedrift på 100 tonn og over: ventilen er egnet for pilotstrømningshastigheter på 40 l/min og inkluderer en nødaktiveringsmulighet.

HYDAC koblingsventiler for sikkerhetskretser

HYDAC koblingsventil WK08C-55 eller WK08L-55

For en strømningshastighet på 17 l/min eller 22 l/min – med en kompakt coil for lave modulære dimensjoner på kontrollmanifolder.

HYDAC koblingsventil WK06J

Ultrakompakt ventil og magnetsystem: HYDAC-koblingsventil WK06J imponerer med sitt kompakte design og lave koblingstider takket være optimert solenoidinduktans.

HYDAC trykkreduksjonsventiler med økt forurensningsmotstand for forsyning av pilotkontrollsystemer fra høytrykkshydraulikk

HYDAC trykkreduksjonsventil DR06-01

Den ekstremt kompakte HYDAC trykkreguleringsventi DR06-01 er egnet for pilotstrømningshastigheter på opptil 15 l/min.

HYDAC trykkreduksjonsventil
DR08P-01

Pilotkontrollventilen er egnet for strømningshastigheter på opptil 60 l/min og er spesielt forurensningsbestandig takket være bruk av spesielle materialer.

HYDAC trykkreguleringsventil DR10X-01

For strømningshastigheter på opptil 30 l/min: flytting av høytrykksforbindelsen til en skrubeslag montert i ytterkonturen muliggjør bruk av lettere og rimeligere aluminiumsblokker.

Nedlastinger

Vi er alltid glade for å å kunne gi råd!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal rådgivning i dag!

Avtal en samtale