Vannbehandling: Din nøkkel til større bærekraft

Beskytt systemer med forfiltrert prosessvann

Vann hentes fra elver, innsjøer, brønner, hav og grunnvann - og brukes i industrien som inntaksvann i en lang rekke prosesser. Nøye behandling av råvannet via filtrering er nøkkelen til effektiv systemdrift. Det behandlede vannet kan for eksempel brukes som kjølevann, matevann, sprayvann eller prosessvann. Dersom råvannet kommer inn i systemet uten forfiltrering, kan det få alvorlige konsekvenser. Konsekvenser som kan unngås. Fordi automatiske tilbakespylingsfiltre, inline-filtre og bøttefiltre kan gi pålitelig hjelp. Her kan du lese om hvordan de skal brukes, hvor de skal brukes og hvilken rolle blåskjell spiller i det hele.

Forfiltrering er et avgjørende trinn i vannbehandlingenHvilket filter trenger du egentlig?

Enten det dreier seg om automatiske tilbakespylingsfiltre, inline-filtre eller bøttefiltre, kan du bruke filtersjekken vår til å finne riktig filter for ditt bruksområde. Fordi rent prosessvann er en fordel for hele systemet.

Kontakt oss
 

Gjør prosesskretser bærekraftige med resirkulering av vann Dette minimerer både forbruket av ferskvann og utslippet av avløpsvann

Kjølevann

Ved bruk av kjølevann dannes det ofte belegg på varmeoverføringsflatene, noe som svekker varmeoverføringen og fremskynder korrosjon og slitasje. Avleiringer som hoper seg opp over tid, kan skade systemkomponenter som måleinstrumenter og rørdeler, og systemet kan oppleve større trykktap. Dette øker vedlikeholdsarbeidet og gjør systemet mindre kostnadseffektivt. For å forhindre dette i ferskvann og sirkulasjonsvann brukes våre automatiske filtre, bøttefiltre og inline-filtre til fullstrømsfiltrering og offline-filtrering.

Prosessvann

Prosessvann brukes i produksjonen innen mange industrisektorer, for eksempel som kjølevann, vaskevann, matevann til kjeler eller ultrarent vann. Vann som hentes fra elver, innsjøer, havet eller bakken er i utgangspunktet fylt med partikler, oppløst materiale og mikroorganismer. Denne forurensningen må filtreres nøye ut – våre inline- og tilbakespylingsfiltre hjelper deg med vannbehandlingen, og forbedrer systemets lønnsomhet.

Spillvann

I kommunale og industrielle renseanlegg brukes verdifullt drikkevann ofte til generelt rengjørings- og vedlikeholdsarbeid. Men det er fornuftig å behandle vannet som kommer fra den sekundære sedimenteringstanken - slik at man unngår å sløse med drikkevannet. Utløpsvannet er nesten klart, både i tørt og regnfullt vær, og inneholder svært få svevende partikler. Dette er imidlertid ikke direkte egnet til bruk som servicevann. Våre vannfiltre for industrien tar hånd om uoppløste organiske og uorganiske stoffer som kan tette systemet.

Friedrich Wilhelm, prosjektleder for teknisk salg ved HYDAC Process Technology

Mens typene partikkelforurensning i prosesser er svært forskjellige, er metodene for å fjerne dem like forskjellige. For å velge riktig løsning kreves det kunnskap om partikkelbelastning og prosessdata. Et filtreringsmål må også spesifiseres. Uansett hvor mye informasjon og erfaring vi har med separasjonsteknologi, dukker det alltid opp nye utfordringer som krever nye teknologier og løsninger, siden ingen applikasjoner er like.

Blåskjell tetter igjen kjølevannskretserSlik bekjemper du blåskjellangrep med prediktiv filtrering

De siste årene har fremmede blåskjellarter spredt seg i ferskvann, saltvann og brakkvann. To av disse artene er i en klasse for seg - sebramuslingen (Dreissena polymorpha) og dens sleipe slektning, Quaggamuslingen (Dreissena rostriformis bugensis). Selv om de hører hjemme i Svartehavet, spres de utilsiktet over nesten hele verden via ballastvann og har nå kommet inn i planter via naturlige vannsykluser. Og flere blåskjell betyr flere problemer i systemene. Rengjøring av infiserte systemer er tidkrevende, og ofte må hele systemet stenges ned.

Blåskjell og larver drepes ofte med kjemikalier (kaliumklorid/hydrogenperoksid). ‌Dødelig for disse sjøboerne, men ikke helt ufarlig når det gjelder materialer, uønskede rester og helserisiko. Kort sagt, bruk av kjemikalier virker, men det er ekstremt kontroversielt og kostbart. Det er billigere å iverksette forebyggende tiltak, og kostnadene er også mer forutsigbare. Nøkkelen til suksess: filtrering.

Beskytt systemet ditt – finn riktig prosessfilter nå

God beskyttelse mot små inntrengere fra havet Rent prosessvann takket være optimal vannbehandling

Grov beskyttelse for sårbare systemer

Vår automatisk tilbakespylingsfilter AutoFilt®®‌ RF3 tar seg av store blåskjellbunter og noen av muslinglarvene. Den dekker en kontinuerlig nominell gjennomstrømningshastighet på opptil 7 500 m3/h. Strømmen passerer gjennom spalterørselementene med en filtreringsgrad på 50 µm fra innsiden til utsiden under filtreringen. Dette gir systemet ditt optimal beskyttelse mot store ansamlinger av blåskjell.

Bøttebasert beskyttelse mot blåskjellarver

For å hindre muslingene i å spre seg, må muslinglarvene filtreres ut av systemet. AutoFilt® RF14-serien gir betydelig høyere filtrering av blåskjellarver. Det selvrensende bøttefilteret har en finere filtreringsgrad. Med standard filtreringsgrader på 20 µm og 40 µm skilles omtrent 95 % av blåskjellarvene ut.

Kombinasjonsløsning med nesten 100 % ødeleggelse av muslinglarver

En kombinasjon av automatiske filtre og UV-desinfeksjon dreper nesten alle blåskjellarver, ettersom mikrobene ødelegges i løpet av brøkdeler av et sekund dersom dosen er tilstrekkelig. Vår kombinasjonsløsning reduserer blåskjellangrep, driftsstans, vedlikehold og store kostnader permanent. Det er ikke nødvendig å bruke kjemikalier i vannfiltreringen.

Våre løsninger for vannbehandling

AutoFilt® automatisk tilbakespylingsfilter

‌Våre automatiske tilbakespylingsfiltre har vært etablert i markedet i mange år – ikke minst på grunn av sin høye effektivitet. Det er kun en engangsinvestering og ingen driftskostnader. Den selvrensende funksjonen til filtrene våre gjør at vedlikeholdsarbeidene elimineres automatisk slik at du slipper å betale for utskifting av elementer og siler.

Mer informasjon om automatiske tilbakespylingsfiltre

Inline-filtre og bøttefiltre

Våre inline- og bøttefiltre gjør det mulig å fjerne faste partikler av alle slag på en effektiv måte. Et stort utvalg av modeller og filtermaterialer gjør det mulig å tilpasse filteret optimalt til den aktuelle filtreringsoppgaven og prosessforholdene.

Dine fordeler

  • Temperaturer opptil 400 °C
  • Trykk opp til 1000 bar
  • Filtermaterialer av høy kvalitet laget av Chemicron® metallfiber eller trådnett, og Processmicron® plastfiber eller glassfiber.
  • Filtreringsgrad fra 1 µm absolutt til 10000 µm
  • Strømningshastigheter på opptil 3600 m3/h
  • Skid/systemløsninger og spesialtilpassede løsninger

Mer informasjon om HYDAC inline-filtre

Skid-løsninger og tilpassede produkter

Enten det dreier seg om å håndtere høye strømningshastigheter, kombinere grov- og finfiltrering eller bruke filtre sammen med varmevekslere, kan vi levere tilpassede systemløsninger. For optimal vannfiltrering skreddersyr vi løsningene perfekt til dine behov.
 
Dine fordeler

  • Filtre og varmevekslere fra én og samme leverandør
  • Tilpasset design
  • Perfekt for ettermontering i eksisterende systemer
     

Vannbehandling i et stort sveitsisk prosjekt: CirculagoBanebrytende innen geotermisk kraftproduksjon og bygningsteknologi

Varmevekslere og store varmepumper (vann-vann-varmepumper) brukes ofte i moderne varmeproduksjon som involverer dyp geotermisk energi, energi fra innsjøer og bruk av industriell spillvarme. De må beskyttes mot forurensning som kan føre til for tidlig slitasje.
HYDAC støtter banebrytende storskalaprosjekter som "Circulago". 

I dette prosjektet bruker de små byene Zug og Baar i Sveits vann fra Zug-sjøen til å generere energi og kontrollere temperaturen i boliger. Målet er å øke andelen av fornybar energi. Optimal temperaturoverføring og jevn systemdrift sikres ved å gi varmevekslerne optimal beskyttelse. ‌Dette innebærer fire HYDAC automatiske tilbakespylingsfiltre som filtrerer sand og biologisk materiale ut av vannet. Med deres store filterareal kan de enkelt håndtere store vannmengder og rengjøre seg selv 100 % automatisk.

Beskytt systemet ditt – finn riktig prosessfilter nå
 

Fordelene dine med HYDAC

Ikon: Penger rett i lomma - reduserte kostnader takket være filtreringsteknologi av høy kvalitet.

Kostnadsreduksjon

Med filtrering av høy kvalitet kan du forbedre kvaliteten på driftsmediet ditt. Det brukes mindre kjemikalier, og det produseres mindre avløpsvann. Det betyr at vi kan gjøre nedstrømsprosessene dine mer effektive og kostnadsbesparende.
 

Ikon: System - kontinuerlig systemdrift takket være selvrensende automatiske filtre fra HYDAC

Høy systemtilgjengelighet

Våre automatiske tilbakesrenser seg selv, noe som muliggjør kontinuerlig systemdrift, reduserer antall vedlikeholdsbesøk og øker systemets tilgjengelighet.

Ikon: CO2-fotavtrykk - lavere utslipp takket være minimalt trykktap i filtrene våre.

Lavere CO2 Utslipp

Bruk av filtre med svært lavt differensialtrykk minimerer trykktapet. Dette sparer deg for energikostnader og reduserer utslippene av CO2.
 

Ikon: Resirkulering - vaskbare filtermaterialer og fibre brukes i HYDAC-filtre.

Bærekraftige filterelementer

I våre automatiske tilbakespylingsfiltre brukes kun filtermaterialer som kan rengjøres. Vi har også et stort utvalg av vaskbare duk- eller metallfibermaterialer til våre inline-filtre.
 

Ikon: Tannhjul med lås - forurensning filtreres bort slik at prosessene kan gå knirkefritt.

Høy prosesspålitelighet

Takket være den pålitelige filtreringen kan du være sikker på at forurensning filtreres ut effektivt. Resultatet er at prosessene går knirkefritt, og at kvaliteten er upåklagelig.
 

Ikon: Servicetekniker - unødvendig vedlikehold unngås ved hjelp av automatisk tilbakespyling av filtre.

Reduserte arbeidskostnader

Reduser unødvendige vedlikeholdsbesøk til vannbehandlingssystemet. Våre automatiske tilbakespylingsforhindrer blokkeringer i systemet, noe som betyr at platevarmevekslerne våre fungerer pålitelig og uten feil.
 

Nedlastninger Her finner du brosjyrene våre om vannbehandling.

Din ekspert innen vannbehandling

Vi kan svare på alle dine spørsmål om filtrering av prosessvann.

Nå til filtersjekken

Se flere artikler

Temaer og produkter
| 4 minutter

I tillegg til tøffe vindforhold og sterke strømmer byr havet på én ting fremfor noe annet: plass. Plass som havvindparker kan utnytte på en god måte, spesielt når det gjelder energirevolusjonen. Her utgjør omformerplattformene et viktig ledd i kraftoverføringen fra havet til kysten. De må kontinuerlig kjøles ned med sjøvann for å unngå overoppheting. Dette går bare problemfritt med pålitelig filtrering. HYDAC tilbyr deg begge deler - en velprøvd filtreringsløsning kombinert med robuste platevarmevekslere i titan. Les mer.