Væskebehandling
Rene væsker er avgjørende for en pålitelig betjening av systemer. Dette er kjent for de fleste firmaer, og det brukes ressurser på ren olje, væskebehandling og væskeanalyse. Men når er en væsken virkelig «ren»? Hva er kravene til renheten for en væske? Våre eksperter kan utvikle en kundetilpasset strategi for å redusere dine kostnader. Les mer!
HYDAC-væskebehandling – beskyttelse av systemet ditt for hydraulikk og smøring
Utfordring: tilgjengelighet av systemet og levetid for komponenterOppnå større ytelse og sikkerhet for betjening med riktig strategi
Faste,væskeaktige og gel type forurensninger i hydrauliske krestser og smøresystemer reduserer oljens og komponentenes levetid og kan føre til feil og reduserte ytelse.
Dette gjør behandling av væsken mye viktigere under overvåking av oljetilstanden.
Vår løsning: for væskebehandling 4.0Digitalisering av prosesser knyttet til vedlikehold krever smarte løsninger
For at et system skal være optimalt effektivt og trygt trenger det en sofistikert strategi for behandling av væsker og kontinuerlig online overvåking. Bare en helhetlig tilnærming kan permanent forbedre tilstanden til de brukte væskene, øke maskintilgjengeligheten betydelig og redusere driftskostnadene (kostnadsreduksjoner på opptil 30 % er ikke uvanlig).
HYDAC-væskeenheter har smarte sensorer som skaper den nødvendige behandlingen av oljen. Vår portefølje fokuserer på bærekraft og inkluderer alle komponentene og komplette løsninger som trengs for å implementere den – med de riktige produktene for alle bruk.
Fjerning av faste partikler
Offline enheter er godt integrert i systemet ditt og utfører finfiltrering og sikrer dermed kontinuerlig høy oljerenhet Siden de gir optimale driftsforhold, muliggjør HYDAC-enheter svært kostnadseffektiv filtrering – uavhengig av hvordan systemet ditt generelt betjenes. Selv når dette brukes i mobile applikasjoner, enten det er i bruk eller for service og vedlikehold, gir våre HYDAC-løsninger offline-filtrering til systemer og filtrert påfylling og overføring av væsker. Takket være HYDAC-sensorer som er prøvd og testet, kan ditt system ha optimal beskyttelse fra begynnelsen.
Utforsk vår produktportefølje for offline enheter for finfiltrering
HYDAC-filterelementer Dimicron DM
Vår HYDAC Dimicron serie har høy smussopptaks kapasitet Strukturen og utformingen av elementene muliggjør høy strømningshastighet – for høye rengjøringshastigheter og konstant renhetsnivå..
HYDAC OffLine-filter OLF 5
Våre kompakte HYDAC OffLine-filtre i OLF 5-serien dekker et stort antall design. Enten det er med eller uten motor-pumpeenhet, som tankinstallasjonsvariant eller med integrert renhetsklassebestemmelse – vi har akkurat den rette løsningen for enhver applikasjon.
HYDAC OffLine-filter OLF 15/30/45/60
Våre HYDAC OffLine-filtre i OLF 15/30/45/60-serien er robuste off-line-filtre for stasjonære applikasjoner i hydraulikk- og smøresystemer med stort væskevolum. Eventuelt med integrert overvåking av væsken. Les mer!
HYDAC-serviceenhet Mobil filtreringsenhet MFU 15
Den mobile filtreringsenheten MFU brukes som en bærbar serviceenhet for påfylling av hydraulikksystemer, spyling av små hydrauliske systemer og rengjøring i bypass-strøm. Eventuelt med integrert overvåking av faste partikkelforurensning i henhold til ISO4406.
HYDAC Mobil filtreringsenhet MFU 30-100 serviceenhet
Enhetene i Mobil filtreringsenhet MFU-30 – 100-serien er mobile serviceenheter for strømningshastigheter fra 30–100 l/min. Partikkelformig fast forurensning og fritt vann fjernes via filterelementene, og den valgfrie måleteknologien bidrar til den kontinuerlige væskeovervåkingen. Trådløs kommunikasjon og tilkobling til skyportaler muliggjør integrering i moderne I4.0-miljøer.
HYDAC-serviceenhet Filtreringsenhet OFX
Som en bærbar serviceenhet, vil vår HYDAC-filtreringsenhet OFX muliggjøre påfylling og tømming av hydrauliske systemer. 45 bars driftstrykk betyr at en kan fylle og tømme forsyningskretsen til hydrostatiske og andre lukkede hydrauliske system.
Separasjon av væsker og gasser
Fra vann til gass – avhengig av kravene som stilles, bruker våre HYDAC-løsninger avanserte metoder for separasjon. Enten det er vakuummetoden, koalescensmetoden eller superabsorberen, vil våre HYDAC-løsninger muliggjøre effektiv separering av fritt og oppløst vann, gasser og luft. Når de brukes sammen med effektiv offline-filtrering, vil de gi ditt hydrauliske system optimal beskyttelse. Vi utvikler løsninger for å kunne oppfyller spesifikasjonene til systemprodusentene.
Våre HYDAC-løsninger for avfukting og avgassing av din maskin
HYDAC vannutskilere
For separering av fritt og oppløst vann samt gasser: vår FluidAqua Mobil-serie er svært økonomisk takket være kombinasjonen av vakuummetoden og effektiv offline filterelementteknologi. Takket være effektiv separering, sikrer enheten vår lavest mulig restvanninnhold, gassinnhold og partikkelforurensning for driftsvæskene dine.
HYDAC koalisator
HYDAC koalisatorer brukes til å separere rennende vann. De jobber svært effektivt og trenger også lite vedlikehold. Disse er egnet for hydraulikkoljer og smøreoljer med tettheter under 950 kg/m3.
Koalisatorene er også den ideelle løsningen i situasjoner der vann kontinuerlig kommer inn i systemet.
HYDAC-filterløsninger med integrert vannseparasjon (superabsorbent)
Aquamicron-filterelementene av høy kvalitet er egnet for effektiv separering av fast forurensning og har også evnen til å absorbere restvann fra væsken. Dette gir deg mulighet til effektivt å beskytte systemet og væskene mot forurensningsrelaterte systemfeil og høye driftskostnader med bare ett element.
Separasjon av oljenedbrytningsprodukter
Siden moderne væsker kommer med forskjellige grunnleggende oljeegenskaper, har gel- eller harpikslignende avleiringer blitt vanligere. Spesielt når det gjelder maskiner med høye væskemengder, betyr dette en økning i nye typer avleiringer, som endrer hvordan oljen forringes betydelig. En faktor som reduserer komponentens levetid og produktivitet på en dramatisk måte.
HYDAC støtter deg med effektive systemer for separering av oljenedbrytningsprodukter. Dette betyr at du kan utnytte systemets potensiale fullt ut og spare verdifulle ressurser!
For dine hydraulikk- eller smøreoljeapplikasjoner: vårt HYDAC-produktsortiment for separering av harpiks
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F
For fjerning av faste eller gel-lignende oljenedbrytningsprodukter: servicevennlige enheter for fjerning av harpiks, VEU, brukes til å behandle mineraloljer. De er spesielt effektive til å fjerne oljenedbrytningsprodukter fra mineraloljer.
HYDAC VEU-I for fjerning av harpiks
De servicevennlige enhetene for ioneutveksling i VEU-I-serien brukes for å fremstille fosfatesterbaserte (HFD-R) flammesikre hydraulikk- og smørevæsker.
De fjerner effektivt de sure nedbrytningsproduktene som oppstår fra hydrolyse og/eller oksidasjon av væsken og metallioner. Vannet i HFD-R-oljen kan separeres, men dette avhenger av harpikselementene som er brukt.