Tre tips for vannutskilling fra væskene dine Les videre for å finne tre tips for vannutskilling fra væskene dine: Vann i olje skader nemlig systemene allerede før oljens oppløsningsevne er oppbrukt og væsken blir melkeaktig.
Væskeforurensninger er ofte usynlige for det blotte øye, og det samme gjelder faren de utgjør. Forurensning er ofte årsaken til maskinfeil. Det begynner vanligvis ufarlig, men forurensning ødelegger raskt væskens smøre- og beskyttelsesegenskaper. Resultatet: økt oljeforbruk, korrosjon, kavitasjon og øket komponentslitasje. Dette fører til unødvendige servicebesøk og et større karbonfotavtrykk. En syklus som må brytes. Les videre for å finne tre tips for vannutskilling av væskene dine: Vann i olje skader nemlig systemene allerede før oljens oppløsningsevne er oppbrukt og væsken blir melkeaktig.
Prestasjonsreduksjon i systemet dittForurensninger i olje
Forurensning i oljen fører til driftsstansFordi det ødelegger væskens beskyttende og smørende egenskaper
Forurensninger i væske- og gassform fører til at væsker eldes raskere. Det betyr at oljen mister de beskyttende og smørende egenskapene som er nødvendige for at systemet skal fungere problemfritt. Korrosjon og kavitasjon som følge av dette svekker komponentene som brukes. Etter hvert som de slites ut raskere, må de skiftes ut oftere, noe som blir en belastning for miljøet og lommeboken din. Systemets tilgjengelighet reduseres også på grunn av unødvendige servicebesøk.
Levetiden til oljer, og dermed levetiden til komponenter, kan bare forlenges med målrettet separasjon av vann og gasser. Dette sparer kostnader og ressurser.
Slik behandler du væskene dine på riktig måteOppnå renhetsmålene med riktig teknologi
Valg av riktig løsning avhenger av en rekke faktorer, som for eksempel type system, væskeegenskaper, strømningshastighet og mengden vann eller gass som tilføres. En samtale med oss kan lønne seg, da det kan hjelpe deg med å få væskene dine i best mulig tilstand. Vi bruker toppmoderne separasjonsprosesser og muliggjør effektiv separasjon av fritt og oppløst vann, gasser og luft. Produktutvalget vårt fokuserer på bærekraft og ulike teknologier - den rette væskekondisjoneringsløsningen for alle bruksområder.
Tre tips for vannutskilling av væskene dine
1. tips: koaleseringKoaleserere fungerer effektivt med fritt og emulgert vann
Når det gjelder å fjerne fritt og emulgert vann fra hydraulikkoljer, står koalescerne våre klare til å hjelpe deg.
Hvordan det fungerer
Små vanndråper fra emulsjonen fester seg til fibrene i koalesceringselementet. Når dråpene smelter sammen med andre dråper på fibrene eller i fiberknutene, danner de større dråper. Disse skilles ut i huset ved hjelp av tyngdekraften eller ved hjelp av tyngdekraften sammen med et spesielt separasjonselement. Vannet samler seg i bunnen av huset og tappes ut ved å åpne en ventil.
HYDAC koalesator OLS
OffLine Separator OLS er tilgjengelig som en enhet eller bare som et koalesceringshus. Den er egnet for hydraulikkoljer og smøreoljer med tettheter under 950 kg/m3. Det brukes koalescerende og separerende elementer som er designet for strømningshastigheter på <320 mm²/sek (5...15 l/min).
HYDAC koalesator MVH-C
Bruk vår MediumViscosity Housings Coalescer MVH-C med AquaX-elementteknologi til hydraulikk- og smøreoljer. Den separerer emulsjoner uten ekstra separasjonselementer. Koalesatoren er designet for tettheter under 950 kg/m3 og strømningshastigheter på <46 mm/sek (40...720 l/min) og <320 mm²/sek (10...320 l/min).
2. tips: vannutskilling og avgassingVakuummetode: fjerner vann og gasser uten å skade oljen
FAM-enhetene våre er allroundere når det gjelder vannutskilling og avgassing. De fjerner fast forurensning, fritt og oppløst vann og gass fra hydraulikkolje. De har blitt brukt med suksess i mange ulike bruksområder i mer enn 30 år, og kjennetegnes av pålitelighet og lang levetid.
Hvordan det fungerer
En tørr luftstrøm møter fuktig olje i vakuumsøylen. Dette overfører vannet fra hydraulikkoljen til luften og tørker oljen. Vakuumet separerer frie og oppløste gasser/luft. Før hydraulikkoljen forlater enheten, fjernes partikler av et partikkelfilter.
HYDAC FAM 5 vannutskillere
Fleksibel og mobil: Takket være den kompakte konstruksjonen er HYDAC FluidAqua Mobil 5 med 5 l/min et ideelt verktøy for servicearbeid.
HYDAC FAM 10/15 vannutskillere
FluidAqua Mobil 10-serien med opptil 15 l/min er ideelt egnet for flyvæsker som Skydrol eller Hyjet.
HYDAC FAM 25-95 & Economy vannutskillere
FAM 25-95 og Economy-serien med opptil 95 l/min gir maksimal separasjonshastighet og rask vannutskilling og avgassing i situasjoner med høy vanntilførsel.
3. tips: superabsorbenterHøyere renhetsnivåer: disse filterelementene binder vann
Aquamicron-filterelementene er den ideelle løsningen når det gjelder å fjerne restvann i små tanker (for eksempel etter et oljeskift).
Hvordan det fungerer
Aquamicron-filterelementene omdanner fritt vann til en høyviskøs gel (superabsorberende). Filterlaget på nedstrømssiden hindrer gelen i å komme inn i oljen. Det bundne vannet kan ikke frigjøres igjen selv med øket trykk. Superabsorbenten er uoppløselig i mineraloljer og syntetiske estere.
HYDAC-filterløsninger med integrert vannseparasjon (superabsorbent)
Du kan stole på HYDAC høykvalitets filterelementer! Vi tilbyr spesifikke løsninger for separering av fritt vann. Slik at du kan minimere slitasjen på hydrauliske komponenter med profesjonell filtrering av væskene dine.