Tilstandsovervåking av væsken din: en nødvendighet for væskehåndteringen din
HYDAC har nøkkelen til forebyggende systemvedlikehold
Rene væsker er avgjørende for en pålitelig drift av et system. Dette er kjent for de fleste firmaer, og det brukes ressurser på væskebehandling og påfylling med ren olje. Men når er en væske virkelig «ren»? Hvilke krav stilles det til renhet? Tilstandsbasert vedlikehold og systemkomponenter som fungerer feilfritt, er hjørnesteinene for høy produktivitet. Med væskeovervåking kan du oppdage skader tidlig og unngå driftsstans. Les mer nå!
Pålitelig, effektiv, digital: smart tilstandsovervåking med HYDAC
Forurensede væsker, dyre konsekvenserHvorfor forurensning ikke bør ignoreres
Det setter hydraulikksystemet og smøresystemet i fare! Forurensning i væskene fører til ødeleggende komponentskader og uplanlagt driftsstans. Utilstrekkelig smøring øker slitasjen på systemets deler og fører til høye kostnader.
Men vær forsiktig: Det er to typer forurensning du må holde øye med. Ved partikkelforurensning kan partikler i væsken skade komponenter og tette filterelementene. Når vann samler seg i olje, kalles det væskeforurensning. Det fører til økt oksidasjon, noe som får pumper, ventiler og drev til å ruste. Men slapp av: Vi har løsningen for deg.
Løsningen: væsketilstandsovervåking med HYDACRene væsker beskytter maskinen din mot svikt
Forurensning er normalt og noe som ikke kan forhindres helt. Det som betyr noe, er hvor raskt det oppdages, slik at du kan iverksette nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt for å forhindre ytterligere skade. Løsningen er åpenbar: Kontinuerlig tilstandsovervåking kan hjelpe til med dette - for det meste i form av smarte sensorer. Men også systemløsninger, for eksempel for mobil bruk, er en del av HYDAC-sortimentet. Ønsker du å kombinere overvåking og rengjøring i ett og samme system? Ikke noe problem - vi har altomfattende løsninger for sirkulasjonskretser.
Med disse intelligente løsningene oppdages forurensning med en gang. Dette gir deg mulighet til å iverksette tiltak for å løse problemet - med prediktivt vedlikehold og planlegging av servicearbeid. Oppdag vårt produktsortiment for væsker som oppnår de beste renhetsklassene.
HYDAC-sensorer for overvåking av væsketilstand
HYDAC ContaminationSensor 1000
Væskesensoren CS 1000 overvåker ultrafine partikkelforurensninger i olje. Et automatisk varsel sendes ut for å informere deg proaktivt når de angitte grenseverdiene overskrides. Perfekt designet for å overvåke tilstanden til systemene dine på en pålitelig måte.
HYDAC MetallicContaminationSensor 1000
Ønsker du å oppdage slitasje i girkasser og drivlinjer på et tidlig tidspunkt? Vi har løsningen: MCS 1000 bruker induktiv måling for å telle metallpartikler i væsker. Den er spesielt egnet for store industrielle girkasser, pumper og lagersystemer.
HYDAC AquaSensor 1000
Nøyaktig, permanent, online - AquaSensor 1000 er det perfekte valget for online deteksjon av vann i oljer. Den måler metningsgrad (relativ fuktighet) og temperatur slik at du kan ta tak i vannproblemer på et tidlig tidspunkt.
HYDACLAB® HLB 1400
Alt-i-ett-sensor: HYDACLAB® overvåker standardoljer og biooljer med hensyn til temperatur, vannmetning, elektrisk ledningsevne og dielektrisk konstant. Dette gjør den til en smart totalløsning for mange ulike bruksområder.
HYDAC FluidMonitoring Module
Maskinen er konfigurert, men du mangler fortsatt en modul for tilstandsovervåking? Vi leverer vår FMM-blokk med passiv væskebehandling i integrerte ventiler, klar for tilkobling. Det betyr at vi kan tilby deg en løsning som er enkel å integrere i dine eksisterende systemer.
HYDAC ConditionSensorInterface CSI-C-11
CSI-C-11 er grensesnittet for sensorene dine. Den overfører sensoravlesninger via WLAN, Ethernet og feltbuss (Modbus®) på en pålitelig måte og sender deg e-postvarsler. Dine data er til enhver tid trygt lagret på CSI-C-11. Du kan sette dine egne varslingsgrenser for væskesensorene, slik at du kan holde perfekt oversikt over maskinene dine.
HYDAC-systemløsninger for overvåking av væsketilstand
HYDAC Contamination Sensor Module (forurensingssensormodul)
Du kan velge en hvilken som helst kombinasjon - vårt online tilstandsovervåkingssystem er skreddersydd etter dine behov. Du bestemmer selv hvilke sensorer du faktisk trenger. Dette betyr at CSM-E kan installeres som en kostnadseffektiv, kompakt, aktiv tilstandsovervåkingsløsning med pumpe og integrerte ventiler.
HYDAC Fluid Control Unit 1000
Søker du en funksjonsoptimalisert mobil løsning? Da bør du ta en titt på FCU 1000 - et bærbart serviceinstrument for midlertidig måling av faste partikler og vanninnhold. Dataene kan analyseres på en PC med vår FluidMonitoring-programvare.
Mer informasjon om HYDAC FCU 1000
HYDAC ConditionMonitoring Package 4000
Vår løsning for komplett væskeovervåking. CMP er utstyrt med sensorer som kan måle partikkelforurensning, metallpartikler og vannmetning. Integrerte nettverksgrensesnitt og dataloggere muliggjør enkel installasjon i eksisterende systemer.
HYDACs kombinerte løsning for overvåking og rensing av væsker
HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium
Påfylling, spyling, rengjøring: Dette er de viktigste oppgavene for vår bærbare serviceenhet. Vår MFU 10 tar vare på hydraulikksystemene dine - selv i sirkulasjonskretsen. I kombinasjon med en integrert CS 1000-sensor kan selv fast partikkelforurensning i væskene dine overvåkes uten inngrep.
HYDAC OffLineFilter 5 CM
Vår OLF 5-serie sørger for finfiltrering av hydraulikkoljer i sirkulasjonskretser. Liker du det du hører om vår modell for tilstandsovervåking? Den bestemmer renhetsklasser og forsyner deg konsekvent med ren olje i tråd med den ønskede renhetsgraden. Velg den modellen som passer best til dine behov.
HYDAC OffLine-filter 15-60 CM
Sirkulasjonsfiltrene i OLF 15/30/45/60-serien er utviklet for stasjonær bruk i hydraulikksystemer og smøresystemer, og kan håndtere store oljemengder. De muliggjør energioptimalisert rengjøring helt ned til den angitte renhetsgraden. De kan også oppgraderes med sensorer etter eget valg.
Bruksområder for overvåking av væsketilstand HYDAC er din ekspert innen fluid power
Teknologi for testbenk og flusherigg
Målet er høy delekvalitet - og for å oppnå dette må systemet kjøre rent og effektivt. I tillegg til intelligent systemovervåking tilbyr vi komplett service på testbenkene dine i henhold til ISO 4406. Vi tar oss av flushing av ventiler, pumper og girkasser og overvåker flusheriggene. Renheten måles i henhold til ISO 18413. Kvalitetsstyring og designvalidering er viktige fordeler ved å samarbeide med HYDAC.
Hydrauliske systemer og smøresystemer
Hydraulikksystemer og smøresystemer brukes i alle mobile og industrielle applikasjoner. Dette gjør det desto viktigere med konstant systemtilgjengelighet. Med våre sensorer og løsninger som er enkle å integrere, kan systemene dine oppnå maksimal effektivitet. En annen fordel er at du kan redusere driftskostnadene takket være at du oppdager skader tidlig med tilstandsovervåking. Enten det er på oljeplattformer, i vindturbiner eller på en byggeplass, kan du med fjernovervåking holde oversikt over alt til enhver tid.
Dine fordeler Med tilstandsovervåking av væske
FAQ
Hvilke væskeparametere kan overvåkes?
HYDAC-sensorer og -systemer overvåker følgende væskeparametere:
- Forurensing
- Oljetilstand
- Vanninnhold
- Temperatur
- Elektrisk ledeevne
- Metallisk slitasje
- Dielektrisk konstant
Hva betyr prediktivt vedlikehold?
Prediktivt vedlikehold betyr at vedlikeholdet planlegges i henhold til systemets tilstand. Ved å overvåke tilstandsrelaterte parametre kan du planlegge vedlikehold på maskinen nøyaktig, noe som gjør overraskende nedetid er en saga blott.
Kan jeg sende måledataene til PC-en eller mobilenheten min?
Du kan enkelt sende alle måledata til PC-en eller smarttelefonen din via ulike grensesnitt. HYDAC har et stort utvalg å velge mellom. Integrering i din egen sky eller den tilsvarende HYDAC-skyen er også mulig.