Teknisk renhet for industrielle delevaskere
Det finnes ingen snarveier når det kommer til renhet
Større kundetilfredshet, strengere kvalitetskrav og reduserte kostnader – teknisk renhet har en stadig viktigere rolle i industrien. Kravene som gjelder produserte deler og produksjonsmaskiner fortsetter å øke. Energitettheten øker mens klaringene reduseres.
HYDAC, din ekspert på teknisk renhet og optimalisering av industrielle delevaskere, tilbyr et enormt utvalg av løsninger.
Les mer!
Vi kan samarbeide med deg for å øke kvaliteten på komponentene du produserer!
Ha oversikt over din tekniske renhetVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Maksimering av produksjonen samtidig som kvaliteten opprettholdes er målet for mange anleggseiere. For å oppnå dette har tekniske renhetsundersøkelser av komponenter og systemer vært en nødvendighet i lengre tid.
Vi har aktivt vært med på å utvikle retningslinjer for renhetstesting og dette gjør oss til eksperter på å redusere partikkel- og filmforurensning. Som grunnlag for testing av teknisk renhet følger vi både internasjonale standarder (f.eks. ISO 16232, ISO 18413) og de spesifikke retningslinjene for ditt land eller en bransjeforening (f.eks. VDA Volume 19).
Bestemme den tekniske renheten til dine maskinene og komponentene
Høy komponentkvalitet reduserer produksjonsavvisningsrater, klager og etterarbeid til et minimum – slik at du kan øke prosesspåliteligheten umiddelbart. For å gjøre det mulig for deg å bestemme den tekniske renhetens tilstand til enhver tid, leverer vi avtrekksenheter skreddersydd for de spesifikke testkravene til komponentene og for alle de varierte egenskaper.
For bestemmelse av gjenværende smuss elektroniske og plastkomponenter HYDAC leverer også egnede løsninger som lar komponentene dine gjennomgå ikke-destruktiv testing slik at de fortsatt kan brukes i etterkant.
Etter å ha blitt lansert på markedet, har våre produkter satt de tekniske standardene! Enten det handler om væske- eller tørravsug, vil vi hjelpe deg med å avklare gjenværende smuss. Kontakt oss i dag!
Våre løsninger for analyse av gjenværende smuss i dine komponenter og systemer
Hydac -ekstraksjonsmodul for små og mellomstore produkter CTU 1000
Reduser feilene dine før levering ved å installere rene komponenter – takket være HYDAC Contamination Test Unit. Vår komplette løsning bruker våt- eller tørravsug for å kunne bestemme teknisk renhet.
HYDAC modulært system for universelt komponentspektrum CTM 1000
Dra nytte av maksimal fleksibilitet med det modulære systemet fra HYDAC. Kombiner vår modul for væsketilførsel, kontroll og datalagring som kommer med ekstraksjonsmoduler etter eget valg. Vi er alltid klare til å gi råd!
HYDAC-modulsystem for høye strømningshastigheter
CTM 3000
Egnet for avtrekksvolumer mellom 3 og 18 l/min: vårt modulære system er utviklet for å analysere den tekniske renheten til store komponenter. Takket være vår høye produktvariabilitet kan vi alltid levere den riktige løsningen for din applikasjon.
Filtrering av prosessvæsker i industrielle delevaskere som er kritiske for renslighet
Øk kvaliteten på dine komponenter, spar ressurser på en effektiv måte og reduser vedlikeholdsarbeidet til et minimum – våre høyytelsesfiltre for prosessvæsker viser deg hvordan. Øk effektiviteten til systemet ditt ved å utnytte det fulle potensialet til rengjøringsteknologiene .
Fra grovfiltrering til finfiltrering for applikasjoner med de strengeste krav til renhet – vi har løsningene for din utfordringer.
Våre filtreringsløsninger for prosessvæsker
HYDAC-filterelement Wombat
For den beste renheten til dine prosessvæsker, er vår anbefaling å bruke vårt Wombat-filterelement. Når du bruker Wombat-filteret, kan du dra nytte av den beste væskerenheten og lang levetid. Finn ut mer informasjon om de mange fordelene med vårt Wombat-filterelement.
HYDAC-filterelement Flexmicron
Enten det er Premium-, Standard- eller Economy-serien – med våre forskjellige filterelementteknologier kan du oppnå maksimal væskerenhet med en filtreringseffektivitet på opptil 99,8 %.
HYDAC-filterposer
Den riktige løsningen for enhver utfordring: Oppdag vårt utvalg av kvalitetsfilterposer. Pålitelig og enkel å bruke – velg riktig filterpose skreddersydd for dine krav til renhet.
HYDAC Wombat-filterhus
Vårt filterhus for de strengeste krav til renhet: ulike filterelementtyper, filterhusstørrelser og trykkområder står til din disposisjon. Du er alltid fleksibel med HYDAC WBF!
HYDAC MultiRheo-filter
Høye kvalitetsstandarder, definerte filterhastigheter og høye separasjonsverdier – bruksområder fra væsker med lav viskositet til høyviskositet: vår filterelementteknologi muliggjør effektiv partikkelseparasjon i industrielle delevaskere og renser testenheter. Kontakt oss i dag!
Overvåking og vedlikehold av kjølevæskesystemer
Mangel på korrosjonsbeskyttelse, kvalitetsproblemer, redusert levetid for verktøy og ekstra kostnader som skyldes økt bruk av konsentrat – væskeparametere som avviker fra nominell verdi i vannbaserte industrielle delevaskere og kjølevæskesystemer kan få vidtrekkende konsekvenser
For å sikre at du alltid er på den sikre siden, kan vi hjelpe deg ved å tilby pålitelig overvåking av væskeparametrene i sanntid og automatisk påfylling av kjølevæske etter behov – du kan da spare opptil 10–20% av ditt årlige forbruk.