Tankoptimaliseringsplattform
Spar plass. Spar vekt. Spar kostnader.
Spar kostnader og energi med HYDAC - med den innovative HYDAC løsningen for tank- og plassoptimalisering for mobile maskiner og ulike industrielle applikasjoner.
HYDAC Air-X-teknologi - løsningen for å spare plass og redusere CO2Hvordan spare kostnader og energi med HYDAC
I alle eksisterende tanksystemer ser vi potensiale for å optimalisere og redusere størrelsen på tankene.
- Optimalisering av tankens størrelse opptil 30–40%
- Reduksjon av kostnader ved hjelp av redusert kompleksitet og materialforbruk
- CO2 -reduksjon
- Mer pålitelig maskintilgjengelighet
- Original HYDAC produktkvalitet
Dra nytte av vår omfattende spesialistkunnskap og fra profesjonsverktøy som tilpassede testbenker og simuleringer i HYDAC Fluid Care Center® og i feltmålinger på stedet.
Eksempler for anvendelsesområder for mobile maskiner
Gravemaskiner
Mengde: 20 000
Original tankstørrelse: 150 liter
Pr. maskin | TOTAL | |
Olje | 50 liter | 1 000 000 liter |
Stål | 14 kg | 280 tonn |
Kostnader* (olje + stål) | €59,80 | €1 196 000 |
CO2 (olje + stål) | 241,4 kg CO2 | 4 828 tonn CO2 |
*) €1/l olje; €0,7/kg stål
Hjullastere
Mengde: 5 000
Original tankstørrelse: 104 liter
Pr. maskin | TOTAL | |
Olje | 24 liter | 120 000 liter |
Stål | 7,5 kg | 37,5 tonn |
Kostnader* (olje + stål) | €29,25 | €146 000 |
CO2 (olje + stål) | 117,1 kg CO2 | 585 tonn CO2 |
*) €1/l olje; €0,7/kg stål
Eksempler for anvendelsesområder for stasjonære maskiner
Hydraulisk presse
Mengde: 1
Original tankstørrelse: 8 600 liter
TOTAL | |
Olje | 5 000 liter |
Stål | 389 kg |
Kostnader* (olje + stål) | €7 780 |
CO2 (olje + stål) | 22,8 tonn CO2 |
*) €1,5/l olje; €0,7/kg stål
Plast sprøytestøpemaskin
Mengde: 10
Original tankstørrelse: 720 liter
Pr. maskin | TOTAL | |
Olje | 480 liter | 4 800 liter |
Stål | 400 kg | 4 tonn |
Kostnader* (olje + stål) | €1 720 | €17 720 |
CO2 (olje + stål) | 2,8 tonn CO2 | 28 tonn CO2 |
*) €3/l olje; €0,7/kg stål
HYDAC Air-X-teknologi muliggjør en betydelig tankreduksjon
For å redusere tankens størrelse, krever systemet perfekt luftseparering. Dette kan bare oppnås ved å kombinere tanken med en optimalisert filtreringsstrategi. Vår innovative Air-X-teknologi tilbyr en rekke funksjoner som sørger for maksimal luftseparering i systemet.
- Lave utstrømningshastigheter
- Reduserer oljeturbulens i tanken
- Jevn blanding av olje i tanken
- For strømningsinngang nedenfra er et utløp over oljenivå mulig
- Koalescens av luftboblene ved integrerte avgassingsvinduer og dermed raskere separasjon
Bare bruk av Air-X-teknologi gjør det mulig å konstruere tanken med mer kompakte dimensjoner – kombinert med forbedret luftseparasjon – som følgende video viser:
Fordelene med å bruke Air-X-teknologi:
HYDAC tilbyr en lang rekke tjenester og kundeservice I tillegg til den innovative Air-X-teknologien, tilbyr vi omfattende rådgivning og tjenester.
Simulering
Vi tilbyr ulike simuleringer for datastøttet optimalisering av systemer. Dette omfatter simulering av:
- Gjennomstrømning
- Avgassing
- Skvulping
Lab- og felttester
Vi utfører også eksperimentell testing av tanksystemer i laboratoriet eller direkte der maskinen er montert. Vi har en unik, spesielt utviklet luftinnholdssensor som vi kan bruke til dette formålet.
Individuell konsultasjon
I vårt utviklingssenter, HYDAC FluidCareCenter®, kombinerer vi vår filterekspertise og applikasjonskunnskap med vår omfattende erfaring innen temaet "luft i olje". Vi vil gjerne gi deg individuell rådgivning med hensyn til tankoptimalisering