Systemteknologi Systemer med ekspertise og service
Fra den enkelte komponenten til systemløsningen - som en leverandør av et stort, komplett produktsortiment og en rekke tjenester støtter vi deg med utfordringene dine innen mobile og industrielle applikasjoner. En helhetlig tilnærming til systemrådgivning er en topp prioritet hos HYDAC. Dette betyr at du drar nytte av en hel pakke, alt levert fra en og samme leverandør.
Livssyklusstyring: Oversikt over hele verdikjeden på et øyeblikk med HYDACs komplette pakke
Skreddersydd rådgivning og system engineering
HYDAC tilbyr omfattende systemrådgivning til høyeste tekniske standard gjennom hele produktets livssyklus - fra konfigurasjon til tilpasset støtte fra våre eksperter. Vår grundige systemanalyse og konfigurering støttet av moderne simuleringsmetoder, fører til den beste løsningen for deg.
Prosjektplanlegging, design, produksjon og testing i testbenk
Uansett om det gjelder hydrauliske systemer, systemer til produksjon, eller testsystemer for nye systemer, utvidelse eller tilpasning av systemer - vi gjør all type engineering. All teknisk dokumentasjon er elektronisk basert på nasjonale og internasjonale standarder. Før levering testes alle systemene våre i testbenk for å sikre at du kun får systemer av høyeste kvalitet.
Installasjon, igangkjøring og vedlikehold
Etter prosjektplanlegging og produksjon av ditt HYDAC-system er vi også i stand til å hjelpe deg med installasjon, igangkjøring og vedlikehold etter anmodning. Med vår profesjonelle rådgivning kan du lære hvordan du bruker det nye hydrauliske systemet for å utnytte dets fulle potensial. Fra HYDAC's team av eksperter får du alltid gode råd.
Produktstøtte, service i felt og levering av reservedeler
Vi er klare for å hjelpe deg! Med vårt omfattende sortiment av tjenester, som vår kalibreringsservice, reparasjonsservice og væskebehandling, kan vi hjelpe deg der du trenger det. Rask levering av reservedeler og en pålitelig leieservice er også en del av våre omfattende tjenester. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
Opplæring
Som en mangeårig ekspert innen system engineering er vi i stand til å gi deg kunnskapen du trenger for å utnytte det fulle potensialet til HYDAC systemene dine. Et skreddersydd serviceprogram som er tilpasset dine behov - alt muliggjort av våre eksperter og vårt utstyr som er tilgjengelig i hele verden. Ta kontakt med oss og avtal rådgivning i dag.
System engineering Fra komponent til system til løsning
Der markedet etterspør mer enn bare standardløsninger, er skreddersydde hydrauliske systemer spesielt etterspurt. I tillegge til systemrådgivning, system engineering og prosjektplanlegging, støtter HYDAC deg med design og igangkjøring såvel som grundig testing i våre egne testbenker.
Dette gjør at HYDAC kan utvikle effektive systemer og prosedyrer for høykvalitets- og kostnadseffektiv produksjon. Ta kontakt med oss og finn ut mer om vårt store utvalg av tjenester.
Fra prosjektløsninger til standardutstyr Høykvalitets serieløsninger
Vi forstår de forskjellige kravene og preferansene til kundene våre og har tilpasset oss til dem. For oss er det ikke bare et mål å levere topp kvalitet, også for store volumer, men noe som vi er vant til å utføre med suksess.
For å mestre alle slags utfordringer har HYDAC mange forskjellige serieløsninger parat, basert på ekspertise og erfaring.
Når det gjelder rådgivning, støtte pr. telefon og e-post, støtte i felt eller støtte med logistikk - vi er her for å hjelpe.
Skreddersydd fabrikasjon og kostnadseffektiv serieproduksjon innen systemteknologi HYDAC er ved din side globalt med skreddersydde hydrauliske systemer av høyeste kvalitet
HYDAC akkumulatorstasjoner
Med vår mangeårige ekspertise er vi i stand til å støtte deg med skreddersydde blære- og stempelakkumulatorstasjoner. Klar til tilkobling: montert på en ramme, med rørforbindelser. Vi leverer akkumulatorteknikk i prøvd og testet HYDAC-kvalitet med valgfri gass- og oljetrykkovervåking.
HYDAC monterings- og igangkjøringsenhet MCU
Vår MCU gjør det mulig å kjøre individuelle komponentgrupper og systemelementer i gang før hele systemet er komplett. Takket være manuell forsyning og kontroll av individuelle, forbrukere, kan for eksempel funksjoner testes i forveien.
HYDAC ventilblokkmodell HYBOX®
Det optimale, modulære systemet for systemprodusenter: vår unike ventilblokkdesign består av en svært fleksibel blokk som kan utvides til å oppfylle individuelle behov. Maksimal fleksibilitet - med system engineering fra HYDAC. Kontakt oss for å utvikle en HYBOX® som er optimalt tilpasset kravene dine.
HYDAC dieseldrevne aggregater
Pålitelig, kraftig, uavhengig - våre dieseldrevne aggregater kan brukes både som arbeidsenhet og som reserveenhet. Denne standardiserte serien muliggjør bruk i en stor rekke applikasjoner med mulighet for tilpasninger når som helst.
HYDAC hydraulisk verktøy
Uansett om det gjelder tostegspresser, hurtigslagssystemer eller stasjonære/mobile naglemaskiner - som din ekspert innen systemteknologi hjelper vi deg med utvikling, design og konstruksjon av hydraulisk verktøy i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC. HYDAC er ved din side med omfattende støtte gjennom hele verdikjeden - vi vil gjerne bistå.
HYDAC mobilt verktøy for fjernvedlikehold RSC
Redusér reisekostnader og nedetider med Remote Service Case fra HYDAC. Denne servicekofferten gjør det mulig å få tilgang til systemet ditt og maskinstyringen direkte via fjernstyring, nesten som om en tekniker er på stedet personlig. Sikker dataoverføring er inkludert - en kryptert VPN-forbindelse i samsvar med ISO 27001 er del av pakken.
HYDAC aktuatorer
Våre aktuatorer er det beste valget når det gjelder å implementere alle slags lineære bevegelser. Takket være det spesielle modulære systemet, kan et utall versjoner settes sammen for enhver installasjonsposisjon og for krefter opptil 250 kN. Tradisjonelle aktuatorer er også inkludert i vårt produktsortiment.
HYDAC nitrogenladeenhet N₂-server
Spar tid og ressurser med enkel, effektiv lading av forladetrykket i akkumulatoren med HYDAC N2-Server. Garantert funksjon ved bruk av kommersielt tilgjengelige nitrogenflasker ned til 20 eller 35 bar gjenværende trykk og opp til 160 - 470 bar forladetrykk. Les mer om fleksibiliteten til nitrogenladeenhetene våre.
HYDAC oljeutskiller OLSW
Utviklet for installasjon i bypass-strømmen – vår OLSW-serie brukes til å skille ubundne fremmede oljer eller frie mineraloljer fra vandige rengjøringsvæsker. Oljeutskilleren forlenger skiftesykluser i rengjøringsapplikasjoner, og ved å redusere partikkel- og filmforurensning øker kvaliteten på påfølgende belegnings- og sammenføyningsprosesser.
HYDAC opplæringsenhet for hydraulikk
Vi har utviklet opplæringsenheten for hydraulikk for praktisk og førsteklasses opplæring i hydraulikk – her kan du oppleve hydraulikk på en moderne og interaktiv måte. Med sine robuste industrikomponenter tilbyr den et koordinert konsept der alle hydrauliske opplæringsoppgaver kan kartlegges i én enkelt enhet.
HYDAC modulær rense- og filtreringssystemer
Våre MPU og MFU serier er godt egnet for ekstern rensing eller offline filtrering av smøreolje- og hydrauliske systemer. Vårt system imponerer gjennom dets modulære design. Kontakt oss hvis du vil vite mer.
HYDAC modulære flusheenheter
Effektiv og fullstendig automatisert - vår MTU-400 flusher rørene i smøreoljesystemer og hydrauliske systemer. Vår mobile serviceenhet FUM bidrar til pålitelig oljebehandling og -rensing i hydrauliske bremsesystemer og -rør.
HYDAC gassutskiller
Høy membrankvalitet for en ekstremt lang levetid - vårt luftsepareringssystem er et uavhengig, kompakt system med et modulært design. Du kan også dra nytte fra automatisk sjalting til reserveforsyning med nitrogenflasker.
Systemekspertise og kunnskap om industrien siden 1963 gjør hele forskjellen
Vårt brede produktsortiment, som er basert på årevis med erfaring i HYDAC-gruppen, gjør det mulig for oss å levere skreddersøm for nesten alle industriområder. Dette inkluderer både tradisjonell og fremtidsrettet industri, som fokuserer på energi effektivitet og bærekraft.
Vi tar i bruk de nyeste simulasjonsteknikker så vi raskt kan finne den mest økonomiske løsningen for dine mobile og fastmonterte applikasjoner. Vi kan tilby deg et tilpasset produktsortiment og et bredt utvalg av servicetjenester takket være våre eksperter og utstyr rundt om i verden.
Systemløsninger med de beste referansene, i bruk globalt
Med vår inngående kunnskap om bransjen skaper vi systemløsninger som vil bety noe både i dag og i fremtiden. Selv når vi står overfor helt nye utfordringer, kan våre bransje- og produktspesialister raskt og nøyaktig finne den beste løsningen for deg. Det gjør ingen forskjell om det dreier seg om utvikling og produksjon av tilpassede stasjonære og mobile systemer, eller implementering av serieproduserte løsninger. HYDAC er der for å hjelpe deg rundt om i hele verden.
Mekanisk engineering
Fra en enkelt komponent til omfattende hydrauliske systemer og eksklusive tjenester - med HYDAC får du alt fra en og samme leverandør. Vi hjelper deg aktivt med utfordringene dine innen engineering, såvel i presseindustrien som i testbenk- eller verktøymaskinindustrien.
Energiproduksjon
HYDAC har med suksess støttet selskap innen energiproduksjon i flere tiår. Vi er ved din side med vårt store produktsortiment og våre tjenester som muliggjør skreddersydde løsninger for nesten alle bransjer. Uansett om det gjelder kulltransport, fjerning av slagg eller applikasjoner for drift av rister, vanndampkretser, gassturbiner eller dampturbiner.
Fornybar energi
Metoder til produksjon av fornybar energy som vindkraftanlegg, solkraftanlegg, vannkraftverk og biomassedrevne termiske kraftverk viser veien til en grønnere fremtid. Vi støtter deg med effektive og bærekraftige systemløsninger med den velprøvde og testede HYDAC-kvaliteten. Vi samarbeider med deg for å få oversikt over hele produktets livssyklus og skape merverdi i produksjonsprosessen din.
Jern- og stålproduksjon
Uansett om det gjelder strengstøpningsanlegg, et båndviklingsanlegg eller et koksverk - vår omfattende ekspertise gjør deg mulig for oss å levere førsteklasses kvalitet såvel som omfattende teknisk dokumentasjon. Vi kan dessuten støtte deg med vår kunnskap om ekspansjon av masovngass. Kontakt oss. Vi ser frem til utfordringene dine innen metallurgi.
Offshore og prosessteknikk
Det riktige hydrauliske utstyret og oljeforsyningssystemet spiller en viktig rolle, spesielt når det gjelder offshore og prosessteknologi. HYDAC stoler på sofistikerte simulasjonsmetoder når vi designer og optimaliserer komplekse applikasjoner for skipsstabilisatorer og lastesystemer - selv i prosjektplanleggingsfasen fører vår grundige systemanalyse til de best mulige løsningene for deg.
Mer informasjon om marin teknologi
Sementanlegg
Dra nytte fra vår mangeårige ekspertise innen system engineering for sementverk. Takket være vårt omfattende team av eksperter, er vi i stand til å utvikle skreddersydde hydrauliske systemer for sementverk og mange andre applikasjoner. Avtal en samtale og fortell oss om utfordringene dine.
Materialhåndtering
Som en ekspert for systemrådgivning og design, er vi i stand til å støtte deg med applikasjoner innen materialbehandlingsteknologi. Maksimal produktivitet - det er vårt mål når vi utvikler tilpassede løsninger for effektiv materialbehandling. La oss oppdage potensialet til materialbehandlingsteknologien din.