SUSTAINMICRON® – den nye standarden i elementteknologi

Etter hvert som moderne oljer blir mer teknologisk avansert, blir de også mer effektive. Samtidig øker utfordringene knyttet til oljefiltrering og oljens tilstand. SUSTAINMICRON®, vår innovative elementgenerasjon setter ny standard for ytelse innen filterteknologi: takket være kontinuerlig forskning og utvikling har vi økt potensialet for eksisterende elementstandarder. BÆREKRAFTIG, SIKKER, STERK

Det nye filterelementet er designet for bruk i alle sektorer der førsteklasses filtreringseffektivitet, høye krav til renhetsklasser, betydelige energibesparelser og bærekraftig oljefiltrering er viktig. Det nye og innovative designet beskytter ikke bare mot elektrostatisk utladning. Det oppfyller også de høyeste kravene til filerelementstabilitet.

Oppdag den nye HYDAC-elementteknologien for bærekraftig oljefiltrering og avtal et møte med oss!

Konktakt oss.

Utfordring

Høyt energiforbruk under oljefiltrering øker CO₂-avtrykket Bærekraftig oljefiltrering krever forsiktig bruk av ressurser

Høyt differensialtrykk gjennom filterelementet øker energiforbruket i maskiner og kjøretøy, noe som fører til økte utslipp. Hyppige filterbytter, for eksempel på grunn av tette eller ødelagte filter, fører også til ekstra ressursforbruk.

Forurenset olje fører til høye drifts- og vedlikeholdskostnader For tidlig nedbrytning av oljen fører til kortere intervaller mellom oljeskift og bytte av filterelement.

Forurensning med faste partikler eller elektrostatiske utladninger (ESD) fører til at filtrene tettes med avleiringer raskere. Dette betyr at olje- og filerelementer må byttes oftere for ikke å ødelegge maskiner og kjøretøy, og for å forhindre uønsket nedetid.

Vår løsning: SUSTAINMICRON® filterelementerMer effektiv ytelse, lengre levetid og optimalisert stabilitet for økt bærekraft

SUSTAINMICRON® setter nye standarder for oljefiltrering. Takket være den unike filterduken og elementdesignet, gir de enestående elektrostatiske egenskaper og uovertruffen filterytelse samt lengre levetid. Filterelementene er egnet for mobile og industrielle applikasjoner, og er 100 % kompatible med velutprøvde Optimicron® elementer.

SUSTAINMICRON®Se våre filterelementer
 

Optimicron® blir SUSTAINMICRON® – overgangen til den nye elementgenerasjonen

SUSTAINMICRON® erstatter Optimicron®, Optimicron® Pulse og Stat-Free®

Vårt nye SUSTAINMICRON® filterelement forhindrer elektrostatiske utladninger (ESD) og gir høy utmattingsstabilitet. Med en ekstra reduksjon i differensialtrykket på opptil 30 % kombinerer det tre elementer i ett, og erstatter Optimicron®,Optimicron® Pulse og Stat-Free® i framtiden.
 

Filterelementenes kompatibilitet med eldre versjoner

SUSTAINMICRON®®er tilgjengelig for alle husdimensjoner fremover og er kompatibel med og utskiftbar med tldligere ON-, ON /-SFREE-, ON/PS-elementer, som et reservedelselement.

Du finner mer informasjon om overgangen og kompatibiliteten under Ofte stilte spørsmål.

Dr. Timo LangUtviklingssjef ved HYDAC Fluid Care Center

Med SUSTAINMICRON®®elementteknologi, tilbyr vi ikke bare våre kunder en høy kostnadseffektivitet takket være lengre intervaller mellom filterbytte og redusert oljenedbrytning. Vi sørger også for svært god bærekraft i oljefiltreringen.

HYDAC er din partner når det gjelder bærekraftig oljefiltrering Enten det er en mobil eller en industriell applikasjon: oppdag fordelene med SUSTAINMICRON® når det kommer til oljebehandling og oljefiltrering

BÆREKRAFTIG

BÆREKRAFTIG

Den høye separasjonseffektiviteten til tross for en differensialtrykkreduksjon på opptil 30 % sikrer pålitelig overholdelse av de nødvendige renhetsklassene.
 

SIKKER

SIKKER

Den elektrostatiske optimaliseringen som er standard gir oljen lengre levetid, sikrer mindre slitasje og fører til bedre systemsikkerhet.
 

STERK

STERK

Det intelligente elementdesignet som forhindrer skader på filterduken, sikrer høy dynamisk stabilitet, og forhindrer elementbrudd.
 

Vanlige spørsmål

Har den svarte ytterhylsen en effekt/fordel?

I kombinasjon med den nye og innovative filterduken har den svarte hylsen en støttefunksjon når det gjelder ESD-beskyttelse. Fordi det brukes spesielle to-komponentfibre, bidrar hylsen betydelig til hele elementets elektrostatiske optimalisering.

Fungerer den nye hylsen som en diffuser?

Det nye filterduk materialet har de samme egenskapene som den tidligere perforerte PET-filmen. På den ene siden gir hylsen oppstrøms strømningsbeskyttelse og på den andre siden sørger den for jevn oljefordeling over hele filterelementets overflate.

Kan forurensning og utslipp som tidligere var godt synlig på den hvite PET-duken også være synlig på den svarte filterduken?

I praksis er dette aspektet lite relevant. Brannskader forårsaket av ESD kan også sees veldig godt på den nye filterduken Omfanget av elementforurensning, det vil si kontamineringen på duken, kan ikke oppdages ved å se på ytterhylsen med det blotte øye. En laboratorietest er vanligvis nødvendig for å oppdage forurensning på filterduken.

Hvilke filterelementer erstatter SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON® kombinerer tre elementer i ett. Den erstatter Optimicron®,Optimicron® Pulse og Stat-Free® fordi den forhindrer elektrostatiske utladninger (ESD) og gir høy utmattingsstabilitet. I ekstremt kritiske systemer, er Stat-X® fortsatt den beste elementteknologien for å unngå ESD.
 

Beskytter den nye hylsen elementet mot forurensning fra utsiden?

Som den tidligere PET-filmen gir den utvendige filterduken beskyttelse mot forurensning ved håndtering av filterelementet. Dette beskytter filterduken mot forurensning når filterelementet installeres.

Er duken i hylsen lettere å skade?

Duken i hylsen ble utviklet for den tiltenkte bruken og gir med sin robuste struktur tilstrekkelig beskyttelse.
 

Er filterdukens volumstrømsegenskaper annerledes enn de på PET-filmen med sine ovale perforeringer?

filterdukens høye porøsitet sikrer en jevn flyt. Som et resultat har det vært mulig å forbedre de homogene flytegenskapene som forventes av PET-filmen.

Har SUSTAINMICRON® kompatibilitet med med eksisterende hus?

SUSTAINMICRON® er tilgjengelig for alle kommende og eksisterende husdimensjoner og utskiftbar med tidligere ON-, ON /-SFREE-, ON/PS-elementer, som et reservedelselement.
 

Hvordan kan den nye elementgenerasjonen gjenkjennes av avdelingen for innkommende varer i overgangsfasen?

Under overgangen fra Optimicron®til SUSTAINMICRON®, merkes elementemballasjen med en klistremerkeforsegling. QR-koden som vises på klistremerket fører til mer informasjon.
 

Vil noen elementer i overgangsfasen inneholde en kombinasjon av ON- og SN-elementer?

Etter overgangen kan det forekomme en midlertidig kombinasjon av Optimicron®(ON) og SUSTAINMICRON®(SN) elementer inntil varebeholdning er konvertert. En merknad om dette vil stå på følgesedler, ordrebekreftelser og tilbud.
 

Nedlastninger

Dine eksperter på oljefiltrering og oljebehandling

Ta kontakt med vårt team av HYDAC-eksperter og avtal et møte!

Kontakt oss