Teknisk renhet - alt fra én leverandør

Høye krafttettheter, lave toleranser, bruk av ømfintlige materialer og høye produksjonshastigheter øker stadig kravene som stilles til den produserende industrien. Det er en økende fokus på teknisk renhet i områder som berører vår samtid og fremtid, sånn som e-mobilitet, batterisystemer og hybride systemer såvel som hydrogen. Med den beste mulige renhetsstyringen kan du optimalisere prosessresultatene dine såvel som tilgjengeligheten til maskinene og væskekraftsystemene dine. Slik kan du redusere kostnadene dine på langt sikt.

Vi er partnere for produksjonsteknikk med en høy automatiseringsgrad og bidrar til VDA bind 19 / ISO 16232. Fra filtrering og kvalitetssikring i renhetslaboratorier til målrettet prosessanalyse. Vi støtter deg med renhetsstyringen din over hele prosesskjeden din.

Kontakt oss nå

Renhet av komponenter

Funksjonsfeil, reklamasjoner eller fullstendig driftsstans av systemer - forurensede komponenter kan få kostnadene dine til å skyte i været. Ettersom kvalitetsstandarder kontinuerlig blir strengere, øker kravene til renheten og kvaliteten av komponentene dine raskt. For å sikre at prosessene dine alltid er pålitelige er vi alltid tilgjengelig for å hjelpe deg med vårt sortiment av produkter og tjenester.

Renhet av komponenter for din tekniske renhet

Residual contamination analysis

Vi bestemmer renheten av komponentene dine i våre renhetslaboratorier eller med vårt mobile laboratorium på stedet: Erfarne og utdannede laboratoriemedarbeidere gjør det mulig å utføre komponentrenhetstester profesjonelt og i samsvar med eksisterende standarder (ISO 16232, VDA 19.1, kundespesifikasjoner). Etter forespørsel er vi også i stand til å utføre SEM/EDX-analyser.

Renhetsspesifikasjoner

En skrevet renhetsspesifikasjon for komponenter eller komponentgrupper støtter kommunikasjonen med leverandøren. Med vår ekspertise og våre fremgangsrike prosjekter, kan du stole på kunnskapen vår. Som partner hjelper vi deg gjerne med å utvikle dine egne renhetsspesifikasjoner og/eller støtte deg i diskusjoner med dine leverandører.

Opplæring i samsvar med gjeldende standarder

Utfordrende og ømfintlig teknikk krever ordentlig opplært personell! I våre modulære opplæringssesjoner jobber vi med de viktigste hjørnesteinene i teknisk renhet i henhold til VDA 19.1. Uansett om det gjelder en intern opplæring i dine lokaler, på HYDAC eller i et online seminar, tilpasser vi opplæringen til dine individuelle behov.

Prosesskjedeanalyse

Fra varemottakelse og levering til leverandørene dine - vi hjelper deg med å overholde de spesifiserte renhetsverdiene på en pålitelig måte. Vi utfører våre prosesskjedeanalyse i henhold til VDA 19.2 på alle slags produksjonslinjer. I tett samarbeid med deg utvikler og prioriterer vi tiltak for å optimalisere produksjonsprosessen din.

Filmforurensing

Hvis du vil utnytte dine maskiners og systemers fulle potensial og unngå nedetid, må filmforurensningen reduseres til et minimum. Vi er i stand til å gi deg allsidig støtte takket være vår mangeårige ekspertise. Kontakt oss nå. Vi samarbeider med deg for å finne måter å redusere filmforurensningen på delene dine.

Spylesystemer

Opplev våre tilpassede systemer som hjelper deg med å overholde høye krav til renhet på en pålitelig måte. Vi konsiperer og utvikler tilpassede spylesystemer som oppfyller kravene dine. Konfigurer dit skreddersydde spylesystem med oss for å redusere forstyrrende partikler i komponenter hvor renhet er kritisk.

Væskerenhet

Renheten av rengjøringsmidlene og testmediene dine spiller en viktig rolle når deg gjelder jevn drift av systemet ditt. Derfor krever de koordinert overvåking og behandling. Takket være vår mangeårige ekspertise innen filtrering og teknisk renhet, er vi også i stand til å støtte deg med våre spesialiserte laboratoriumstjenester og våre velprøvde produkter.

Slik fjerner du olje fra rengjøringsbøtten 10 ganger mer effektivt – se videoen nå

Væskerenhet optimaliserer din tekniske renhet

Væskeanalyse

Uansett om på plassen eller i laboratoriet - våre væskeeksperter kan analysere rengjøringsmidler og testmedier fra de rene sonene dine. Vi er også spesialister når det gjelder laboratoriumsanalyser for hydrauliske oljer, smøremidler, kjølevæsker og vann.

Mer informasjon på HYDAC portal for væskestell

HYDAC væskebehandlingsenheter

70% av alle svikt i hydrauliske systemer og smøresystemer skyldes forurensing av væskene og komponentene som er i bruk. Øk dit systems væskekvalitet, og øk dets rentabilitet med våre brukervennlige væskebehandlingsenheter. Oppdag våre produkter for avgassing, avvanning og oljefjerning.

Mer informasjon om HYDAC væskestellenheter

HYDAC filterhus

Våre filtermodeller er det perfekte valget for hver utfordring. Uansett om det gjelder å håndtere høye forurensningsbelastninger, filtrere spon eller levere de reneste rengjøringsvæsker under de strengeste krav, er vi her for å støtte deg med tilpassede løsninger. HYDAC er din partner når det gjelder filtrering!

Mer informasjon om HYDAC filterhus

HYDAC-filterelementer

Stadig økende krav til teknisk renhet krever nye rengjøringsteknikker og høyt effektive filtreringssystemer med konsistent, definert filtreringsevne. Oppdag våre tallrike elementtyper.

Mer informasjon om HYDAC filterelementer

Støtte på stedet

Som en langvarig ekspert innen teknisk renhet, er vi alltid tilgjengelig for å hjelpe deg å oppnå renhetskravene dine. Vi kan gi hurtig ekspertråd angående ditt eksisterende potensial for optimalisering, og gi deg målrettede anbefalinger. Som en del av dette støtter vi deg på stedet med vårt mobile laboratorium som kan brukes til å analysere prøver og evaluere dem på stedet.

Støtte på stedet for din tekniske renhet

Mobilt laboratorium

Spar verdiful tid - våre væskeeksperter kan besøke deg for å gi ekspertråd på steder i Tyskland og nabolandene. I vårt laboratoriumskjøretøy kan komponentenes renhet testes i prøver og analyseres i henhold til ISO 16232, VDA Volume 19.1 eller kundens krav.

Virksomhetsstandarder for teknisk renhet

En virksomhets interne standarder for teknisk renhet er avgjørende i dag. En virksomhetsstandard definerer de gjeldende standardene for teknisk renhet med hensyn til miljø, medarbeidere, logistikk og testing. Vi støtter deg i utviklingen av nye standarder, og rådgir deg om dine eksisterende renhetsstandarder. Kontakt oss nå.

Prosessevaluering og prosesskjedeanalyse

Økende antall reklamasjoner og avvik i komponenter eller systemer tyder på problemer i produksjonsprosessen. Disse krever rask reaksjon. Med vår ekspertise støtter vi prosessen din direkte på stedet. Med laboratoriumskjøretøyet vårt blir prosessanalysen mye mer effektiv - bestill den nå.

Væskeoptimalisering

Vil du optimalisere kjølesystemet ditt eller den industrielle delevaskeren din? Vi hjelper deg gjerne med dette med vår omfattende ekspertise innen væsketeknologi. Fra teststøtte til helhetlig design ved anskaffelse av et nytt system - utnytt systemets potensial til det fulle!

Laboratoriumsdesign og -utstyr

Fra profesjonell opplæring og førsteklasses ekstraksjonsenheter til laboratoriumsdesign: Som spesialist i den tekniske renhetssektoren tilbyr HYDAC eksperthjelp til oppretting og drift av ditt eget laboratorium. Vi er din partner når det gjelder optimalisert laboratoriumsdesign og -utstyr.

Laboratoriumsdesign og -utstyr for optimalisering av din tekniske renhet

HYDAC ekstraksjonsenheter

Trenger du hjelp med å finne årsaken for skadelige partikler og å redusere dem? For rask og enkel analyse er våre ekstraksjonsenheter det ideelle valget. Vi tilbyr enheter for komponenter i ulike størrelser og ulike modulære systemer for maksimal fleksibilitet.

Mer informasjon om HYDAC ekstraksjonsenheter

Opplæring i samsvar med VDA 19.1 for HYDAC-enheter

Du kan bare nå vårt laboratoriums fulle potensial med kvalifisert personale. Vi gir deg opplæring i de vanligste analysemetodene på ekstraksjonsutstyret, slik at blindverdier, ekstraksjonskurver og analyseresultater kan reproduseres på en måte som kan valideres. Les mer om vårt opplæringsprogram som er skreddersydd til VDA 19.1 / ISO 16232.

Støtte med oppretting og drift av et renhetslaboratorium

Drift og oppretting av et renhetslaboratorium innebærer mange utfordringer. Vi støtter deg gjennom hele prosessen og er til stede for å hjelpe deg med vår mangeårige ekspertise. Vi hjelper deg gjerne med den løpende driften eller med utformingen av et nytt laboratorium.

Service og vedlikehold av HYDAC laboratoriumsutstyr

For å sikre at HYDAC-laboratorieutstyret er i drift i lang tid, er det nødvendig med en koordinert service- og vedlikeholdsstyring. Til dette formålet stiller HYDAC kvalifisert personale til rådighet - vi tar oss av HYDAC-laboratoriumsutstyret, enten det dreier seg om regelmessig vedlikehold eller funksjonsfeil.

Måle- og overvåkingsteknikk

Fremskrittene innenfor prosessvisualisering som en del av industri 4.0 gjør det mulig å sikre produktkvaliteten til enhver tid. Renheten av de produserte delene kan også kontinuerlig overvåkes. For online bad- og filterovervåking, leverer vi et stort sortiment med smart sensorteknikk og digitale løsninger. Teknisk renhet 4.0 - med HYDAC kan du alltid holde et øye med renheten av delene og mediene dine.

Måle- og overvåkingsteknologi for den tekniske renheten din

HYDAC sensorer

Bruk av smarte sensorer spiller en viktig rolle når det gjelder vellykket implementering av digitaliseringsprosjekter. Til dette formålet leverer HYDAC et stort utvalg av forskjellige sensorer for måling av forurensning, oljetilstand, trykk, temperatur, lineær posisjon, posisjon og rotasjonshastighet, samt væskenivåer og strømningshastigheter. Mange av disse sensorene er tilgjengelige med IO-Link-grensesnitt og gir et bredt spekter av diagnostiske muligheter.

Mer informasjon om HYDAC sensorer

HYDAC Industri 4.0

Står du overfor en lang rekke utfordringer? - Finn din Industri 4.0-løsning med HYDAC Industri 4.0 gir deg nye tilnærminger og muligheter som både øker effektiviteten og genererer forretning.

Oppdag HYDAC

Service

Fluid Engineering

Hver gang et system blir optimalisert, finnes det unike utfordringer. For å takle disse, designer HYDAC skreddersydde tekniske løsninger for å optimalisere ditt system.

Les mer

Funksjonssikkerhet i industrien

Sikkerheten til maskinene og systemene dine er vår høyeste prioritet.

Lær mer

Hydraulics & filtration

Teknisk renhet for industrielle delevaskere

Det finnes ingen snarveier når det kommer til renhet

Les mer om løsningen vår

Last ned nå: Brosjyrer om teknisk renhet Lær alt du trenger å vite om teknisk renhet i brosjyrene våre - HYDAC offererer et stort sortiment av tjenester og produkter.

Be om en uforpliktende samtale

Forårsaker forurensing i systemet ditt minket systemtilgjengelighet? Vi samarbeider med deg på stedet for å analysere ditt potensial for optimalisering - for renhetsstyring som ikke etterlater noe å ønske.

Send en e-post