Optimaliser effektiviteten til elektrifiserte maskiner med smarte HYDAC kompaktaggregat

I diskusjoner om vellykket elektrifisering av mobile maskiner forblir en viktig faktor ofte skjult: en optimalisert elektrohydraulisk forsyning for arbeidshydraulikken. HYDAC har utviklet HYDAC EcoPack - et modulært system for kompakte aggregater - spesielt for å møte disse kravene. Det gjør at du kan optimalisere den elektriske maskinens effektivitet og dra nytte av variable hastighet, som kan forsyne hydraulikken med energi etter behov. Les mer for å finne ut hvordan du også raskt og enkelt kan oppleve fordelene med våre ferdigutviklede kundeløsninger og spesialtilpassede hydraulikkaggregater.

Den allsidige pakken for din elektrifisering: HYDAC hydrauliske aggregater med applikasjonsprogramvare

De som satser på en effektiv og optimalisert elektrohydraulisk forsyning av arbeidshydraulikken i utslippsfrie maskiner, sparer energi, reduserer støy og kutter utviklingstiden. Med HYDAC EcoPack kompaktaggregat med variabel hastighet tilbyr vi deg en frittstående løsning som forsyner hydraulikksystemet ditt effektivt. Last ned all informasjon om HYDAC EcoPack nå.

Last ned informasjon nå

Energieffektivitet Optimal systemarkitektur reduserer nedetiden til et minimum

Elektrifisering av mobile maskiner for å redusere utslippene har allerede blitt en realitet. Elektrohydrauliske drivenheter er nødvendige for å drive ulike hoved- og tilleggsfunksjoner med høy effekttetthet uten en forbrenningsmotor. Konstruksjonen av disse drivenhetene er fokusert på energieffektivitet, slik at batteriet kan være så lite som mulig.

Fleksibilitet og moduler Universell bruk for dine mobile maskiner

Det finnes utallige typer mobile maskiner – men jo større mangfoldet blir, jo mer relevant blir det med standardiserte, modulbaserte systemer. Derfor valgte vi et modulbasert system da vi utviklet våre elektrohydrauliske drivenheter, som består av en motor med variabelt turtall, en effektiv kontrollenhet og ulike hydraulikkomponenter. Det betyr at du får maksimal fleksibilitet for dine elektrifiserte maskiner.

Vår løsning: kompakte, elektrohydrauliske drivenheter fra HYDACKompakte drivenheter fra HYDAC for styring av hydraulikkfunksjoner

HYDACs kompakte drivenheter styrer ulike hoved- og tilleggsfunksjoner i elektrifiserte kommunale maskiner, for eksempel feiing og styring. Takket være den variable hastigheten får systemet effektivt tilført kraften som trengs i henhold til driftsstatus og effektbehov. Dette bidrar ikke bare til å spare energi. Det forlenger maskinens levetid og muliggjør mindre batteristørrelse.

Oppdag HYDAC EcoPack standard modulært aggregat

Våre kompakte aggregater i EcoPack-serien er basert på det brede HYDAC-produktutvalget, som er skalerbart i størrelse og modulært design takket være standardiserte grensesnitt. Ekspertene våre hjelper deg fra planleggingsfasen til integreringen. Slik kan du også finne den rette løsningen for ditt spesifikke elektrifiseringsprosjekt, som vil bestå av følgende:

  • effektiv synkronmotorteknologi med en matchende omformer for styring av motoren med luftkjøling eller vannkjøling (tilleggsutstyr)
  • Lavspenningsområder fra 48 - 96 V og høyspenningsområder opp til 420 V, andre spenninger på forespørsel
  • Opptil 31 kW nominell effekt og toppeffekt opp til litt over 50 kW
  • Støyoptimaliserte pumper i enkelt-, dobbelt- eller trippelt pumpedesign
  • Hydraulisk kontroll fleksibelt integrert i kontrollblokker, kombinert med riktig pumpe eller en desentralisert kontrollblokk
     

EcoPack+: oppgraderingen for behovsbasert strømningsregulering med variabel hastighet med applikasjonsprogramvareVår HYDAC VSPC-applikasjonsprogramvare – Variable Speed Pump Control – er den perfekte tilleggsløsningen for våre kompaktaggregater i EcoPack-serien

Som bruker trenger du ikke lenger å bekymre deg for driftsstrategien. Mens variabel forskyvningspumpe tidligere ble brukt for behovsbasert hydraulisk forsyning i bruksområder med forbrenningsmotorer, gir hastighetsvariabilitet nye muligheter. Utnytt den nye friheten som behovsbasert strømningsregulering med variabel hastighet gir, til å forsyne hydraulikksystemet ditt så effektivt som mulig. En ekstra fordel er redusert støyutslipp, siden driftsstrategien tilpasser drivhastigheten til forbrukerens strømningsbehov.

Bagasjevogner og terminaltraktorerBremser og andre funksjoner innen flyplassteknologi

Eksisterende batteridrevne flyplasskjøretøy som bagasjevogner og terminaltraktorer blir konvertert til selvkjørende. De har som regel en batterispenning på 80 V DC. Våre drivenheter supplerer bremsen med en liten, men effektiv hydraulikkenhet, i tillegg til mindre tilleggsfunksjoner som hydraulisk låsing.

EcoSwitch: alternativet for maskiner uten mulighet for hastighetsvariasjon
Hvordan øke maskinens effektivitet uavhengig av drivverket

I mange mobile maskiner er muligheten for å regulere hastigheten på drevene begrenset eller hastigheten kobles til en annen stasjon, f.eks. en traksjonsdrift – i disse tilfellene er trinnløs justering av pumpehastigheten ofte ikke mulig, og bruken av en pumpe med variabelt slagvolum er ikke økonomisk.

HYDAC EcoSwitch tilbyr en innovativ løsning for nettopp disse applikasjonene. I stedet for kontinuerlig å justere pumpehastigheten til den varierende etterspørselen, optimaliserer EcoSwitch driften av hydraulikkpumpen gjennom intelligent omkobling. Vår løsning bruker en dobbelpumpe – når behovet for hydraulisk gjennomstrømning synker, bytter EcoSwitch ett pumpetrinn til trykkløs sirkulasjon. Hvis strømningsbehovet øker igjen, kobles pumpetrinnet tilbake til systemet. Dette unngår unødvendige energitap og øker effektiviteten til hele systemet.

Finn ut mer om vår HYDAC EcoSwitch nå: last ned vår tekniske artikkel.

Last ned teknisk artikkel
 

Oversikt over fordelene med HYDACs kompakte drivverk for elektrifiserte maskiner

HYDAC sørger for energieffektiv drift av mobile maskiner

Energieffektivitet

Våre kompakte hydrauliske drivenheter er ekstra energieffektive, takket være motorene med variabelt turtall som setter enhetene i stand til å levere hydraulikkraft etter behov.

CO2-fotavtrykk

Raskere utslippsfri

Takket være forhåndsvaliderte, modulære systemløsninger med applikasjonsprogramvare kan du redusere både utviklingstiden og kostnadene i elektrifiseringsprosjektene dine.
 

HYDACs kompakte drivenheter gir lavt støynivå.

Støyreduksjon

De ulike pumpekonstruksjonene gir lavt støynivå og hjelper deg med å redusere støyutslippene.

Vanlige spørsmål

Hvilket IP-beskyttelsesnivå har EcoPack?

IP-klassifiseringen er IP65 i henhold til DIN EN 60529 eller IP6K9K i henhold til ISO 20653.

Hvilke muligheter finnes det for BUS-kommunikasjon?

Standard CANopen (SAE J1939 på etterspørsel)

Hvilket støynivå har EcoPack?

Avhengig av bruksområde tilbyr vi et bredt utvalg av støyoptimaliserte pumper. Avhengig av trykknivå og hastighet kan vi redusere lydtrykknivåmålinger med opptil 20 %. Det tilsvarer en opplevd lydreduksjon på opptil 75 %.

Når bør jeg velge en EcoPack, og når bør jeg velge en EcoPack+?

HYDAC EcoPack gir deg full fleksibilitet når det gjelder å implementere driftsstrategien din (f.eks. å stille inn en fast hastighet avhengig av funksjonen, dele opp trykknivåer med flere pumpeløsninger i forbindelse med kundespesifikke kontrollblokker). Med EcoPack+ viderefører vi vårt prinsipp om brukervennlighet, med driftsstrategien for hastighetskontroll inkludert, for ikke å glemme strømstyring og feilhåndtering.

Hva står «+» i EcoPack+ for?

Maskinvaren (omformer, motor og pumper) er fra EcoPack-produktserien og har en ekstra kontrollenhet med programvare for hastighetskontroll. «+» står for programvaren, som tilbyr tilleggsfunksjoner - for eksempel behovsbasert volumstrøm gjennom variabel hastighet.

Hvilke effektivitetsøkninger gir EcoPack+?

Energibesparelsene som oppnås ved hjelp av behovsstyring med variabel hastighet, avhenger av mange faktorer. Det starter med maskinen og slutter med det respektive lastspekteret. Som en del av testingen av en modifisert testmaskin - en traktor (med en effekt på ca. 55 kW og en vekt på ca. 3,75 t) hvor det hydrostatiske styresystemet ble levert av EcoPack+ - ble det målt hydrauliske energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med en pumpe med fast fortrengning drevet av en dieselmotor.

Hvordan er effektiviteten til EcoPack+ sammenlignet med en enhet med en lastavkjennende pumpe med variabel slagvolum?

Generelt oppnår EcoPack høyere effektivitet, spesielt i standby-modus og i området med moderat strømningshastighet. I applikasjoner med høy strømningshastighet er systemene sidestilt. Effektiviteten avhenger imidlertid av mange faktorer, for eksempel kjørehastighet.

Hvordan er støynivået til EcoPack+?

Generelt har EcoPack+ et svært lavt støynivå, da hastigheten er kombinert med volumstrømbehovet til det hydrauliske systemet, dvs. hastigheten øker med økende volumstrømbehov, og det samme gjør støynivået. Hvis støy er et nøkkelelement, kan en SuperSilent-pumpe designes.

Hvilken strømforsyning trenger EcoPack+?

Siden maskinvaren kommer fra EcoPack, kan den dekke et område på 48-96 V og, i høyspenningsområder, opp til en nominell spenning på 420 V. Styreenheten for applikasjonsprogramvaren forsynes via det 12- eller 24 V-baserte elektriske systemet på kjøretøyet.

Hvilken kommunikasjon bruker EcoPack+?

SAE J1939-protokollen brukes til CAN-kommunikasjon mellom kjøretøyets styreenhet og EcoPack+.

Hva er CAN-kommunikasjon nødvendig for?

EcoPack+ mottar primært et utløsningssignal via CAN-kommunikasjon. I tillegg sender EcoPack+ statusmeldinger om driftsmodus samt driftsdata (f.eks. hastighet) til kjøretøyets kontrollsystem. Det er også mulig å justere strømbegrensningene dynamisk under drift - f.eks. hvis batteristyringssystemet (BMS) begrenser uttaksstrømmen. De dynamiske strømgrensene sendes også til EcoPack+ via CAN.

Er CAN-kommunikasjon obligatorisk?

Nei, CAN-kommunikasjon er ikke obligatorisk. Utløsersignalet kan også sendes via et analogt signal.

Hvilke signaler trenger EcoPack+?

EcoPack+ trenger i hovedsak bare et utløsningssignal, som enten sendes til EcoPack+ via CAN-kommunikasjon eller alternativt via et analogt signal. Om ønskelig kan kunden justere gjeldende grenser dynamisk.

Hva gjør programvaren EcoPack+?

Hovedoppgaven til applikasjonsprogramvaren er å kontrollere hastigheten til enheten i en lukket sløyfe. Flow-on-demand-kontrollen via variabel hastighet er basert på et hydraulisk lastsignal. Som en pumpe med variabelt slagvolum, justerer EcoPack+ volumstrømmen for å passe behovene til det hydrauliske systemet, men ved å endre rotasjonshastigheten i stedet for å endre slagvolumet (som med pumpen med variabelt slagvolum). I tillegg hjelper applikasjonsprogramvaren med strømstyringen til maskinen ved å tillate at strømgrensene justeres i henhold til situasjonen. Programvaren brukes også til å kontrollere versjon og feilbehandling.

Hvordan styres hastigheten til EcoPack+?

Hastigheten til EcoPack+ styres ikke ved å taste inn en innstilt hastighet. Faktisk reguleres hastigheten i en lukket reguleringssløyfe, avhengig av situasjonens krav til gjennomstrømningshastighet. Behovet bekreftes via et hydraulisk load-sensing signal. Fordelen med dette er at det ikke er behov for ekstra sensorer i hydraulikksystemet.

Nedlastninger

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en rådgivning i dag!

Send en e-post