EHCD-velger Finn den riktige elektrohydrauliske styreenhet for din applikasjon!

En EHCD («Electro-Hydraulic Control Device») er en elektronisk styreenhet som kan utføre en rekke ulike oppgaver - den kan fungere som trykkregulator, effektforsterker, posisjonsregulator eller synkroniseringsregulator. Vår EHCD Selector hjelper deg med å finne den rette elektrohydrauliske styreenheten for ditt bruksområde.

Hvordan finner du riktig elektrohydraulisk styreenhet (EHCD) for din applikasjon:

  1. Velg applikasjonen for EHCD-modulen din. De kan brukes som effektforsterkere, trykkregulatorer, posisjonsregulatorer eller synkroniseringsregulatorer.
  2. Svar på de spesifikke ja-nei-spørsmålene om de nødvendige kriteriene som den elektrohydrauliske styreenheten bør oppfylle.
  3. Velg den anbefalte EHCD-modulen (med tilbehør om nødvendig), og du vil bli ført direkte til det riktige produktet fra vårt HYDAC-produktsortimentet.
  4. Vil du ha skreddersydd råd om din elektrohydrauliske styreenhet? Med vårt enkle kontaktskjema kommer du raskt i kontakt med våre eksperter.

Applikasjoner for våre elektrohydrauliske styreenheter

Effektforsterkere

Effektforsterkere styrer proporsjonalventiler ved å regulere ventilspolens mekaniske energi i samsvar med styresignalet. Slik oppnår de ønsket funksjon i den hydrauliske kretsen. De kombinerer elektrisk styring med hydraulisk kraftoverføring, noe som muliggjør enkel og effektiv styring av bevegelser og krefter. Effektforsterkere brukes der det er behov for proporsjonalventiler, f.eks. innen industri, maskinteknikk eller automatiseringsteknologi. Ved å integrere sensorer i kontrollsystemer kan effektforsterkere også brukes i komplekse systemer.

Trykkregulatorer

Trykkregulatorer styrer automatisk trykket i et hydraulisk system. De kombinerer elektrisk styring med hydraulisk teknologi for å opprettholde ønsket trykk med høy presisjon. Styringen mottar informasjon om det aktuelle trykket i systemet fra en trykksensor og justerer ventilposisjonen deretter for å unngå svingninger og holde trykket på ønsket nivå. Dette er spesielt viktig i bruksområder der det kreves presis trykkjustering, for eksempel innen produksjon, maskinteknikk eller hydrauliske drivsystemer. Ved hjelp av sensorer og elektrohydrauliske aktuatorer muliggjør trykkregulatorer høy nøyaktighet og responshastighet, noe som bidrar til å forbedre hele systemets effektivitet.

Posisjonsregulatorer

Posisjonsregulatorer styrer nøyaktig posisjon for en hydraulisk sylinder. De kombinerer elektrisk styring med hydraulisk drivteknologi for å styre bevegelsen til et objekt eller en maskin med stor presisjon. Posisjonsregulatoren mottar informasjon om sylinderens aktuelle posisjon, ofte fra sensorer som givere eller potensiometre, og sammenligner denne med ønsket målposisjon. Basert på denne tilbakemeldingen justerer styringen aktiveringen av ventilen for å kontrollere bevegelsen og oppnå ønsket posisjon raskt og nøyaktig. Denne teknologien brukes ofte i applikasjoner der det kreves presise bevegelser, for eksempel innen automatiseringsteknologi, robotteknologi, maskinteknikk og produksjon. Posisjonsregulatorer gir høy nøyaktighet, fleksibilitet og effektivitet i hydrauliske systemer.

Synkroniseringsregulatorer

Synkroniseringsregulatorer brukes i styringsteknologien for å synkronisere bevegelsene eller posisjonene til flere hydraulikksylindere uavhengig av ytre forstyrrelser. I praksis brukes denne typen styringer ofte i applikasjoner der flere hydrauliske sylindere eller motorer må betjenes samtidig for å sikre at de fungerer enhetlig og synkront. Dette er spesielt viktig innen maskinteknikk, automasjonsteknologi og i luftfartsindustrien, der det kreves synkroniserte bevegelser.