Accu-FIND Verktøy for valg av hydraulisk akkumulator
Hvilken hydraulisk akkumulator er riktig for min applikasjon? Dette spørsmålet kan bare besvares ved å ta hensyn til de spesielle kravene som stilles til en akkumulator. Enten det gjelder stempel-, membran- eller blæreakkumulatorer: Vårt verktøy for valg av hydrauliske akkumulatorer fører deg til den beste hydrauliske akkumulatoren for din applikasjon i løpet av få trinn. Finn den beste hydrauliske akkumulatoren for deg nå!
Hvordan kan du finne riktig akkumulator for din applikasjon?
- Hvilken oppgave skal akkumulatoren utføre i din applikasjon? Du kan velge mellom energilagring, støtdemping, medieseparasjon, pulsasjonsdemping og volumkompensering. Velg din applikasjon.
- Hvilke krav har du til installasjonsposisjon, strømningshastighet, nominelt volum, diameter og trykkforhold? Velg de nødvendige parameterne for akkumulatoren du leter etter.
- Når du har valgt den anbefalte typen akkumulator, blir du ført direkte til det ideelle produktet fra HYDACs produktutvalg. Her finner du våre blære-, stempel- og membranakkumulatorer for ditt bruksområde og andre relevante hydraulikkprodukter.
Vil du ha skreddersydde råd om temaet hydrauliske akkumulatorer? Kontakt en av våre spesialister når som helst gjennom vårt enkle online skjema!
En oversikt over akkumulatortypene
Blæreakkumulatorer
Blæreakkumulatorer består av en fleksibel elastomerblære som jobber i en trykktett beholder. Akkumulatorblæren separerer den komprimerbare gassen fra mediet i hydraulikksystemet. Denne typen akkumulator er robust og ideell for bruksområder med høye strømningshastigheter og store temperaturområder.
Stempelakkumulatorer
Stempelakkumulatorer bruker et bevegelig stempel utstyrt med et tetningssystem. Tilsammen utgjør disse separeringselementet mellom hydraulikkoljen og gassen. Disse hydrauliske akkumulatorene kjennetegnes ved at de tåler ubegrenset forskjell i trykk på hver side av stempelet og kan leveres med svært store volumer. I kritiske installasjonssituasjoner kan de tilpasses i lengde og diameter til den tilgjengelige installasjonsplassen, samtidig som gassvolumet forblir det samme.
Membranakkumulatorer
Membranakkumulatorer er utstyrt med en membran som separasjonselement mellom hydraulikkvæsken (f.eks. mineralolje) og gassputen. Denne akkumulatortypen er svært kompakt og egner seg spesielt godt til hydrauliske applikasjoner med middels til høyt trykk. De brukes mest innen mekanisk industri, mobilteknologi og bilindustrien, der plassbehov og vekt spiller en viktig rolle.