Økt sikkerhet og fleksibilitet: HYDAC-kamerasystemer for mobile maskiner

Reduser utviklingskostnader samtidig som du øker maskinens effektivitet

Assistentsystemer er avgjørende for effektiviteten og sikkerheten til moderne mobile maskiner. Og med en fremtidssikker systemarkitektur kan du enkelt integrere nye teknologier, implementere nye funksjoner og øke maskinens ytelse trinn for trinn. HYDAC kan hjelpe deg med dette og tilbyr skreddersydde løsninger som kombinerer systemer, komponenter og ekspertise. De digitale kamerasystemene våre gir maskinene dine et bredere synsfelt og lar deg integrere intelligente assistentfunksjoner som forbedrer arbeidsprosessene dine. Finn ut mer om fordelene med våre innovative førerassistentsystemer.

Enten det er et katalogprodukt eller en skreddersydd løsningSnakk med oss om ditt kamerabaserte assistentsystem

Kameraer, HMI-er og applikasjoner, standardisert eller skreddersydd for maskinen din: HYDAC står ved din side som en pålitelig utviklingspartner. Vi utvikler både standardiserte og skreddersydde kamera -/og førerassistentsystemer som kan tilpasses fleksibelt til maskinen din og dens oppgaver.

Ta en prat med våre eksperter om dine kameramonitorsystemer nå. 

Kontakt oss nå
 

Kamerabaserte assistentsystemer for mobile maskiner – våre komponenter for dine løsninger

Optimaliser maskinens ytelse med systemer, komponenter og ekspertise fra HYDAC. I tillegg til lukkede kameramonitorsystemer tilbyr vi også komponenter og løsningsmoduler som fleksibelt kan kombineres for å lage tilpassede kamerasystemer for anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og andre mobile maskiner.

Å utvikle denne typen systemer kan ofte være komplisert. Med vår ekspertise og støtte gjør vi det mulig for deg å implementere dem effektivt og fremfor alt på en målrettet måte. Dette lar deg gradvis introdusere nye kamerabaserte funksjoner. Dette betyr at maskinen din allerede er utstyrt for morgendagens teknologier, og hjelper deg med å møte de stadig skiftende markedskravene.

For rask og effektiv suksess: system -/og løsningsmoduler med omfattende funksjonalitetFinn det riktige kamerasystemet for din oppgave og bruksområde med HYDAC

Enten det er et kamerasystem eller et assistentsystem for en anleggsmaskin, landbruksmaskin eller skogbruksmaskin: Mobile maskiner er like varierte som dine krav og bruksområder – derfor tilbyr HYDAC et bredt spekter av systemer og løsninger. Dette betyr at du kan stole på en skreddersydd løsning for dine behov. Ta en titt på våre ulike systemeksempler nå. 

Plug & Play-kameradisplaynettverk

For et fleksibelt kameranettverk

Utnytt fordelene med Ethernet og nettverk i hele maskinparken din. Takket være Ethernet-teknologi kan du koble et ubegrenset antall kameraer og HMI-er sammen i et nettverk. Du kan for eksempel koble kameraer som tilbehør til trekkvognen eller overføre bildedata fra maskin til maskin.

Dynamisk kjørefeltsvisning og overlegg

Se mer, forstå mer

Funksjonene i kameraskjermsystemet vårt går langt utover bare bildegjengivelse. Ved å legge til nyttig tilleggsinformasjon, som kjørefelt, referanselinjer eller skiftende mønstre, får du et mer omfattende bilde av prosessene dine. Dette gjør at du kan identifisere potensielle risikoer tidlig og øke maskinens effektivitet. 

Helhetlig oversikt

Optimaliserte visninger for maksimal effektivitet

Funksjonsblokker fra HYDAC kan kombinere flere videostrømmer til ett enkelt høyoppløselig bilde. Dette muliggjør en 360° visning av maskinen din og hjelper deg raskt å gjenkjenne potensielle hindringer og farer.

Dynamisk bildekorrigering og kontekstuelle kameravisninger

Tilpasset bildejustering for enhver situasjon

Tilpass enkelt kameravisningen til HYDAC-førerassistentsystemet til dine spesifikke behov. Teknologien vår sikrer optimal visning, enten du zoomer, endrer synsvinkel eller bytter til toppvisning – den tilpasser seg dynamisk til kjøretøyets hastighet, gear og andre parametere.

Video og bilde til skyen og hendelsesloggere

Transparent dokumentasjon av hendelser

Oppgrader maskinen din til en svart boks med en akselerasjonssensor. De digitale HYDAC-kamerasystemene gjør det mulig å ta opp bildedata som gir verdifull informasjon i tilfelle en ulykke. Du har alltid bevisene tilgjengelig – Enten det er enkeltbilder eller kontinuerlig video.

Den digitale Ethernet-kameraet HVT 1100: nøkkelen til et bredt spekter av systemtilnærminger og løsningsmetoder

Utstyrt med den nyeste generasjonen bildesensor og prosessor: Stol på det digitale Ethernet-kameraet HVT 1100 for pålitelig overvåking av arbeidsprosessene dine.

  • HDR-bildesensor av nyeste generasjon (1,3 MP) for enestående ytelse, selv under dårlige lysforhold
  • Kompatibel med nesten alle skjermtyper takket være et Ethernet-grensesnitt, RTP- og AVB-protokoll, MJPEG- og H.264-komprimering og ISO 17215-støtte
  • Enkel elektrisk og mekanisk integrering
  • IP6K9K, oppfyller standard miljø- og EMC-krav til mobile maskiner
  • Ekstrautstyr:
    • Synsfelt (linse): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
    • Grensesnittprotokoll: 100Base-TX (Industriell Ethernet) eller 100Base-T1 (BroadR-Reach)
    • Pluggkontaktvarianter mulig på forespørsel
    • Egendefinert fastvare mulig

Alle tekniske data finner du i produktkatalogen vår. 

Mer informasjon om HVT 1100
 

Tilleggskomponenter for digitale kamerasystemer med høy ytelse

HYDAC/TTControl Displays Vision 3

Vision 3 er et toppmoderne brukergrensesnitt utviklet for bruk i komplekse kjøretøysystemer. Dens robuste design og intuitive brukergrensesnitt muliggjør effektiv kontroll og overvåking, selv i krevende omgivelser. Den integrerte høyytelseselektronikken sikrer rask databehandling og fleksibel tilpasning til individuelle behov.

Mer informasjon på skjermer

HYDAC/TTControl Ethernet-brytere

HYDAC/TTControl Ethernet-brytere er skreddersydd for bruk i mobile maskiner, som i økende grad er avhengige av høyytelsesnettverk. I motsetning til den klassiske CAN-bussen gir våre brytere nødvendig båndbredde for overføring av store datamengder fra moderne sensorer. Koble enkelt til et stort antall kameraer og andre enheter og dra nytte av en fleksibel og fremtidssikker nettverksstruktur. 

 

HYDAC/TTControl Connectivity

Koble raskt og enkelt kjøretøyet ditt til din foretrukne skytjeneste: våre tilkoblingsløsninger, som er egnet for bruk over hele verden, gir deg den rette plug-and-play-løsningen – fra enkel overvåking av maskindata til avanserte bruksområder – uten behov for programmering. Du kan også stole på trådløs tilkobling med robuste WLAN- og Bluetooth-funksjoner eller en 4G-variant. 

Mer informasjon om konnektivitet

HYDAC/TTControl Fusion

Integrasjon av kunstig intelligens og maskinlæring: den moderne edge computing-plattformen med flere grensesnitt, Fusion, gir deg et bredt spekter av muligheter – enten det er bildebehandling, en betjeningsenhet eller en gateway til skyen. Takket være høy databehandlingskapasitet og en integrert AI-akselerator kan du kontrollere et stort antall skjermer samtidig.

HYDACs MATCH-programvareutvikling

Den TÜV-sertifiserte MATCH-programvaresuiten hjelper deg med å effektivt utvikle og vedlikeholde kontrollprogramvare for dine mobile maskiner. De intuitive modulene lar deg raskt og enkelt lage brukervennlige brukergrensesnitt.

Mer informasjon på MATCH

Din utviklingspartner for fremtidssikre førerassistentsystemer Som et internasjonalt konsern har vi et globalt nettverk av ekspertise, kvalitetsstandarder og kundefokus

Utviklingsekspertise i alle nødvendige komponenter

Fleksibilitet

Utviklingsekspertise i alle nødvendige komponenter: Hvis katalogprodukter ikke passer til ditt bruksområde, kan vi tilpasse dem for deg. 

La HYDAC håndtere krevende komponentintegrasjon for deg.

Komponenter fra én leverandør

Som systemleverandør kjenner vi grensesnittene til våre produkter og tar oss av komplekst integrasjonsarbeid.

Med HYDAC drar du nytte av at vi har 60 års erfaring med mobile maskiner.

Årevis med bransjeerfaring

Takket være vår tilstedeværelse i sektoren for mobile maskiner, er vi godt kjent med de relevante kravene, standardene og trendene.

Funksjonell sikkerhet med HYDAC takket være pålitelige kamerasystemer.

Økt sikkerhet for operatører og deres omgivelser

Maskinen kan utstyres med et ubegrenset antall kameraer. Operatøren mottar alltid bildene som er relevante for oppgaven, noe som reduserer distraksjoner og øker sikkerheten på arbeidsplassen.

En bedre brukeropplevelse gjør at maskinførere unngår stress og blir mindre slitne.

Forenklet, intuitiv maskinbetjening

Den forbedrede brukeropplevelsen gjør at maskinførere unngår stress og blir mindre slitne.

Produktene våre er spesielt utviklet for krevende miljøer.

Robuste og pålitelige

Produktene våre er spesielt utviklet for krevende miljøer, tåler miljøpåvirkninger og er robuste mot elektrisk interferens – for maksimal tilgjengelighet.

Nedlastinger

Leter du etter et digitalt kamerasystem for din anleggsmaskin, landbruksmaskin eller annen mobil maskin?

Vi gir deg gjerne råd om din skreddersydde kamerabaserte løsning. Kontakt oss nå og snakk med våre eksperter. 

Kontakt oss