Økt presisjon og sikkerhet: med den Intelligente kontrollenheten (ICU)

Bruk CAN-busskommunikasjon som en nøkkelteknologi for mobil maskinautomatisering

Maskiner og terrengkjøretøy er mer komplekse enn noen gang. Elektrifisering, økt automatisering, flere assistansesystemer og strengere sikkerhetsstandarder krever innovative løsninger. Med de velprøvde load-sensing retningsventilene (LX-3, LX-6 og LCX-6) og ICU-styreenheten spesielt utviklet for disse, tilbyr HYDAC et innovativt system som en fremtidsrettet løsning på disse utfordringene. Finn ut nå hvordan våre løsninger sikrer effektiv dataoverføring, maksimal presisjon, TÜV-sertifisert sikkerhet og pålitelighet, selv under de mest ugunstige miljøforhold.

2 minutter

News

Er din mobile maskin klar for morgendagens utfordringer?

Automatiseringsnivået og antall assistansesystemer øker stadig, og energieffektivitet og funksjonell sikkerhet blir stadig viktigere. Samtidig vokser kravene til standardisering, tilgjengelighet og CAN-bussgrensesnitt. Med vår innovative systemløsning baner vi veien for fremtiden for moderne maskiner.

Intelligent Control Unit ICU: en fremtidsrettet elektromekanisk løsningICU fungerer uten pilotolje, er ekstremt robust og minimerer nedetid. Perfekt for krevende miljøer.

Oppdag fremtiden innen styringsteknologi med vår innovative ICU – en avansert, rent elektromekanisk løsning som fungerer uten pilotolje, noe som gjør den uavhengig av stabiliteten til oljetilførsel under trykk, temperatur og oljeviskositet. Sammenlignet med elektrohydrauliske systemer tilbyr ICU avgjørende fordeler: lengre levetid, større motstandsdyktighet mot forurensning, uavhengighet av temperatur og betydelig lavere energiforbruk.

Dette betyr at HYDAC tilbyr det ideelle grunnlaget for automatisering og assistansesystemer

Takket være det store spoleslaget på LX-retningsventilene og den ekstremt høye nøyaktigheten til ICU-styringen, tilbyr systemet svært høy presisjon og evnen til å kompensere for varierende belastningstrykk pålitelig og raskt. For å minimere igangsettingsarbeidet og kompensere for toleranser, kalibreres start- og sluttpunktene for strømningshastigheten på fabrikken. Slik presisjon og kontroll sees vanligvis bare i servoventiler. I motsetning til elektrohydrauliske systemer opererer systemet også uten hysterese, dvs. systemet reagerer umiddelbart på endringer og er repeterbart. Dette gjør det til det ideelle grunnlaget for dynamiske oppgaver som assistanse og automatiseringssystemer. I noen applikasjoner er det til og med mulig å unngå ekstra sensorer, noe som betydelig forenkler implementeringen av assistansesystemer.

TÜV-sertifisert og intelligent styrt for maksimal sikkerhet og produktivitet

Systemet vårt er TÜV-sertifisert og sikrer maksimal sikkerhet i sikkerhetsrelevante bruksområder som lastebilkraner takket være det intelligente CAN-bus-kontrollsystemet. ICUen gjenkjenner feiltilstander uavhengig og reagerer umiddelbart – for maksimal arbeidssikkerhet.

Øk produktiviteten og sikkerheten din med ICU i kombinasjon med våre LX-retningsventiler – løsningen som løfter maskinen din til et nytt nivå.

Les mer

Kontakt våre eksperter

Gjør maskinene dine klare for fremtiden! Vi støtter deg i automatiseringen med intelligente løsninger.

Finn ut mer nå og kontakt oss

Oppdag flere systemer og komponenter for mobilapplikasjoner

Control Technology

Mobile applikasjoner

Vi samarbeider med deg for å utvikle applikasjoner for den neste generasjon av mobile arbeidsmaskiner

Lær mer