Vårt HY-ROS H<sub>2</sub> Mount-sett for sikker montering av hydrogentanker
1/5 HYDAC-halsfeste
• Plassoptimalisert installasjonsløsning for tanker med boss • For montering av containere i alle størrelser og diametre (200 – 750 mm) • Monteringsløsning upåvirket av tankpusting • Patentert løsning med serievalidering • Modulsystem • Valgfri kombinert løsning i kombinasjon med en spennbånd • Ettermontering
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Vår «smarte spennbånd» gir deg kontinuerlig tilbakemelding om tankens montering (forebyggende vedlikehold). Dette betyr at eventuelle avvik kan oppdages på et tidlig tidspunkt. Dataene levert av sensoren kan evalueres i analog eller digital form. Dette gjør det mulig å overvåke tilstanden til tankens montering i sanntid gjennom hele levetiden.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• Montasje av beholdere i alle størrelser og diametre (200 – 750 mm) • Variabel båndform med hensyn til lengde / bredde / tykkelse • Ekspansjonskompensasjon takket være innovative løsninger • For alle monteringstyper (vertikalt eller horisontalt i forhold til kjøreretningen, med andre ord, hengende, på siden eller stående) og monteringsplasser (f.eks.: bak førerhuset, på taket, på siden av kjøretøyet osv.) • Ettermontering mulig
4/5 HY-ROS spennbånd med TPRD og rørmontering
HYDAC H2-monteringssettet har muligheten til å perfekt posisjonere/fleksibelt feste en ekstra TPRD-sensor og/eller dens rørsystem i tillegg til den eksisterende monteringen (halsfeste eller spennbåndløsning). Også tilgjengelig for ettermontering.
5/5 HY-ROS spennbånd med elastomerlag
• Monteringsbeholdere i alle størrelser og diametre (200 – 750 mm) • Variabel båndform med hensyn til lengde / bredde / tykkelse • Ekspansjonskompensasjon takket være innovative løsninger • For alle monteringstyper (vertikalt eller horisontalt i forhold til kjøreretningen, med andre ord, hengende, på siden eller stående) og monteringsplasser (f.eks.: bak førerhuset, på taket, på siden av kjøretøyet osv.) • Ettermontering mulig