Montering av hydrogentanker sikkert – med verdens første smarte spennbånd

For å nå den europeiske grønne avtalens utslippsreduksjonsmål, fokuserer industri og næringsliv i økende grad på hydrogen som en klimanøytral energikilde. Ved transport av det flyktige drivstoffet – i for eksempel busser, lastebiler eller maskiner – må imidlertid spesielle krav oppfylles når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. HYDAC har tatt disse spesielle omstendighetene i betraktning med den innovative «HY-ROS H2 Mount Smart»-løsningen – verdens første sensorbaserte spennbånd for hydrogentanker.

Oppdag våre HYDAC monteringsløsninger for sikker hydrogentransport

Vil du vite mer om våre innovative monteringsløsninger for sikker hydrogentransport? Avtal et uforpliktende møte med oss!

Ta kontakt med oss!

Sikre monteringer for «pustende» hydrogentanker (Type IV) Den varierende størrelsen på hydrogentanker skaper utfordringer for kjøretøyprodusenter

Hydrogentanker (Type IV) endrer omkretsen sin med opptil 2,5 prosent under både påfyllingsprosessen og tømmingsprosessen. Med konvensjonelle løsninger som ikke kompenserer for denne "pustingen", kan systemets holdekraft bli svekket.

Pålitelig overvåkning av tankmontering på hvert fyllenivå Avvik i festets strekktilstand må oppdages på et tidlig stadium

Dersom det oppdages betydelige avvik i omkretsen av hydrogentanken, må det i god tid settes inn tiltak for å sikre at systemets gode innfesting ikke settes i fare. Desto tidligere forskjellene oppdages, desto større er sikkerheten for systemet og dermed også for føreren. Dette er grunnen til at påliteligheten til spennbåndene våre er nøye validert under laboratorieforhold.

Vår løsning: HY-ROS H2 Mount SmartVerdens første sensorbaserte spennbånd for hydrogentanker muliggjør forebyggende vedlikehold

Med HY-ROS H2 Mount Smart gir HYDAC et innovativt bidrag til å sikre hydrogenkjøretøy. Dette skyldes at det sensorbaserte spennbåndet gjør det mulig å overvåke tankmonteringen pålitelig i sanntid. Den forebyggende tilnærmingen, sammenlignbar med et overvåkingssystem for dekktrykk, gir kontinuerlige data om tilstanden og integriteten til monteringsløsningen, slik at eventuelle avvik kan oppdages tidlig og riktige tiltak iverksettes.

Mer informasjon om HY-ROS H2 Mount Smart-spennbånd

Jochen Caspari, leder for utvikling ved HYDAC Accessories

Vi validerer våre HY-ROS-spennbånd med mer enn 20 000 tanksykluser uten funksjonstap. Vår monteringsløsning for hydrogentanker overgår derfor både den normale livssyklusen for en maskin og de juridiske kravene for godkjenning av tanker på 15 000 sykluser.

HYDAC er din partner for sikker montering av hydrogentanker Oppdag de mange fordelene med HY-ROS H2 Mount Smart nå – verdens første sensorbaserte spennbånd for å hjelpe deg med sikker montering av hydrogentanker

Vårt hydrogentankfeste er godt utprøvd og testet

Velprøvd hydrogentankmontering

Påliteligheten til våre monteringsløsninger for hydrogentransport er allerede bekreftet i mer enn 10 billioner kilometer med transport.

Våre hydrogentankspennbånd overstiger lovkravene

Overgår de juridiske kravene

Våre HY-ROS H2 Mount-spennbånder har blitt testet utover de juridiske kravene for mer enn 20 000 tanksykluser uten funksjonstap.

Våre hydrogenspennbånd muliggjør mer effektivt vedlikehold med forebyggende vedlikehold

Mer effektivt vedlikehold med prediktivt vedlikehold

Vår monteringsløsning med forebyggende tilnærming gjør det mulig å oppdage og utbedre potensielle avvik på et tidlig stadium.

Nedlastinger

Din ekspert på hydrogenmonteringsteknologi

Ta kontakt med vårt team av HYDAC-eksperter og avtal et møte!

Ta kontakt med oss

Flere artikler om monteringsteknologi

Topics & Products
| 3 minutter

Er all festeteknikk utviklet på samme måte? Ikke alltid: HYDAC tilbyr mer enn bare førsteklasses kvalitet. Vi baserer oss på helautomatisk, intern produksjon. For oss betyr dette et "Made in Germany"-løfte. Fordelene dine er tydelige. Vi leverer raskt og driver frem tilpasset utvikling på kortest mulig tid. Med vårt innovative FoU-team utvikler vi skreddersydde løsninger som også kan tilpasses din individuelle utfordring. Eller foretrekker du vår standardløsning som er optimalisert for installasjon? Bli kjent med systemene våre nå og sett oss på prøve!