Forbedret effektivitet gjennom behovbasert temperaturstyringLag din skreddersydde løsning sammen med HYDAC
Fra enkle hydrauliske kjølere og kombinerte kjølere for flere kretser til omfattende kjølesystemer. Når kompleksiteten til mobile maskiner øker, så øker også kravene til behovbasert kjøling. HYDAC har den perfekte løsningen: Våre effektive temperaturstyringsløsninger er nøkkelen til forbedret produktivitet og en forlenget levetid for kjøretøyet ditt.
Takket være avansert teknologi og produksjon i eget hus, er vi i stand til å levere omfattende service og systemer som skreddersydd for å oppfylle dine spesifikke krav - over hele verden. Våre prosesser og vårt innovative utviklingsverktøy garanterer produkter av høyeste kvalitet og utforming.
Utviklingspartnerskap
Fra individuelle komponenter til omfattende systemer: Vi utvikler det som er viktig for deg. Våre HYDAC eksperter setter sammen den perfekte løsningen for deg takket være vår mangeårige erfaring i temperaturstyring av mobile maskiner. Når vi samarbeider som partnere, kan vi identifisere ethvert potensial for optimalisering og bruke dette for å utvikle et kompakt og effektivt kjølesystem. Ved bruk av CFD- og FEM-beregninger, kan vi utvikle optimaliserte nye komponenter i vår egne produksjonslokaliteter. Serievalidering gjennomføres ved hjelp av egne testbenker og prototypetesting, hvilket garanterer pålitelige systemer med det høyeste sikkerhetsnivået. Du kan også dra nytte av redusert utviklingstid, produkter som er validert på forhånd og minimalisert risiko - Ta kontakt med spesialistene våre i dag.
Elektrifisering
Mens intelligente systemer forbedrer komfort, rekkevidde og produktivitet, danner behovbasert temperaturstyring grunnlaget for elektrifiserte maskiner: Reduser ladetidene dine med effektiv batterikjøling eller øk levetid ved å redusere termisk belastning. Med omfattende systemkunnskap for kjøretøyet ditt tilbyr HYDAC omfattende temperaturstyringsløsninger for elektriske drivkomponenter - skreddersydd til å oppfylle dine individuelle behov.
Støyreduksjon
HYDAC EHC (electro-hydraulic control) tilbyr det perfekte støttesystemet med maskin applikasjonsprogramvare for manuell kontroll av mobilventiler med proporsjonal eller av/på-drift. Med EHC kan du enkelt bygge et system for maskinstyring: Koble til analoge joysticks, funksjonsknapper eller setebrytere til styringsenheten og koble styringsenheten til pilotventilene til mobilventilaksene. Parametrér applikasjonsprogramvaren og konfigurer funksjonene i samsvar med kravene dine til systemet. Hjelpesystemet er optimalisert for HYDAC mobilventiler og pilotventiler. Les mer om vår programvare og de forskjellige versjonene som er tilgjengelige.
Optimalisering av installasjonsplass
Med HYDAC kan du gjøre effektiv bruk av den begrensede plassen du har i din mobile applikasjon. Takket være ekstremt kompakte og tilpasningsvennlige kjølesystemer kan du spare plass og verdifulle ressurser. Dra nytte av integrasjonen av alle slags funksjoner i ett enkelt system: Vår HYDAC kjøler-filter-tank-enhet kombinerer forskjellige komponenter i et harmonisert design. Den pre-fabrikkerte kjølesystemet er designet som en drop-in-enhet for direkte installasjon i din maskin. Dette betyr at HYDAC løsningen sparer så mye plass som mulig samtidig som den forbedrer ytelsen og reduserer støy. Med omfattende beregninger og innovative utviklingsverktøy kan vi støtte deg fra utviklingsfasen til serieløsningen.
Anti-tilstopping
Innovative løsninger for forandring i miljøforhold - Spesielt i terrengkjøretøy vil økt tørke, støv og skitt virkelig føre til stor påkjenning for kjølesystemet. Rask forurensing vil føre til dramatiske tap i ytelse, og, i verste fall overoppheting. Med vår HYDAC kjøler med anti-tilstoppingsfunksjon, kan du forebygge mot svikt: Den definerte lufttransporten leder kjøleluft og partikler gjennom systemet på en optimal måte, sånn at langt færre partikler fester seg. Resultatet er opptil 50% mindre forurensing og dramatisk redusert trykktap. Samtidig gjør vårt vedlikeholdsvennlige design det mye lettere å vedlikeholde kjølesystemet ditt. Oppdag fordelene med våre løsninger mot tilstopping.
Vektreduksjon og stabilitet
Unngå kompromisser når det gjelder stabilitet og ytelse selv når vektreduserte løsninger er påkrevd. Omfattende beregninger og tester har gjort det mulig for ekspertene våre å utvikle nye komponenter med lavere vekt - tilpasset til dine behov. Vi arbeider sammen med deg for å identifisere potensial og utvikle vektreduserte kjølesystemer som opprettholder eller forbedrer stabilitet og ytelse. Vi produserer disse systemene i våre egne lokaliteter. Dette er også slik vi begynte å utvikle nye kjølesystemer med lavere vekt. For et element med en størrelse på 1m x 1m kan vi redusere vekten med hele 30% mens vi opprettholder den samme ytelsen. Som en kunnskapsrik partner er vi i stand til å utvikle en løsning som er tilpasset dine behov - ta kontakt med oss i dag.
HYDAC kjøleløsninger for din mobile maskin Bli kjent med vårt omfattende produktsortiment nå
HYDAC luftkjølere for mobile applikasjoner
Et høyt prestasjonsnivå kombinert med en kompakt størrelse og lettvint installasjon - HYDAC AC-M-serien av luftkjølere er spesielt utviklet for mobile applikasjoner og deres forskjellige mulige bruksområder. Velg blant to forskjellige luftfinner for høyere kjølekapasitet (PC) eller lavere mottakelighet for forurensing (HB). AC-M-serien vår kan også brukes som en olje- eller kjølevæskekjøler, selv ved lav elektrisk ledeevne. Oppdag alle våre mobile luftkjølesystemer i dag.
HỲDAC kombinasjonskjølere
Uansett om enheten må være vektoptimalisert, plassbesparende, motstandsdyktig mot forurensing eller i stand til å forsyne flere kjølekretser samtidig: CMS-serien ble utviklet spesielt for krevende forhold på mobile maskiner. HYDAC tilbyr kjølesystemer som er tilpasset dine behov - med høy ytelse og effektivitet, såvel som kompakte dimensjoner.
HYDAC mobile væskekjølesystemer
Hvor enn elektroniske komponenter fører til økt spillvarme, vil dette påvirke utstyrets levetid. For å unngå skade og svikt er effektiv kjøling spesielt viktig. Våre forskjellige væskekjølesystemer leverer kjølevæske med den riktige temperaturen og det riktige trykket for effektive resultater. HYDAC kan levere hele nøkkelferdige løsninger for utfordringen din når det gjelder temperatur. Oppdag systemene våre i dag.
HYDAC kjølere for mobile applikasjoner
Våre eksperter samarbeider med deg for å utvikle den beste mulige løsningen for temperaturstyring av batteriet ditt - energieffektiv, motstandsdyktig mot vibrasjoner og slag, og tilpasset til installasjonsplassen. Når alt kommer til alt er aktiv kjøling vesentlig for å unngå overoppheting til tross for kontinuerlig belastning. HYDACs aktive mobile kjøleenheter, også kalt chillere, sørger for en konstant temperatur også under omgivelsestemperaturen.