Krav som stilles til materialhåndteringsmaskiner Dette er faktorene vi fokuserer på når vi utvikler systemene våre

Optimalisering av installasjonsplass

Drift i trange omgivelser og på trange steder er en av de største utfordringene for løfte- og materialhåndteringsmaskiner. Optimalisering av den nødvendige installasjonsplassen er derfor nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet. Dette er den eneste måten å forbedre manøvrerbarheten og utvide arbeidsområdet på. I tillegg til mer effektiv drift og økt sikkerhet, bidrar en optimalisert og kompakt design også til redusert slitasje, bedre ergonomi og høyere lastekapasitet.

Presisjon og finkontroll

Enten det dreier seg om å posisjonere tunge laster med millimeterpresisjon eller varsom håndtering av ømfintlige gjenstander ̶ presis kontroll er en avgjørende faktor for sikkerhet, effektivitet og kvalitet. Nøyaktige bevegelser muliggjør nøyaktig posisjonering av lasten, minimerer risikoen for skader og gir arbeidsresultater av høy kvalitet. Finstyrte betjeningselementer sikrer intuitiv betjening og utvider bruksområdet til også å omfatte følsomme oppgaver som krever maksimal presisjon.

Funksjonssikkerhet

Over hele verden gjelder strenge sikkerhetsforskrifter for arbeidsplattformer og materialhåndteringsmaskiner. Det er ikke bare lovpålagt å overholde disse forskriftene. Det er også viktig for å beskytte mennesker og maskiner. For å ivareta sikkerheten til alle involverte må materialhåndteringsmaskiner oppfylle de høyeste sikkerhetsstandardene. Samtidig sørger funksjonelle sikkerhetssystemer for at lasten flyttes sikkert og effektivt.

Et bredt utvalg av løsninger for løfte- og materialhåndteringsteknologi skreddersydd etter dine behovSom utviklingspartner kjenner vi dine utfordringer og tilbyr de riktige løsningene

Fremtidssikre systemløsninger for optimal ytelse: Som eksperter på løfting og materialhåndtering hjelper vi deg med å utvikle toppmoderne materialhåndteringsmaskiner, tilpasset dine behov. Les mer om våre viktigste HYDAC-emner nå og oppdag andre innovative løsninger på følgende områder, som for eksempel:

HYDAC løsninger for funksjonssikkerhet i mobile maskiner.

Funksjonssikkerhet

Elektrifiser dine mobile maskiner med løsninger fra HYDAC.

E-mobilitet

Finn en behovsbasert temperaturstyringsløsning for materialhåndteringsmaskinen din.

Temperaturstyring

Kompakte aggregater

Optimaliser arbeidsplattformen din med HYDAC: Våre kompakte aggregater tilbyr langt flere funksjoner enn bare heving og senking. Integrerte sikkerhetsfunksjoner som temperaturovervåking bidrar nemlig spesielt til å øke materialhåndteringsmaskinens driftssikkerhet. Enkelt vedlikehold og intuitiv betjening takket være lett tilgjengelige komponenter sikrer også maksimal produktivitet. Den innovative ventilteknologien med redundante ventiler muliggjør presise bevegelser, maksimal sikkerhet og komfortabel betjening.

Din arbeidsplattform alltid tilgjengelig. Les mer

Hovedstyring

Hovedstyringen er hjernen i materialhåndteringsmaskinen. Det er fordi den koordinerer alle bevegelser og funksjoner - enten det dreier seg om forflytning, løfting og senking eller komplekse arbeidsfunksjoner. Våre innovative hovedstyringsventiler gir deg den fleksibiliteten du trenger for dine spesifikke bruksområder innen løfte- og materialhåndteringstekikk. Takket være den modulære konstruksjonen kan vi tilpasse systemet til dine nøyaktige behov, noe som sikrer optimal ytelse og effektivitet. Løsningen har også integrerte diagnosefunksjoner og avstengningsfunksjoner for å oppfylle alle relevante sikkerhetskrav. Våre eksperter gir deg omfattende råd om funksjonsspesifikke optimaliseringer.

Opplev fordelene med intelligent kontroll. Les mer

Lastholdeventiler

Sikkerhet først: I en verden av løfte- og materialhåndteringsteknologi er uforutsette hendelser ikke uvanlige. Stol på våre pålitelige sikkerhetsventiler for å beskytte dine ansatte og maskinene dine. Enten det er en lastholdeventil, senkebremsventil eller slangebruddsventil – våre kompakte komponenter sikrer maksimal sikkerhet og stabilitet ved håndtering av tung last. Beskytt investeringen din og minimer risikoen for ulykker.

Oppfyll de høyeste sikkerhetsstandardene. Les mer

Gravitasjonssenking

Stol på tyngdekraften for elektrifisering og spar verdifull energi med gravitasjonssenking: Med HYDAC proporsjonale strupeventiler trenger du ikke lenger hydraulisk kraft når du senker laster. Mens konvensjonelle senkebremseventiler krever høy energitilførsel ved pumpen, utnytter gravitasjonssenkesystemer tyngdekraften på en målrettet måte. Våre proporsjonale strupeventiler i serien PWS gir deg maksimal fleksibilitet. Takket være den integrerte soft-shift-funksjonen kan du bruke ventilene til både presis strømningskontroll og smidig sjalting. Kompleks proporsjonal styring er ikke nødvendig.

Fleksibel, robust, effektiv: Oppdag ventilløsningene våre

Tankoptimalisering

For å oppnå høy ytelse og effektivitet i materialhåndteringsmaskiner er det spesielt viktig med en kompakt systemarkitektur som er optimalisert for installasjonsplassen. Her kommer vi inn i bildet: med omfattende simuleringsekspertise og over 800 vellykket implementerte prosjekter, bruker vi en virtuell tankdesign for å fastslå din hydraulikktanks potensial for besparelser. Ofte kan tankstørrelsen reduseres med opptil 80 %. Dette gir deg betydelig større frihet i hvordan maskinen din er utformet og gir redusert materialbruk, lavere oljevolum og enkel, praktisk servicetilgang.

Oppdag potensialet i hydraulikktanken din nå. Les mer

Ingeniørstøtte: din visjon, vår ekspertise - sammen for å lykkes

Vi hjelper deg med å mestre dine spesifikke utfordringer innen løfte- og materialhåndteringsteknologi. Oppdag vårt omfattende utvalg av simulerings- og ingeniørtjenester.

Les mer

Nedlastinger