Kraftige kommunale kjøretøyer: et hovedfokus for HYDAC Oppdag vår løsning for feiemaskiner, redskapsbærere, snøfresere og alle andre kommunale maskiner i dag.
Elektrifisering av mobile maskiner
Kommuner og lokale myndigheter har ambisiøse mål: rent, stillegående, og ikke minst, uten utslipp. Dette er deres visjon for fremtidens byer. Initiativene deres fokuserer spesielt på én ting: å bytte fra forbrenningsmotorer til elektriske motorer. Med innovative løsninger for e-mobilitet kan HYDAC hjelpe deg på veien mot utslippsfrie kommunale kjøretøy.
Optimalisering av installasjonsplass
Smidig og presis - den eneste måten å jobbe raskt og effektivt på i urbane områder. Derfor blir systemløsningene for kommunale maskiner stadig mer kompakte. Når alt kommer til alt, blir maskinene stadig mer multifunksjonelle og mindre. HYDAC leverer plassoptimaliserte løsninger og systemer for dette - kompakte, men kraftige.
Komfort og støyreduksjon
Mer komfort og mindre støy er ikke bare lovpålagt, det er også stadig mer etterspurt - på lange arbeidsdager er det viktig med førerstøtte og assistansesystemer som muliggjør høy effektivitet. Sats på funksjonelle maskiner med smarte systemer, uten å gå på akkord med effekttettheten. Bli kjent med våre innovative systemløsninger.
Systemer som kan bevise sin verdi både i dag og i fremtiden.Vår strategi for en optimal maskin
Som ekspert på kommunale maskiner utvikler vi fremtidsrettede systemer, ulike problemløsningsmetoder og effektive synergier. Og det gjør vi med utgangspunkt i våre syv hovedprinsipper. Det betyr at også du kan finne den optimale løsningen - skreddersydd etter dine behov.
Hovedstyring
I multifunksjonelle kommunale kjøretøyer arbeider flere aktuatorer parallelt. For å unngå at dette fører til effektivitetstap, kan du bruke våre perfekt koordinerte komponenter til den elektrohydrauliske hovedstyringen. Vårt innovative og modulære ventilsystem kan tilpasses perfekt til dine behov - for topp produktivitet, presisjonsarbeid og økt energieffektivitet. Samarbeid med oss for å optimalisere maskinstyringen.
Energieffektiv arbeidshydraulikk
Optimaliser maskinens effektivitet: Hvordan kan du utnytte styrkene til robust og kompakt hydraulikk samtidig som du øke effektiviteten i drivlinjen? Stol på våre velprøvde løsninger for din elektrifiserte kommunale maskin - fra forsyningen via den adaptive hovedstyringen og aktuatorene til den komplette systemoversikten. Oppdag våre kompakte hydraulikkaggregater, for eksempel med motorer med variabel hastighet for økt energieffektivitet, slik at du kan forsyne maskinene med hydraulisk energi etter behov.
For bærekraftig maskindrift:
Mer informasjon om HYDAC kompakte hydraulikkaggregat
Hjelpestyring
Fleksibilitet og manøvrerbarhet: Med vår elektrohydrauliske hjelpestyring kan vi tilby et system for én eller to aksler med hjelpestyring. Alternativt kan du kombinere våre løsninger for et hvilket som helst antall aksler. Bruk vårt modulære styresystem, som inkluderer hydraulikk, sensorer og programvare, for å oppnå den perfekte systemkonfigurasjonen - slik at maskinen kan oppfylle alle dine krav og fremfor alt være sikker. Minimer dekkslitasje og jordpakking - finn ut mer om vår HYDAC AUXSteer-hjelpestyring i dag.
Akselfjæring
Det er viktig å kunne kjøre komfortabelt når man bruker kommunale maskiner, som feiemaskiner og redskapsbærere. Det er tross alt ikke bare mer effektivt å arbeide uten å bli sliten i en tilpasset kjørehøyde. Det er også tryggere. Det betyr at intelligente systemer øker produktiviteten og øker kjørestabiliteten. HYDAC tilbyr perfekt koordinerte systemmoduler for dette, slik at du kan utvikle det hydropneumatiske akselopphenget som dekker dine behov. Fra frontakselfjæring til bakakselfjæring og fullfjæring - oppdag fordelene med vår ekspertise.
Større produktivitet og kjørestabilitet: Mer informasjon om akselfjæringssystemer.
Rotary Drive Control
Stol på vår velprøvde hydraulikk sammen med vår innovativ teknologi for lukket krets: HYDAC Rotary Drive Control er det nøyaktige systemet for deg. Når det er behov for hastighetsstyrte funksjoner med høy effekttetthet, har vi den optimale løsningen. Vår elektroniske hastighetsregulering er ekstremt dynamisk og kan øke ytelsen kommunale maskiner. Uavhengig av eventuelle svingninger i trykket.
Tankoptimalisering
Kompakte maskiner med topp ytelse: I urbane strøk er det først og fremst én ting som mangler - nok plass. Jo mer kompakt et kommunalt kjøretøy er, desto mer presist, raskt og effektivt kan det arbeide. Kompakte maskiner med topp ytelse: I urbane områder er det først og fremst én ting som mangler - nok plass. Med HYDAC kan du spare både vekt og installasjonsplass, og dermed redusere kostnader. Lurer du på hvordan? Det er ganske enkelt - med våre innovative filtreringsstrategier som er perfekt tilpasset maskinene, kan vi redusere tankvolumet med opptil 40 %. Og det uten at det går ut over effektiviteten: Ekspertene våre utvikler løsninger for selv de minste tankene med maksimal avgassingsytelse og optimal luftseparasjon.
Det perfekte filtreringskonseptet for kommunale maskiner. Les mer nå
Viftekontroll
Støyreduksjon og drivstoffbesparelser takket være turtallsregulering: Vifteregulering med lukket sløyfe genererer betydelig mindre støy enn konvensjonelle vifter i av/på-drift. Et must for alle typer kommunale kjøretøy. Og det er ikke den eneste fordelen - med vår forbruksorienterte løsning kan du redusere drivstofforbruket. En reduksjon i rotasjonshastigheten på bare 10 % reduserer energiforbruket med hele 27 %. Bruk våre ulike størrelser for behovsbasert konfigurering av viftestyringen. Kontakt våre eksperter for råd om ditt optimale system.
Din skreddersydde løsning takket være smart systemteknikk
Begynn å ta i bruk våre innovative HYDAC-verktøy: Med avanserte simulerings- og konstruksjonsmetoder utvider vi stadig vår systemkompetanse. Bli kjent med våre HYDAC-eksperter og få hjelp til å utforme et konkurransedyktig system.