Din utviklingspartner for styring med åpen eller lukket krets for funksjonene til maskinenArbeid sammen med HYDAC for å utvikle din fremtidsrettede maskinarkitektur
Det er vårt mål å gi deg verdifulle differensieringsmuligheter i et svært konkurranseutsatt marked. Som en erfaren utviklingspartner, støtter vi deg med vårt store sortiment av funksjonelle løsninger såvel som velprøvde komponenter for styring av maskinfunksjoner med åpen og lukket krets. Fra prosjektstart til serieløsninger. Takket være vår inngående forståelse av designet til mobile maskiner, kan vi hjelpe deg med å utvikle effektive, ressursbesparende, komfortable og presise maskiner som gir høy produktivitet samtidig som de oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene. Enten det er komponenter eller komplette løsninger, er maskin- /og programvaren vår produsert internt. Med vår kombinasjon av smarte simuleringsmodeller og intensiv testing får du perfekt koordinerte systemkomponenter for utvikling av banebrytende kjøretøy.
Hydraulisk hybrid
Kom i gang med fremtidens energieffektivitet med HYDAC. Vår innovative hybridteknologi kombinerer ressursbesparelse med ytelse. Dette lar deg spare drivstoffkostnader og energikostnader samtidig som du optimerer installert batterikapasitet. Som markedsleder for nøkkelkomponentene i hydrauliske akkumulatorer garanterer vi robuste, utprøvde og standardiserte komponenter som er kostnadseffektive med høy effekttetthet.
Elektrohydraulisk pilotkontroll
Som en del av den pågående automatiseringen av mobile maskiner, rettes større oppmerksomhet mot elektrohydrauliske alternativer. HYDAC imponerer med sin dynamiske og presise konvertering av elektroniske signaler til hydrauliske signaler. Vår ekstremt presise kontroll muliggjør en nøyaktig maskin respons – selv med de mest subtile signalendringene kombinert med lavt nivå av ventillekkasje. Selv ekstreme miljøforhold er ikke et problem for våre utprøvde ventiler.
Elektrohydraulisk hovedkontroll
Våre perfekt koordinerte komponenter med høy energitetthet gjør det mulig for oss å produsere skreddersydde elektrohydrauliske hovedkontroller. Det innovative, modulære ventilsystemet kan lett tilpasses kravene til maskinenog tillater presis funksjon. Du må ikke inngå kompromisser når det gjelder energieffektivitet - den kompakte utformingen sørger for ekstremt lave trykktap.
Elektrohydrauliske styresystemer
Optimal styring er avgjørende for det høyeste nivået av komfort og maksimal produktivitet og bærekraft i mobile maskiner. Med våre innovative styresystemer garanterer vi høy stabilitet og manøvrerbarhet så vel som forbedret ytelse og effektivitet - alt dette kombinert med det høyeste sikkerhetsnivået. Med vår modulære arkitektur kan vi tilpasse våre løsninger for hjelpe- og tilleggsstyring til maskinen.
Oppheng og vibrasjonsdemping
Kjørekomfort, brukervennlighet og sikkerhet er nøkkelfaktorer når det gjelder effektivt arbeid. Derfor er det så viktig å avlaste føreren når arbeidet er krevende. HYDAC fjæringssystemer og vibrasjonsdempende systemer gjør arbeidet betydelig enklere og sikrer kjøresikkerhet og stabilitet. Takket være vår langvarige tekniske ekspertise gjeldende opphenging av aksler, førerhus og bomoppheng er vi i stand til å produsere en omfattende pakke - tilpasset ditt kjøretøyet ved hjelp av våre velprøvde komponenter.
HYDAC Ground Control aktiv bomkontroll
Strengere retningslinjer for miljø og forbrukervern krever at gjødsel og plantevernmidler brukes i begrenset omfang. En viktig faktor for dette er å styre sprøytebommen i optimal høyde over avlingen for å fordele produktet på en målrettet måte. Det er derfor våre eksperter har utviklet en innovativ løsning for mobile maskiner: HYDAC Ground Control kobler sprøytebommen fra trekkvognen. Dette betyr at bommen styres i optimal høyde og skråstilling over avlingen. Systemløsningen er svært dynamisk, også når terrenget endres.
Rotary Drive Control
Prøvd og testet hydraulikk sammen med intelligent lukket sløyfekontrollteknologi – Rotary Drive Control er en smart type hastighetskontroll for din mobile maskin. Dette er fordi elektrohydrauliske systemer krever høy presisjon, spesielt ved økt miljøvern eller når det kommer nye forskrifter. Når det er behov for hastighetsstyrte funksjoner, vil Rotary Drive Control operere svært dynamisk og med ekstrem presisjon takket være den elektroniske styringen med lukket krets. For den beste ytelsen til mobile maskiner – selv ved trykksvingninger.
Svært dynamisk og presis – les mer om HYDAC Rotary Drive Control
Hydraulisk generator
Innovativ teknologi og intelligente elektriske produkter krever en pålitelig kraftforsyning. Det er nettopp derfor mange er interessert i å lage et frittstående strømnettverk for maskinene, slik at den kan fungere uavhengig av trekkvognen og dens innebygde spenning. Takket være vår hydrauliske generator kan vi bruke den hydrauliske kraftreserven effektivt.
Transmisjonsstyring
Til tross for standard reguleringslogikk, må ventilteknologi møte svært ulike krav avhengig av type transmisjon eller funksjon. Enten det gjelder å yte under de tøffeste forholdene, kontrollert powershifting eller økt motstand mot forurensning: HYDAC tilbyr deg smarte løsninger for transmisjonens krevende funksjoner som er perfekt tilpasset dine behov.
Elektronisk lastføling
Intelligent koblet: Hvis du vil bruke mobile maskiner og redskaper fleksibelt mens du drar på full hydraulikk-kraft, bør du ikke være uten den innovative HYDAC lastfølende moduleringen. Der ulike funksjoner krever et bredt spekter av trykk og oljemengder, muliggjør vår elektroniske lastfølende løsning optimal tilpasning til dine behov. Dette elektroniske systemet som er uavhengig av lastetrykket, øker effektiviteten og sørger for komfortabel betjening av maskinen.