Din skreddersydde arkitektur for funksjonssikkerhetFra risikoanalyse til et skreddersydd system - HYDAC er din partner for ekspertise innen funksjonssikkerhet
Maskinprodusentene står overfor store utfordringer: Dynamikken i markedet krever stadig raskere utviklingstider - og i tillegg kommer økte krav til inspeksjon og dokumentasjon. I dag må også mobile maskiner oppfylle omfattende sikkerhetsstandarder. Dette gjelder ikke bare enkeltkomponenter. Det gjelder generelt for alle sikkerhetsrelevante funksjoner.
HYDAC tilbyr et bredt spekter av produkter for dette formålet og gir mye hjelp når det gjelder å utvikle en funksjonelt sikker mobil maskin: Stol på vår omfattende rådgivnings- og opplæringstjeneste om gjeldende internasjonale og nasjonale direktiver. Vi stiller vår ekspertise til rådighet slik at du kan implementere applikasjonen din raskt, rimelig og fremfor alt sikkert. Du kan stole på vår kunnskap.
Direktiver og standarder
Din sikkerhet i tankene: Alle produsenter av mobile maskiner kjenner til det - maskindirektivet 2006/42/EF definerer alle standarder for funksjonell sikkerhet i Europa. Men synes du det er vanskelig å finne frem i det store antallet direktiver? HYDAC er din guide: fra AgPL for landbruksmaskiner (ISO 25119), MPL for masseforflytningsutstyr (ISO 19014) og ASIL for personbiler, lastebiler og busser (ISO 26262) til SIL og PL (IEC 61508 / EN ISO 13849), ̶ hjelper vi deg med å overholde alle A-, B- og C-standarder, selv om det kan være nødvendig med en risikoanalyse. Nå kan du få råd fra våre eksperter om maskindirektivet 2006/42/EF og alle andre direktiver.
Visste du det? Maskindirektivet er i ferd med å bli til maskinforskriften.
HYDAC kan hjelpe deg med forberedelsene. Kontakt oss nå
Sikre komponenter
De riktige komponentene for din sikre maskinarkitektur: Er du på utkikk etter et pålitelig tillegg til systemet ditt? Da har du kommet til det riktige stedet! Enten det dreier seg om sikre aktuatorer, sensorer, styringer eller programvare, ̶ HYDAC tilbyr et omfattende produktsortiment av komponenter med økt funksjonell sikkerhet. Og ekspertene våre gir deg omfattende støtte på veien mot en skreddersydd løsning - fra risikoanalyser og definisjon av alle sikkerhetsfunksjoner til integrering og fastsettelse av ønsket ytelsesnivå. Slik hjelper vi deg med å øke maskinens pålitelighet og sikkerhet. Kontakt oss nå for å finne de ideelle komponentene til ditt system.
Sikker programvare og programvareutvikling
I tillegg til riktig komponentvalg og maskindesign krever et sikkert system også tilsvarende programvaretiltak. Fordi hvert bibliotek som brukes, hver plug-in og hver implementering må oppfylle de respektive kravene. Det er her du kan dra nytte av vår ekspertise: Vi hjelper deg gjennom hele prosessen med å skape en funksjonssikker maskin - fra idé og design til validering og sikker parameterisering. Enten det dreier seg om en omfattende prosjektpakke for sikker programvare, implementering av spesifikke maskinfunksjoner eller levering av et utviklingsmiljø.
Rådgivning, opplæring og utdanning
Med vår mangeårige erfaring navigerer vi deg trygt gjennom jungelen av standarder og direktiver for å ivareta funksjonssikkerheten til dine mobile maskiner og delsystemer. Få støtte fra våre HYDAC-spesialister når du planlegger prosjektene dine, fra risikoanalyse til programmering av programvaren. Eller du kan bli ekspert selv: Kyndige instruktører kan lære opp medarbeiderne dine i alt som er verdt å vite om funksjonell sikkerhet gjennom en rekke seminarer og opplæringsøkter. Fra forståelse av alle gjeldende standarder til praktiske ferdigheter. Kontakt oss nå for å få råd om et skreddersydd seminar.
HYDACs produktsortiment for funksjonssikkerhet Oppdag våre sikre komponenter og systemer nå
HYDAC sensorer
Trykksensorer, lineære poisjonssensorer, vinkelsensorer eller hellingssensorer: ̶ Med vår mangeårige ekspertise er vi i stand til å tilby deg et stort utvalg av forskjellige sensorer med forbedret funksjonssikkerhet. De fleste av våre komponenter er TÜV-sertifisert som en del av en uavhengig validering. Vi tilbyr også MTTFd og DC-verdier for alle sensorer. Få råd nå om din tilpassede sensorløsning.
HYDAC styringsteknologi
HYDAC and TTControl offer a wide range of safety-certified controllers and I/O modules for mobile machines. Vår nyeste generasjon kontrollere er utformet slik at sikkerhetsrelevant og ikke-sikkerhetsrelevant kode ikke forstyrrer hverandre når de kjøres på samme AurixTM CPU. Dette reduserer utviklings- og testarbeidet betraktelig, slik at du kan forkorte time-to-market - finn ut mer.
HYDACs MATCH-programvarepakke
Vår TÜV-sertifiserte programvarepakke for utvikling og vedlikehold av styringsprogramvare for mobile maskiner: HYDAC MATCH tilbyr perfekt koordinerte løsninger gjennom hele maskinens livssyklus og muliggjør rask implementering av sikkerhetsfunksjoner. Høydepunktet: Med MATCH kan du inkludere aspekter av funksjonell sikkerhet i utviklingen av styringssystemene dine helt fra starten av.
HYDAC funksjonsmoduler
Vil du utvikle din egen programvare og samtidig spare utviklingstid? Da stol på HYDACs ekspertise. Våre velprøvde, sertifiserte og dokumenterte biblioteker forenkler programvareutviklingen. Dette sparer deg for enhetstester, dokumentasjon og tidkrevende sertifisering av enkeltmoduler - velg blant våre verktøykasser for maskinfunksjonalitet: Uansett om det dreier seg om generiske verktøykasser, funksjonelle verktøykasser for delsystemene dine eller protokollverktøykasser for enkelt tillegg av protokollfunksjonalitet.
HYDAC støttesystemer
Din driftsklare for typiske maskinfunksjoner: Vi tilbyr forhåndsfabrikkerte delsystemer som er skreddersydd for vår produktportefølje. For å gjøre dette kombinerer vi HYDAC-maskinvaren med HYDAC MATCH-programvaren - utviklet i henhold til V-modellen og grundig testet i alle tilgjengelige konfigurasjoner og funksjonsområder. Vårt tilvalg: Med konfigurasjonsverktøyet HYDAC SCT kan du raskt og enkelt konfigurere det nye delsystemet - skreddersydd for din maskinarkitektur.
HYDAC akademi
Du kan også bli sikkerhetsekspert: fra å få en innføring i funksjonell sikkerhet for programvareutviklere til å bli sertifisert sikkerhetsingeniør. Registrer deg nå for våre grunnleggende og avanserte sertifiserte opplæringsøkter for å lære alt om direktiver, risikoanalyse og fastsettelse og gjennomføring av ytelsesnivåer samt annen sikkerhetsrelatert kompetanse. All informasjon om datoer og priser er tilgjengelig på forespørsel - kontakt oss nå.