Din kompetente partner for utvikling av elektrifiserte mobile maskinerNå målene dine fort med forhåndsvaliderte systemer og velprøvde komponenter

Når du tenker på e-mobilitet, går tankene dine rett til bilindustrien? Da overser du potensialet som ligger i elektrifisering: Med 25 % av EU's totale klimagassutslipp er spesielt transportsektoren underlagt strenge direktiver. I tillegg til biler omfatter dette også nyttekjøretøy og mobile maskiner. Kompakte anleggsmaskiner drar nytte av elektrifisering, spesielt i urbane områder. Men store, kraftige maskiner blir også elektriske, enten det er i gruvedrift eller på flyplasser.

Med innovative løsninger for e-mobilitet følger HYDAC deg på veien mot nullutslipp: Med mange års erfaring og omfattende kunnskap om maskinarkitekturer er vi din profesjonelle utviklingspartner for elektrifiserte maskiner. Ekspertene våre vurderer utfordringene dine og tilbyr tilpassede løsninger som vil vise seg å fungere både i dag og i fremtiden - fra komponenter og delsystemer til komplett serieutvikling.

Oppdag vårt utvalg av elektriske drivenheter og batterisystemer

La oss starte der elektrifiseringen begynner. Med energien. Fordi alle elektrifiserte maskiner har fokus på kjernekomponentene: et robust batteri og en effektiv motor. Med INVENOX som en del av HYDAC-konsernet kan vi tilby deg løsningen - vårt fellesutviklede litium-ion-batterisystem har en enestående energitetthet takket være den endelte konstruksjonen og den kompakte plasseringen av battericellene. Og det finnes et annet HYDAC-selskap som er viktig: ENGIRO. Som teknologileder innen høyeffektive, innovative elektriske drifter og drivlinjeløsninger tilbyr vi deg et svar på de krevende miljøutfordringene i en verden i rask endring.

Velprøvd og testet: Oppdag vårt sortiment av elmotorer og batterisystemer

ENGIRO elmotorer

Konsentrert kraft i ulike størrelser: Som drivverksspesialist i HYDAC-konsernet tilbyr ENGIRO et bredt utvalg av høyeffektive elektriske motorer og generatorer. Med høy effekt- og dreiemomenttetthet og robust design i området 5 – 400 kW drivkraft. Stol på vår applikasjonsekspertise: Med over 4000 motorer i drift har våre elektromotorer allerede vist seg å være i vellykket bruk siden 2018.

INVENOX batterisystemer

Fleksible og robuste – med kompakte utforming er de avanserte batterisystemene fra HYDAC og Invenox perfekt egnet for mobile maskiner. Vi tilbyr komplette nøkkelferdige systemer med integrerte BMS-er og PDU-er. Spesiell egenskap: Det patenterte og resirkuleringsorienterte kontaktsystemet som kjøler direkte der det er viktigst – ved cellen.

HYDAC Kraftfordelingsenheter (PDU)

Bruk HYDACs skreddersydde kraftfordelingsenhet til ditt komplette system: Uansett om det dreier seg om lav- eller høyspenning – våre eksperter tilpasser HYDAC PDU perfekt til dine behov med skreddersydd konstruksjon. Fokuset ligger på dimensjoneringen av komponenter og kabler for optimal utnyttelse av maskinens installasjonsplass.

HYDAC HY-ROS monteringsløsninger for høyspennningskabler

Høye elektriske spenninger som forsyner drivkomponenter i hybrid- og elbiler (BEV/PHEV), utgjør en stor utfordring. Det er nemlig avgjørende med optimaliserte monteringsløsninger, spesielt når det gjelder høyspentkabler som transporterer strøm i kjøretøyets elektriske system. HYDAC tilbyr et bredt utvalg av løsninger for montering og fremføring av kabler med tilleggsfunksjoner som toleransekompensasjon, varmereduksjon, kabelbeskyttelse, friksjonsminimering og kabelavstand, for å nevne noen få.

Mer informasjon om HYDAC-montering av høyspenningskabler

HYDAC monteringsløsninger for batterimoduler

Med innovative stålbånd produsert i samsvar med de strenge IATF 16949-retningslinjene for bilindustrien, tilbyr vi sikre og effektive løsninger for batterisystemer fra 24 V til 800 V. Takket være et bredt utvalg av monteringsalternativer og skreddersydde design, kan våre båndstropper tilpasses nøyaktig til dine spesifikke krav. De isolerer også effektivt mot støy og elektrostatisk oppladning og gjør det enkelt å utjevne toleransen takket være innsatsene.

Mer informasjon om HYDAC stålbånd

Styreteknikk, programvare og systemintegrasjon

Med stadig flere direktiver og lover er elektrifisering av mobile maskiner ikke lenger bare et valgfritt ekstrautstyr. Det begynner etter hvert å bli standard. Men elektriske arkitekturer er komplekse – og kompleksiteten øker. Her er det spesielt viktig at alle komponentene og deres grensesnitt samhandler på best mulig måte. Dette stiller enda høyere krav til systemdesign og integrering. Vårt mål: å hjelpe kundene våre med å forkorte utviklingstidene. Vår løsning: standardisering og modularisering. Med vår ekspertise innen funksjons- og elsikkerhet er vi den rette partneren for programvareutvikling og systemutvikling for elektriske maskiner.

Spar utviklingstid med forhåndsvaliderte systemer – se våre løsninger

HYDAC elektrifiseringssett

Forhåndsvaliderte systemer reduserer kompleksiteten og sparer enda mer tid når du utvikler din elektriske maskin. Derfor tilbyr vi komplette elektrifiseringspakker. I tillegg til et enhetlig diagnosegrensesnitt inneholder den komplette løsningen alle grunnleggende funksjoner. Fra batterisystemer og elektriske drivenheter til styringer med standard programvare og vifter – få råd fra våre eksperter om det optimale systemet.

HYDAC programvaremoduler og biblioteker

Våre testede, sertifiserte og dokumenterte biblioteker forenkler programvareutviklingen. Dette sparer deg for enhetstester, dokumentasjon og tidkrevende sertifisering av enkeltmoduler - velg blant våre ulike verktøykasser for maskinfunksjonalitet: Uansett om det dreier seg om generiske verktøykasser, funksjonelle verktøykasser for delsystemene dine eller protokollverktøykasser for enkelt tillegg av protokollfunksjonalitet.

HYDAC MATCH utviklingsmiljø

Vår TÜV-sertifiserte programvarepakke for utvikling og vedlikehold av styringsprogramvare for mobile maskiner: HYDAC MATCH tilbyr perfekt koordinerte løsninger gjennom hele maskinens livssyklus og muliggjør rask implementering av sikkerhetsfunksjoner. Høydepunktet: Med MATCH kan du inkludere aspekter av funksjonell sikkerhet i utviklingen av styringssystemene dine helt fra starten av.

HYDAC styreenheter, HMI og telematikk

Effektivt, sikkert og pålitelig: Etter hvert som komplekse maskinfunksjoner øker, øker også behovet for data. HYDAC tilbyr den ideelle plattformen for alle typer krav og bruksområder. Fra programmerbare styringer og skjermer for optimal brukervennlighet til behovsbaserte telematikkenheter. Dra nytte av våre avanserte tilkoblingsløsninger for å sikre maksimal sikkerhet og brukervennlighet i maskinene dine.

Temperaturstyring

Behovsbasert temperaturstyring er fundamental for elektriske maskiner. Samspillet mellom varmeavgivelsen og varmebehovet i mobile maskiner er mer komplekst enn noensinne i elektrifiseringens tidsalder. Våre intelligente systemer sørger for bedre komfort, rekkevidde og produktivitet. Forkort ladetiden med effektiv batterikjøling, eller oppnå lengre levetid ved å minimere den termiske belastningen. HYDAC har høy systemkunnskap om kjøretøyet ditt og tilbyr helhetlige løsninger for termisk styring av elektriske drivkomponenter.

Skreddersydd til dine individuelle behov: Finn ut mer om vårt brede produktutvalg

HYDAC kjøling for elmotorer

Enten det er en kjøler, et kjølesystem eller en spesialutvikling: HYDAC tilbyr den optimale løsningen for kjøling av elmotorer og kraftelektronikk. Vi tilbyr nøkkelferdige systemer, spesielt utviklet for mobile applikasjoner. Vi fokuserer på vektoptimerte, plassbesparende og smussresistente løsninger med kompakt design og enkel installasjon.

Termisk styring for litium-ion-batterier

Energieffektiv og robust – våre eksperter samarbeider med deg for å utvikle den beste mulige løsningen for temperaturstyring av batteriet ditt, tilpasset til installasjonsplassen. Dette skyldes at aktiv kjøling er nødvendig for å forhindre overoppheting under kontinuerlig belastning og muliggjøre hurtiglading. Mobile kjøleaggregater fra HYDAC sørger for et konstant temperaturnivå.

Komplette kjøretøyløsninger

Utviklingspartner og systemleverandør for alle kjøle- og temperaturstyringsoppgaver i elektrifiserte maskiner: Effektiv varmestyring sørger for at de elektrifiserte maskinene dine går lenger og fungerer lenger. HYDAC tilbyr omfattende løsninger for termisk styring - vi kombinerer ekspertise med innovative komponenter for å finne det optimale systemet for din spesifikke kjøleoppgave.

Energieffektive arbeidsfunksjoner

Optimaliser din maskins effektivitet: Med elektrifiseringen av mobile maskiner øker fokuset på effektiviteten til hele drivlinjen. Dette er fordi installasjonen av høyeffektive elektriske komponenter er det nå hydraulikken som står for størstedelen av energitapet. Hvordan kan du utnytte styrkene til robust og kompakt hydraulikk og samtidig øke effektiviteten i drivlinjen? Med smarte løsninger og optimaliseringskonsepter som våre eksperter utvikler uavhengig av maskin- og ytelsesklasse. Hvilken utfordring står du overfor? Kontakt oss nå for å finne ut mer om ditt potensial for optimalisering

Optimaliser maskinens effektivitet – med HYDACs produktutvalg

HYDAC elektrohydrauliske pumpedrifter

HYDAC E-Pump er en produktserie med aggregater med variabel hastighet. Den tilbyr en desentralisert, frittstående løsning for forsyning av alle hydrauliske aktuatorer etter behov. Flere pumper kan drives fleksibelt med et bredt turtallsområde. Fordelen: Integrerte innerfortannede tannhjulspumper reduserer støyutslippene betraktelig.

HYDAC-kraftstyring ved variabel hastighet

Den optimale forbedringen av vår produktportefølje med modulære enheter med variabel hastighet: Utnytt graden av frihet i hastighetsvariasjon for å oppnå en effektiv og stillegående tilførsel til ditt hydrauliske system. Kraftkontrollen med variabel hastighet skjer i en lukket kontrollsløyfe og krever ingen ekstra sensorer i det hydrauliske systemet. Den funksjonelle rekkevidden til HYDACs applikasjonsprogramvare suppleres av det integrerte strøm- og feilhåndteringssystemet. Reduser kompleksitetsnivået og utviklingsinnsatsen ved å bruke vår forhåndsinnstilte plug-and-play-løsning – som kun krever utgivelsessignalet ditt.

HYDAC komponenter for hydrauliske systemer

Oppdag potensialet for besparelser i maskinfunksjonene dine:  På bakgrunn av langvarig erfaring med utvikling av komponenter, har HYDAC etablert seg som en pålitelig partner for effektive drivsystemer. Stol på våre velprøvde og testede hydraulikkprodukter for din elektriske maskin - fra pilotoljefrie hovedstyringsventiler til aggregater og lastkompenseringssylindere. Kontakt våre eksperter for en skreddersydd løsning.

HYDAC elektromekaniske aktuatorer HEZ

Effektive, kraftige og vedlikeholdsfrie: Våre elektromekaniske aktuatorer er den ideelle løsningen for arbeidsfunksjoner i mobile applikasjoner, spesielt i batteridrevne elektriske kjøretøy. Spesielle egenskaper: energibehovet er nøyaktig tilpasset den nødvendige syklusen og tilpasser seg applikasjonens funksjonalitet. Les mer om våre elektromekaniske aktuatorer fra HEZ-serien med elektriske sylindere nå.

Vedlikeholdsfri: Oppdag HEZ-serien vår

Bruker du allerede alternative energikilder?

Innovative løsninger, utprøvde produkter, tiår med ekspertise: HYDAC er din partner for hydrogen- og drivstoffcelleapplikasjoner. Ta en titt selv.

Oppdag HYDACs H2løsninger nå

Nedlastninger