Krav til moderne anleggsmaskiner og gruvekjøretøyer HYDAC tilbyr deg systemer som er optimalt tilpasset til dine behov
Energieffektivitet
Stigende drivstoffpriser, strengere regler og kravet om bærekraftige løsninger øker kravene til anleggsmaskiner og gruvekjøretøyer. Det finnes et klart fokus på energieffektivitet: Dette kan bare optimaliseres med innovative systemer og en integrert tilnærming til engineering. HYDAC tilbyr deg omfattende løsninger som gjør det mulig å spare driftskostnader på langt sikt.
Bærekraft
Miljøet vårt er spesielt forurenset i byer og forstader. For å beskytte mennesker og miljøet, utvikler HYDAC systemer som er designet til å oppfylle de strengere kravene som gjelder for utslipp. Eksempelvis satser vi på elektromobilitet og hydrogenbaserte løsninger. Alt dette uten å ofre produktiviteten – våre styre- og drivsystemer sørger både for utmerket ytelse og energieffektivitet.
Maskintilgjengelighet
Med økende kompleksitet og stigende krav til produktiviteten av mobile maskiner, er ett aspekt spesielt i fokus: Maksimal operativ kapasitet. Vi legger vekt på dette fordi feil og uplanlagt driftsstopp er dyrt. Forbedre planleggingssikkerheten din med HYDAC. Effektiv drivstoffiltrering og intelligent tilstandsovervåking fører til forbedret maskintilgjengelighet. Som eksperter innen tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold, forlenger vi levetiden til væskene og komponentene dine.
Dine utfordringer - vår løsningVi er din utviklingspartner for omfattende løsninger
Vi arbeider sammen med deg for å utvikle neste generasjon av dine anleggsmaskiner og gruvedriftskjøretøyer: Vi er en utviklingspartner som hjelper deg å redusere kompleksiteten og å skille deg ut fra resten av markedet. Vårt mål: Å transformere utfordringer og trender til skreddersydde løsninger.
Leter du etter løsninger for de følgende trender og utfordringer? Da ta en titt på HYDACs hovedemner!
Styring gjennom joystick
Presis styring ved hjelp av joystick takket være HYDAC og hydrauliske proporsjonalventiler. Systemet kan brukes parallelt med et mekanisk styresystem og kan også aktiveres via sjalting. Takket være det modulære designet, er HYDAC joystickstyring lett å integrere i nye og eldre kjøretøyarkitekturer. Stol på vårt komfortable og brukervennlige styresystem - for bruk på byggeplasser, i virksomhetens lokaliteter eller på jordet.
Fjæring
Komfort og sikkerhet - faktorer som er spesielt viktige for maskinførere på lange arbeidsdager. HYDAC tilbyr deg skreddersydde løsninger for dette: Våre fjæringssystemer hjelper med å kompensere for ujevne overflater, redusere vibrasjonsbelastningen på føreren og øke kjørestabiliteten. Våre eksperter her hos HYDAC kan finne den optimale løsningen for dine behov. Dra fordel av vår systemekspertise og tekniske kunnskap: Stol på HYDAC for ditt skreddersydde fjæringssystem.
Det optimale fjæringingssystemet for hvert behov – oppdag produktsortimentet vårt
HYDAC akselfjæring
Den optimale fjæringen for hver kjøretøystype: Takket være de svært integrerte HYDAC-komponentene, kan våre installasjonsklare løsninger konfigureres presist til maskinen din – vi tilbyr intelligent styring med intelligente sensorer samt programvare og parametrering via display. For kjørekomfort uavhengig av lasten.
HYDAC førerhusfjæring
Minimalisering av rulle- og svaiebevegelser for maskinføreren: Den kompakte, hydropneumatiske førerhusfjæringen fra HYDAC separerer førerhuset fra kjøretøyets chassis. Det intelligente fjærbenet tilpasser dempningskraften til kjøresituasjonen. Dette øker kjørekomforten og sørger for sikker maskindrift.
HYDAC bomfjæring
Reduser svaiebevegelser: For sikker håndtering tilbyr HYDAC løsninger for bomfjæringer i alle slags størrelser og versjoner. Våre velprøvde systemer stabiliserer styreegenskapene, forbedrer håndteringen og reduserer mekaniske belastninger. Kort sagt: Du reduserer slitasje og nedetider, og sparer dermed penger.
Maskinstyring
Uansett om det gjelder trange arbeidsområder eller skiftende omgivelser, anleggsmaskiner og gruvekjøretøyer må ikke bare kjøre sikkert og pålitelig. Fordi enkel bruk kombinert med høy presisjon utgjør en avgjørende konkurransefordel. Med HYDAC for du en plassbesparende og energieffektiv maskinstyring – for økt produktivitet. Vårt modulære design muliggjør standardiserte, modulære systemer som er tilpasset kravene til maskinen din. ftVi tilbyr deg alle elementer innenfor styringskjeden, helt fra den passende elektronikken, f.eks. HMI og styringer, til elektrisk og hydraulisk drift- og styreteknologi samt sensorer og programvare.
HYDAC maskinstyring – innovative systemer for dine anleggsmaskiner og gruvekjøretøyer
HYDAC hovedstyring
Forskjellige aktuatorer arbeider parallelt, spesielt i mobile applikasjoner. Med vårt store sortiment av hovedreguleringsventiler, garanterer vi forenklet maskindrift samtidig som produktiviteten økes. Takket være det store området med finstyring, kan du styre opptil ti funksjoner samtidig med maksimal presisjon. For effektiv maskinstyring og maksimale resultater, kan ventilteknikken vår optimaliseres for spesifikke funksjoner.
HYDAC pilotstyring
Innovative ventilteknikk: Våre HYDAC pilotventiler imponerer med sin lave hysterese og lekkasje, og sin høye repeterbarhet. Den nøyaktige HYDAC pilotstyringen muliggjør presis responsoppførsel og derfor en nøyaktig maskinrespons – selv ved de minste signalendringer. Også du kan dra nytte fra vårt verdensomspennende produktsortiment. Kombinert med et filter, en akkumulator og sensorer, og utvidet til å danne et pilotstyresystem.
HYDAC viftestyring
En betydelig del av drivmotorens nominelle effekt brukes til viftedriften alene – derfor er det så viktig å velge den korrekte kjøleren og den passende viftestyringen. Ekspertene våre kan utstyre deg med drivstoffbesparende viftestyringer som er skreddersydd for å tilfredsstille dine behov, såvel som løsninger til temperaturstyring for forbedret effektivitet og reduserte utslipp.
Hydraulisk styring for ytterligere kretser
Tilleggsutstyr øker både maskinens allsidighet og effektivitet. Maskiner for flytting av masse brukes i økende grad som multifunksjonelle utstyrsbærere. Derfor må anleggsmaskiner forsynes med ekstra hydrauliske kretser og systemer for hurtig utskifting av utstyr. Med HYDAC legger du fundamentet for din verktøystyring - fra reguleringsventiler til fleksible ekstra kretskonfigurasjoner til individuell trykkbeskyttelse i kombinasjon med en separat tankretur for å ha kontroll på hurtigkoblingssystemer. Få råd fra ekspertene våre for din optimale løsning.
Tankoptimalisering
Filtreringskonsepter som er optimalisert for dine behov lar deg redusere volumet på tanken med opptil 30 - 40 %. Og du trenger ikke gå på akkord med effektivitet – HYDAC utvikler filtreringsløsninger for små tanker med økt utluftingshastighet og luftutskilling, alt skreddersydd til dine behov. Dette gir deg betydelig større frihet i hvordan maskinen din er utformet og gir redusert materialbruk, lavere oljevolum og enkel, praktisk servicetilgang.
Dieselbeskyttelse
I produksjonsorienterte bransjer som f.eks. gruvedrift- og anleggsmaskiner, er faktorer som ytelse, pålitelighet og lave driftskostnader avgjørende. Effektiv drivstoffiltrering er løsningen på disse utfordringene Fra produksjon til bruk - derfor tilbyr HYDAC deg spesifikke produkter for optimal væskeovervåking og -behandling for hvert trinn i prosessen. Dette sikrer høyeste nivå av dieselkvalitet gjennom hele transportruten.
Omfattende beskyttelse - fra raffineriet til motoren Mer informasjon