Med HYDACs kabelfeste kommer du langt

For optimalt feste av kablene dine i vindturbiner

Ikke i dragsuget, men foran det! HYDACs monteringssystem er innovativt, skreddersydd og sikkert. Uansett om det gjelder stigerør eller sløyfer - HY‑ROFLEX er den optimale løsningen for alle de kjente utfordringene i denne applikasjonen. Skreddersydd kvalitet for maksimal systemtilgjengelighet. Les mer nå!

Sikkerheten av vindturbinen din i fokus - med den fleksible, innovative HY‑ROFLEX monteringsteknikken

Er kabelfestet ditt virkelig sikker mot kortslutninger og brann?
En hel rekke løsninger i markedet - HYDAC leverer innovativ festeteknikk

Fra enkle kabelstropper og stigesystemer til maskinerte komponenter av plast eller tre - hos festeteknikk for vindturbiner er ingenting umulig. Alle tradisjonelle løsninger har ting til felles:

  • For mange løse deler gjør montering vanskeligere.
  • Kabler glir ned fordi det ikke finnes varig forspenning.
  • Kablene er skadet, og dette fører til kortslutninger.
  • Brannbeskyttelse er ofte ikke tilgjengelig.

 

Vi gir deg medvinden du trenger: Første klasses kabelfeste for vindturbinen din

Når og hvor kabler må monteres sikkert: HYDAC har løsningen! Vårt modulære system er perfekt designet for montering av stigerør i tårn og kabler i sløyfer. Med vårt kjempestore sortiment med monteringselementer er vi i stand til å levere skreddersydde løsninger, sågar på kort varsel.
Vi takler utfordringene dine innen vindkraftindustrien med stor fleksibilitet. Alle komponentene kan kombineres og modifiseres etter anmodning. Sikkerheten er en av våre topp prioriteter: Faren for kortslutninger og brannfare avverges - vindturbinen din er sikker med HY‑ROFLEX!

Kontakt oss nå

Varig og sikker festeteknikk for vindturbinene dine

HYDAC kabelfeste for stigerør

Hurtig og lettvint installasjon av kabler i vannrette og loddrette tårn - HY‑ROFLEX sigdformet feste og serielt linjefeste er deler av vårt festesystem med forskjellige festeelementer for sikring av kraftlinjer og forsyningskabler i vindturbiner.

HYDAC kabelfeste for sløyfer

Uunnværlig for optimal plassering av kabler: HY‑ROFLEX stjernen- og fast stjerneformet festeteknikk optimaliserer kabelføringen din fra nacellen til tårnet. Ingen vridning eller vikling - det utmerkede festet minimaliserer slitasje på kabelens isolering.

Fordelene av vårt HY‑ROFLEX kabelfeste Din ekspert for tårn og høye strukturer i vindturbiner

Spar tid med HYDAC HY-ROFLEX monteringsteknikk

Kabler kan byttes ut raskt

Enkelt og praktisk stell og vedlikehold - spar tid og øk effektiviteten med HYDAC HY-ROFLEX. Utviklet til å oppfylle de strengeste kravene.

Uansett om det gjelder stigerør eller sløyfer - HY-ROFLEX kan installeres lettvint og hurtig

Hurtig & enkel installasjon

Uansett om det gjelder stigerør eller sløyfer - det oversiktlige kabellegningssystemet gjør det mulig å installere kablene dine i vannrette og loddrette tårn.

Maksimal fleksibilitet for kraftledningene dine i vindturbiner

Fleksibel for strømkabler

± 5 % Ø toleranse og Ø opptil 35 mm for tredoble bunter, 72 mm for enkle kabler.

 

Omfattende beskyttelse for kablene dine - med kabelfestesystemet fra HYDAC

Med isoleringsvern og kortslutningsbeskyttelse

Det innovative designet sørger for langvarig beskyttelse av den ømfintlige kabelisoleringen. Det ekstra spennebåndet beskytter mot alle potensielle kortslutningskrefter.

 

HYDAC sikrer rask produksjon og levering av vår HYDAC HY-ROFLEX monteringsteknikk

Kort tid til markedet

Standardiserte og skreddersydde løsninger gjør det mulig takket være den interdisiplinære spredningen av kunnskap blant alle HYDAC selskapene, intelligent lagerholdning og "slank logistikk".

 

Nedlastninger

Vil du oppdage dine spesifikke fordeler i en individuell samtale med en ekspert?

Ta kontakt med våre HYDAC spesialister.

Avtal en samtale med en ekspert