Lastholdeventiler for pålitelige sikkerhetsfunksjoner

Sikre din mobile maskin nå med HYDAC ventilteknologi

Små, men mektige: Lastholdeventiler og senkebremseventiler er viktige komponenter i mobile maskiner. De sørger for at lasten ikke synker eller faller ned. Dette er den eneste måten å opprettholde kontrollen over aktuatorene på. Men idriftsetting av ventilene er komplisert - det er her vår ekspertise kommer inn i bildet. I tillegg til å hjelpe deg med å velge riktig ventil, hjelper vi deg også med installasjonen. Oppdag vårt utvidede ventilsortiment nå.

HYDAC lastholdeventiler: for kostnadseffektiv og pålitelig lastholding

Oppdag vårt utvidede utvalg av bremseventiler for lastholding og senking, nå i T11A-, T17A- og T2A-hulrom. Ta kontakt med våre ventileksperter for å få råd.

Kontakt oss nå

Sikkerhetsfunksjoner du kan stole påStol på HYDAC-ventilteknologien vår til din mobile maskin

Små komponenter med stor funksjon: Alle som arbeider med mobile maskiner og tunge laster vet at de utgjør en potensiell fare for mennesker, maskiner og miljø. For ujevnt terreng, rykkvise bevegelser eller sviktende slanger/rør kan fort føre til at lasten ikke lenger kan kontrolleres og synker eller faller ned. Med HYDAC lastholdeventiler, senkebremseventiler og slangebruddsventiler kan du stole på sikkerheten til maskinene dine: I tillegg til sikkerhetsfunksjonen bidrar de kompakte komponentene også til maskinens grunnleggende stabilitet.

Vår løsning: HYDAC lastholdeventiler og slangebruddsventilerTilgjengelig for borrbildene T11A, T17A og T2A

Lastholdeventiler, senkebremseventiler eller slangebruddsventiler: De hydrauliske aktuatorene har mange navn, men de har én ting til felles - de er en nøkkelkomponent i mobile maskiner. Derfor tilbyr vi deg vårt utvidede og kostnadseffektive sortiment av lastholderventiler med volumstrømsgradering mellom 30 og 240 l/min og et trykkområde på opptil 350 bar. De direktevirkende seteventilene har som oppgave å regulere forbrukerhastigheten i henhold til oppstrøms volumstrøm. De hindrer også forbrukeren i å dra avgårde dersom det er trekkende krefter samt sikrer jevne bevegelser.  
 
Ventilene har også en annen viktig funksjon: Hvis slangene svikter, er slangebruddsventilene livreddere, for hvis lasten faller ned, utsettes både mennesker og maskinen for stor fare. Her kan våre velprøvde og pålitelige lastholdeventiler være til hjelp. Kontakt oss nå for å få råd om din skreddersydde ventilløsning.

Kontakt oss nå

Dine fordeler med HYDAC lastholderventilerVelg mellom åtte forskjellige ventiltyper med følgende egenskaper:

  • Lekkasjefri holding av last
  • Standard borrbilder: T11A, T17A og T2A
  • Stort utvalg av pilotsteg
  • Hele spekteret av bruksområder er dekket
  • Utlufting tilgjengelig som tilleggsutstyr: returtrykk uten påvirkning på ventilinnstillingen

Slik drar du nytte av våre HYDAC lastholdeventiler Oversikt over dine fordeler

Pålitelig holding av last med HYDAC senkebremseventiler

Pålitelig holding av last

Beskytt mennesker, maskiner og miljø med vår HYDAC-ventilteknologi.

HYDAC lastholderventiler øker maskinens stabilitet

Stabil senking av last

HYDAC lastholderventiler øker maskinens stabilitet

Dra nytte av fordelene med presise hydraulikkfunksjoner takket være vår ventilteknologi.

Presisjon

Dra nytte av fordelene med presise hydraulikkfunksjoner takket være vår ventilteknologi.

Stol på kostnadseffektiv og pålitelig holding av last ...

... med HYDAC lastholdeventiler. Snakk med ekspertene våre nå for å finne det optimale systemet ditt.  
 
Kontakt oss nå