ÅPNE KURS 2025
KURS FOR ORDREBEHANDLERE OG INNKJØPERE
Flere av våre kunder ønsker introduksjonskurs i hydraulikk for sine ordrebehandlere og innkjøpere.
Dette for å bedre forståelsen av hva man bestiller og kravene som stilles til både forespørsler som sendes og svarene på tilbudene som mottas i retur.
På bakgrunn av dette behovet har vi satt sammen et kurs vi tror mange ordrebehandlere og innkjøpere av hydraulikk vil ha glede av.
Dato:
5. mars kl. 09:00 - 15:00
Sted: Via WebEx
Temaer:
Generelt
Hva er hydraulikk? - Hva brukes hydraulikk til? - Hva er unikt/spesielt for hydraulikk?
Marine/Offshore - Materialekvaliteter/Pakningstyper - Spesialvæsker - Klasseselskaper - ATEX - Dokumentasjon/Sertifikater
Om komponentene
Hva heter produktene? - Praktiske eksempler på bruk - Se fysiske komponenter - Materialer - Tilbehør - Dokumentasjon - Service/Kalibrering.
Spørsmål og påmelding sendes: nina@hydac.no
TEKNISK HYDRAULIKKURS
Åpent teknisk hydraulikkurs. Kurset er kostnadsfritt og inkluderer lunsj. Reise og eventuelle overnattingskostnader må du selv betale.
Dato: 21. - 22. mai og 15. - 16. oktober.
Sted: Berghagan 4 A, 1405 LANGHUS
80% av feil i hydraulikken skyldes forurensning i oljen
Dag 1 kl 09:00 - 16:00
Kort om hydraulikk generelt
Basis informasjon - Hydrauliske væsker - Pumper - Ventiler - Sylindre - Systemer
Filterteknikk / Oljerenhet
Betydning av ren olje og hvorfor er dette så ofte i fokus? - Ord/Uttrykk - Fra teori til praksis - Forurensningstyper og følgende av disse - Hva skiller et godt og et dårlig filter - Praktiske tips - Olje-/systemets blod - Hvordan forstå oljeanalyser
Dag 2 kl 09:00 - 16:00
Akkumulatorteknikk
Hva er en akkumulator? - Akkumulatortyper - Når velger man hva? - Puls-/støydempere - Beregninger
- Applikasjonseksempler - Tilbehør - Service på blæreakkumulator - Praktiske tips ved håndtering av akkumulatorer.
Bruk av sensorer i hydraulikk -/og smøresystemer
Bruk av kontinuerlige signaler? - Ord, uttrykk, bakgrunnsinformasjon - Tilgjengelig teknologi - Systematisering og bruk av signaler - Applikasjoner/Erfaring