Din ekspert på hydrauliske presser og formingsmaskiner - ved din side, overalt i verden
Hydrauliske presser
Hydrauliske presser imponerer gjennom deres variable nominelle trykkraft under hele det nominelle slaget. Slik kan denne typen presse brukes for en hel rekke applikasjoner. Fra plastpressing og hydroforming til forming med varme. Med vårt omfattende tilbud av tjenester og anerkjent ekspertise, er vi din ekspert for alle slags presser og formingsmaskiner i hele verden.
Andre formingsmaskiner
Uansett om det dreier seg om platesaks, bøyemaskiner eller formingsmaskiner for tråd - vi gir råd for alle slags hydrauliske formingsmaskiner. Vi samarbeider med deg for å øke digitaliseringsgraden til presseteknologien din, og bruker bærekraftige løsninger for å bidra til beskyttelsen av klimaet. Som en omfattende tjenesteyter støtter vi deg helt fra den opprinnelige ideen til igangkjøring hos din kunde.
Sikker pressestyring og sikre drivverk
Sikkerheten til pressene og formingsmaskinene dine har høyeste prioritet hos HYDAC. Våre kontrollblokker og vår drivteknologi er utviklet i samsvar med de nyeste direktivene og standardene. Vi er ved din side og gir deg rådgivning med vår mangeårige ekspertise, helt fra den opprinnelige ideen til igangkjøring av systemet. Til stede for deg lokalt.
Sikker pressestyring og sikre drivverk for hydrauliske presser og formingsmaskiner: våre produktløsninger
HYDAC KineSys drivsystem med variabel hastighet
Den perfekte symbiosen av hydraulikk og elektronikk - takket være den integrerte styringen aktiveres og styres drivmotoren basert på behovet i maskinen. Dette sørger for at du kan spare opptil 70% av energien, avhengig av pressesyklusen din. Maksimal energieffektivitet er garantert!
HYDAC pressestyring i samsvar med DIN EN ISO 16092-3
Bli kjent med våre kontrollblokker for presser, PSB og PSBH, i de nominelle størrelsene 6 til 32 - utviklet i samsvar med sikkerhetsreglene i DIN EN ISO 16092-3. Det hydrauliske kontrollsystemet tilsvarer sikkerhetsnivået PLe i samsvar med DIN EN ISO 13849. Vi samarbeider med deg for å øke sikkerhetsnivået til maskinene dine - også ved en eventuell oppgradering av eksisterende maskiner.
HYDAC ventilblokk for presser
HYDACs ventilblokker for presser imponerer med sitt kompakte design og optimaliserte sikkerhetskonsept for den hydrauliske kretsen, i samsvar med DIN EN ISO 16092-3. Ta kontakt med oss nå og avtal en samtale med ekspertene våre.
HYDAC blokk til ettermontering
HYDAC blokken PSN til ettermontering oppdaterer din gamle presse til det nyeste sikkerhetsnivået i samsvar med DIN EN ISO 16092-3, med minst mulig innsats og uten å grunnleggende endre maskinene dine. Kontakt oss nå.
HYDAC ventiler med overvåking av sjalteposisjon
Direkte/pilotstyrte ventiler med overvåking av sjalteposisjon er uunværlige i presseteknikk i forhold til å overholde gjeldende sikkerhetsstandarder, som DIN EN ISO 16092-3. Stol på løsningene våre for økt funksjonssikkerhet på formingsmaskinene dine.
HYDAC hydrauliske akkumulatorer
Overvåking av forladetrykket i hydrauliske akkumulatorer er vesentlig for å sikre fullstendig forming av komponenten din såvel som høy tilgjengelighet av pressen. Vi hjelper deg å velge den optimale akkumulatoren for applikasjonen din - såvel som den mest effektive overvåkingen.
Aktuator
For konstruksjon av sylindre gir vi støtte med nye integrasjonskonsepter, pakningsløsninger og overvåkningskonsepter, såvel som bærekraftig maling av sylindre. Når det gjelder elektromagnetiske drivverk, støtter vi deg med våre driv- og overvåkingsløsninger for forskjellige formingsprosesser sånn som klinking, press passing eller preging.
Aktuatorer for hydrauliske presser og formingsmaskiner: våre produktløsninger
HYDAC hydrauliske sylindre
Med den optimale hydrauliske sylinderen finnes det voldsomme muligheter for besparelser. Vi utvikler og produserer kundespesifikke løsninger, uavhengig av hvor komplisert formingsmaskinen din blir. Som en del av dette, bruker vi de nyeste pakningsløsningene og den mest moderne lakkeringen.
HYDAC elektriske sylindre - HEZ
Våre elektriske sylindre med moderat kraftoverføring og høy dynamikk hjelper deg å oppnå en energieffektiv og "oljefri" drift av pressene dine. Uansett om du bygger transportbånd, ejektorer, en presse til sammenføyning eller andre hjelpeakser, ta en titt på HYDAC HEZ - det lønner seg. Vi gir deg gjerne spesifikke råd i forhold til applikasjonen din.
Temperaturstyring og kjølestrategier
En temperaturstyring som er tilpasset applikasjonen din, danner grunnlaget for effektiv drift av den hydrauliske pressen. HYDAC hjelper deg med å tilpasse kjølesystemene til behovene dine, sånn at du kan spare energi og kostnader. Oppnå maksimal designkvalitet med vår innovative luft- og kjøleteknikk.
Temperaturstyring for hydrauliske presser og formingsmaskiner: våre produktløsninger
HYDAC kjøling for aggregater
Optimal kjøling og temperaturstyring for de hydrauliske aggregatene dine øker effektiviteten av det hydrauliske systemet på langt sikt. Bli kjent med vårt omfattende sortiment av kjølesystemer og temperaturstyringer - for et høyere sikkerhetsnivå og forbedret energieffektivitet av de hydrauliske pressene og formingsmaskinene dine.
Optimalisering av installasjonsplass for hydrauliske presser
For å forbedre energi- og ressurseffektiviteten til hydrauliske presser, stoler vi på hydraulikktanker som er optimalt tilpasset til installasjonsplassen, såvel som behovbasert energiforsyning. Dra nytte av vårt omfattende produktsortiment. Fra komponent til system. Vi ledsager deg på din vei til en mer bærekraftig fremtid.
Optimalisering av installasjonsplass for hydrauliske presser: våre produktløsninger
HYDAC Air-X filterteknologi
Beskytt miljøet på bærekraftig vis og spar kostnader samtidig - hydraulikktanker tar ofte mye verdifull installasjonsplass i toppdelen av pressen. Med HYDAC Air-X-løsningen kan du redusere tankstørrelsen og dermed det påkrevde oljevolumet. Slik kan du redusere kostnader for stålkonstruksjonen, redusere oljemengde ved påfylling og under drift.
HYDAC simuleringsteknologi
Hvor stor må den hydrauliske tanken din egentlig være? Våre eksperter vil gjerne gi deg råd. Uansett om det gjelder enkle eller kombinerte numeriske simulasjoner, vi kan alltid beregne mulighetene for å optimalisere den hydrauliske tanken din. Stol på oss!
HYDAC tankløsning OxiStop OXS
Med vår løsning kan du redusere tankvolumet dit med opptil 90%. Dette gjør at du kan installere tanken hvor som helst på pressen din. Levetiden av oljen og de hydrauliske komponentene dine vil også økes. Kontakt oss for mer informasjon.
Digitalisering
Fra smarte sensorsystemer og edge-enheter til vår egne programvare som sky- eller lokal løsning. Vi samarbeider med deg for å møte utfordringene for fremtiden. Du kan alltid holde et øye med dine data og ta de riktige beslutningene på et tidlig tidspunkt med våre maskin- og programvaremoduler. Optimaliser driftskostnadene dine - Ta kontakt med oss nå!
Digitalisering for hydrauliske presser og formingsmaskiner: våre produktløsninger
HYDAC smarte sensorer
Effektiv og pålitelig - du er i gode hender med vårt omfattende sortiment av sensorer. HYDAC har den riktige løsningen for alle krav. Planlegg i forveien med tanke på produksjon og vedlikehold av pressen din.
HYDAC DATA+ Box
Vi vil gjerne gjøre deg kjent med vår edge-dataløsning for intelligent bruk av dine eksisterende data. Vår edge-enhet er perfekt for applikasjonene dine innen presseteknikk. Kontakt oss nå!
Mer informasjon om HYDAC DATA+ Box
HYDAC CMX suiten
Mer transparens for den hydrauliske pressen eller formingsmaskinen din - vår modul, som består av maskinvare og programvare, er en viktig byggekloss når det gjelder digitalisering av pressene dine. HYDAC CMX Suiten visualiserer ikke bare dataene dine. Den viser deg også potensialet for optimalisering og anbefaler løsninger for problemer. Les mer!
Simulasjonsteknologi
Er du usikker om din nye presse vil tåle den strukturelle ombyggingen? Vi utfører (kombinerte) simulasjoner av hydrauliske, elektriske og mekaniske systemer for kundene våre, for å optimalisere syklusen til pressene.
HYDAC p₀-vakt for hydrauliske akkumulatorer
Uansett om det dreier seg om manglende presskraft eller for langsomme sylinderhastigheter - HYDAC hjelper deg å finne feil i den hydrauliske akkumulatoren din. Vår EDS 3400 overvåker forladetrykket på oljesiden. Les mer om de mange fordelene!