Omfattende applikasjonsekspertise for banestyrte maskiner
Mekaniske presser
Mekaniske presser, eksempelvis presser innen bilindustrien eller presser for C-rammer, har vanligvis hydraulisk aktuerte kløtsj-bremse-kombinasjoner. Dette krever sikkerhetsventiler for trykk i tillegg til en pålitelig trykk- og kjøleoljeforsyning. Pressen er beskyttet mot overbelastning av (elektro-)hydraulisk overbelastningsbeskyttelse. I tillegg bidrar die cushion-aksene vesentlig til komponentens kvalitet av de produserte delene ved å kontrollere materialstrømmen. HYDAC er din leverandør for alle disse applikasjonene. Med global service.
Servopresser
Servopresser er karakterisert ved deres direkte drivverk. Dette gjøres mulig ved å bytte ut clutchen og det mekanisk drevne svinghjulet med en servomotor. Disse pressedrivverkene må kjøles og overvåkes med passende bremseinnretninger for å kunne garantere effektiv drift. (Elektro-)hydraulisk overlastbeskyttelse beskytter pålitelig mot mekanisk overlast av presserammen. Bli kjent med vår brede produkt- og serviceportefølje for presseteknologi – vi har den rette løsningen for enhver applikasjon.
Funksjonssikkerhet
Påliteligheten og sikkerheten til dine mekaniske presser med høy ytelse og servopresser er av stor betydning for effektiv drift av dine maskiner og systemer. Derfor hjelper vi deg på stedet og tilbyr deg den optimale løsningen for din applikasjon, fra komponenter til system. Med HYDAC er du alltid i trygge hender.
Les mer om funksjonssikkerhet
Våre produktløsninger for funksjonell sikkerhet for servo-/ og mekaniske presser
HYDAC sikkerhetsventil for presser
Ingen uforvarende glidestart takket være sikker avslåing av pressen i samsvar med DIN EN ISO 16092-2 via vår sikkerhetsventil for presser - passende for kløtsj-bremse-kombinasjoner (CBC) og bremseinnretninger for servopressene dine. Vårt hydrauliske kontrollsystem har performance level e og a, kategori 4, i henhold til DIN DN ISO 13849.
HYDAC kompakt styreenhet
Det er viktig for oss å kunne gi dine kløtsj lameller og/eller bremser maksimal beskyttelse. Vår kompakte styreenhet for hydraulisk aktivering av kløtsj-bremse-kombinasjonen hjelper deg med jevn og rolig brems og kløtsjing. Ta kontakt med oss – vi gir deg gjerne råd.
HYDAC hydraulisk overbelastningsbeskyttelse
HYDAC-overbelastningsbeskyttelsen slår av mekaniske høyytelsespresser og formingsmaskiner på noen få millisekunder. Patronventilkonseptet med en integrert arealforholdsventil gjør systemet veldig dynamisk og yter optimal beskyttelse for pressen din. Også tilgjengelig med elektrohydraulisk utkobling for beskyttelse av formingsverktøyet ditt (på forespørsel).
Temperaturstyring og kjøleteknikk
Oppnå bedre effektivitet med behovsbasert temperaturstyring - øk både produktiviteten og levetiden til maskinene dine. HYDAC er din ekspert for pålitelig kjøle- og temperaturkontroll for bærekraftig og fornuftig energibruk. Les mer om vårt omfattende produktsortiment når det gjelder servopresser og mekaniske presser.
Temperaturstyring for servopresser og mekaniske presser: våre produktløsninger
HYDAC væske-/vannkjølesystem
Med væske/vannkjølesystemer fra HYDAC kan du optimalisere servomotorens temperaturstyring. Den kompakte utformingen gjør den spesielt egnet for energieffektiv bruk i formingsmaskiner. Les mer.
HYDAC kjøling av aggregat
Våre kjølesystemer øker sikkerhetsnivået til formemaskinen din såvel som energieffektiviteten. Den ideelle oljeviskositeten kan hjelpe deg å oppnå maksimal effektivitet i det hydrauliske systemet. Vi samarbeider med deg for å optimalisere det hydrauliske aggregatets driftstemperatur!
Tilførsel av trykk, kjøling og smøreolje
Feilfri forsyning av trykk kjøle -/og smøreolje til bremsanordninger, clutcher, trykkpunkter, die cushions og andre mekaniske grensesnitt er nødvendig slik at servopresser eller mekaniske presser kan utnytte sitt fulle potensiale. HYDAC hjelper deg med standardiserte produkter og kundespesifikke løsninger - for en kontinuerlig oljeforsyning og maksimal tilgjengelighet av dine presser.
Våre produktløsninger for oljeforsyning i servo -/ og mekaniske presser
HYDAC CO1 kompaktaggregat
Trenger du e støyoptimalisert og plassbesparende aggregat i toppstykket for å forsyne oljetrykk til bremseenhetene dine? Vår kompakte CO1 aggregat er løsningen for applikasjoner innen konstruksjon av presser. Den desentrale og lokale plasseringen av aggregatet gjør rørlegging for enheten enkel.
HYDAC hydrauliske aggregater for kløtsjer og bremser
Om det dreier seg om skreddersydde eller standardiserte enheter - våre hydrauliske aggregater sørger for at du får det trykket du trenger og at olje forsynes til kløtsjen og bremsene dine. Intelligente digitale løsninger for overvåking av pressene dine er også en del av programmet vårt.
HYDAC kompakte aggregater for hydraulisk overlastbeskyttelse
Vårt kompakte aggregat for hydraulisk overlastbeskyttelse er designet til hurtig å fylle og presist opprettholde trykket på trykkpunktet i den mekaniske pressen. Gjør ventetidene etter trigging av en overlast kortere ved hjelp av forladepumpene våre.
HYDAC HY-LU kompakt smøreenhet
HYDACs HY-LU kompakte smøreenhet består av et modulært system for mindre gjennomstrømninger opptil 19 l/min. Den er utviklet for å forhindre at smørefilmen forsvinner i pressen din. Høyere gjennomstrømninger er mulig på forespørsel. Ta kontakt med oss – vi gir deg gjerne råd!
Aktuatorer
I lys av de stadig økende kostnadene for energi og råvarer, er effektiv drivteknologidesign et viktig element i den generelle vurderingen av livssykluskostnader. HYDAC bruker sin globalt anerkjente ekspertise innen engineering, produksjon og service for å utvikle moderne og effektive drivsystemer. Vi har det riktige systemet også for dine presser. Ta kontakt med oss!
Se våre aktuatorer for servo- og mekaniske presser
HYDAC innovativ sylinderkonstruksjon
Uansett om du trenger nye, bærekraftige belegg eller tetningsløsninger - snakk med HYDACs team av eksperter! Vi vil hjelpe deg å optimalisere og digitalisere sylinderen din. Vi jobber sammen med deg for å finne den optimale løsningen for din applikasjons aktuator.
HYDAC høyttrykk/lavtrykk die cushion akser
Bærekraftig og produktiv: Den patenterte høyttrykk-/lavtrykkløsningen fra HYDAC er spesielt energieffektiv for din die cushion - passende for die cushion akser fra 800 to 1750 kN. Ta kontakt med oss og avtal rådgivning i dag.
HYDAC elektriske sylindre - HEZ
Våre ressursbevarende elektriske sylindre gir deg høy dynamikk i kombinasjon med moderat kraftoverføring for hjelpedrivverk og presser med presskraft opptil 1000 kN. Dette blir gjort mulig ved å omforme rotasjonen til den elektriske motoren til en lineær bevegelse. Finn det perfekte drivsystemet for applikasjonen din med ekspertene våre.
Mer informasjon om HYDAC HEZ
Digitalisering
Digitalisering tillater både pålitelig tilstandsovervåking av dine banestyrte maskiner såvel som prediktiv maskinplanlegging og vedlikehold. Smarte sensorsystemer og intelligente edge-enheter gjør dette mulig! Dette sparer deg tid når du behandler dataene dine og planlegger vedlikeholdsintervaller.
Se våre produktløsninger for Digitalisering for servo -/og mekaniske presser
HYDAC smarte sensorer
Planlegg vedlikeholdet av pressene dine i forveien for å redusere kostnadene dine på langt sikt. Våre integrerte statistikker hjelper deg å evaluere den samlede belastningen pressen eller verktøyene dine er utsatt for. Uansett om det dreier seg om temperatur-, trykk- eller oljetilstandssensorer - velg den perfekte løsningen for applikasjonen din fra vårt store produktsortiment.
HYDAC p0-Guard trykkbryter EDS 3400
Uansett om presskraften er for lav eller sylinderhastigheten er for langsom - HYDAC vil hjelpe deg med å finne feilen i den hydrauliske akkumulatoren din. Vår EDS 3400 overvåker forladetrykket på oljesiden. Les mer om de mange fordelene!
HYDAC DATA+ Box
Fra sensoren til edge-enheten i skyen - effektiv dataadministrasjon garanteres med HYDAC DATA+ Box. Med vår teknologi kan du optimalisere prosessene dine og unngå datasøppel samtidig som du øker tilgjengeligheten til pressene og formingsmaskinene dine.
HYDAC CMX suiten
Maksimal systemtilgjengelighet i presseanlegg kan ikke lenger oppnås uten tilstandsovervåking av de hydrauliske komponentene eller del-systemene. Ha oversikt med vår CMX suite – enten dette er lokalt på serveren din eller i skyen.