Hydropneumatiske fjæringssystemer: øker maskinens kjøreegenskaper

Hydropneumatiske fjæringssystemer fra HYDAC bidrar til å kompensere for ujevnt underlag, redusere vibrasjonsbelastningen på fører og kjøretøykomponenter og øker kjørestabiliteten. Våre fjæringer er tilpasset din mobile maskin og forbedrer kjøresikkerheten og kjøreegenskapene betydelig. Lær mer om de ulike fjæringssystemene og fordelene med dem nå!

Skreddersydde fjæringssystemer for din maskinDet stilles ulike krav til fjæringen avhengig av maskin og bruksområde

Ved hjelp av våre velprøvde komponenter kan vi implementere skreddersydde systemer som er tilpasset dine behov. Snakk med våre eksperter om hydropneumatisk fjæring!

Kontakt oss nå

Utfordringene med fjæringssystemer

Kravene som stilles til dagens mobile maskiner, øker stadig, og det samme gjør kravene til fjæringssystemene. Produsentenes og kundenes ønsker og lovkrav fører også til nye utfordringer, samtidig som fokus fortsatt ligger på kjøresikkerhet, komfort og holdbarhet. Det finnes også funksjoner som lastuavhengig nivellering, kjørestatusavhengig kjøreatferd, justerbar kjørekomfort og fjæringslåsing. For å redusere slitasje, nedetid og servicekostnader, og for å beskytte det økende antallet følsomme elektroniske komponenter i maskinene, er det også viktig å redusere belastningen betydelig på de mekaniske komponentene. Hydropneumatiske fjæringssystemer oppfyller disse funksjonene og tilbyr en passende løsning på de nevnte utfordringene.
 

Marc Anton, produktsjef for fjæringssystemer, HYDAC Mobilhydraulik

Ved å koble vibrasjonene fra veibanen til kjøretøyets understell bidrar hydropneumatiske fjæringssystemer til å forbedre kjørekomforten og kjøresikkerheten. Dette kommer kunden til gode, ettersom forbedringen i maskinens kjøreegenskaper er merkbar i daglig bruk. Kundetilfredshet er vår motivasjon og driver oss fremover hver dag.

For bedre ytelse i alle kjøresituasjonerOppdag HYDACs fjæringssystemer

AkselfjæringFor bedre kjørestabilitet

Akselfjæringssystemer må skreddersys til maskinen og kundens funksjonskrav. Både individuelle aksler og systemer der alle kjøretøyets aksler er utstyrt med fjæring, kan implementeres. I sistnevnte tilfelle kalles dette full suspensjon. For å oppnå ønsket ytelsesoppsett og en optimal kombinasjon av kjøresikkerhet og kjørekomfort, kombinerer vi de riktige komponentene for akkurat ditt hydropneumatiske akselfjæringssystem.

FørerhusfjæringFor bedre kjørekomfort

Førerhusfjæringene frikobler førerhuset fra kjøretøyets understell og minimerer vertikale akselerasjoner for føreren. Både delvis og helt bærende hydropneumatiske fjæringer kan utformes for å oppfylle spesifikke maskinkrav. Avhengig av konstruksjonen kan også førerhusets rulle- og krengningsbevegelser reduseres, noe som gir ekstra komfort. Med HYDAC fjærbeskyttere (FDE) tilbyr vi deg en systemløsning som kombinerer fjæringssylindre, bevegelsesmålingsteknologi, fjærakkumulatorer og ventilteknologi på en ekstremt kompakt måte. Dette sparer installasjonsplass og installasjonskostnader.

BomfjæringFor optimal beskyttelse av komponentene

Hydropneumatiske bomoppheng bidrar i betydelig grad til å forbedre kjøreegenskapene og kjørekomforten til mobile maskiner med master. Vibrasjoner i kjøretøyets karosseri som er forårsaket under kjøring på ujevnt underlag er isolert fra løfteutstyret, og dermed reduseres mekanisk og hydraulisk belastning på komponenter. Vårt hydropneumatiske bomopphengssystem er tilgjengelig i ulike størrelser og konfigurasjoner for å passe til maskinene dine. 

Det nye HYDAC-bomopphengssystemet er en unik løsning som kombinerer et bredt spekter av funksjoner med maksimal tilpasningsevne i en kompakt og kostnadsoptimalisert design.
 

Fordeler med våre hydropneumatiske fjæringssystemer Hvorfor du bør stole på HYDACs fjæringssystemer

HYDAC fjæringssystemer sikrer reduserte vibrasjonsbelastninger og dermed maksimal komfort

Maksimal komfort

Våre fjæringssystemer reduserer vibrasjonsbelastningen for både fører og maskin, noe som øker komforten.

Reduserte rulle- og krengningsbevegelser sørger for høy kjøresikkerhet og kjørestabilitet

Høy grad av sikkerhet og kjørestabilitet

Reduserte rulle- og krengningsbevegelser sørger for høy kjøresikkerhet og kjørestabilitet

Komfort og kjørestabilitet gir raskere arbeidshastigheter

Raskt og effektivt arbeid

Komfort og kjørestabilitet gir høyere arbeidshastigheter, noe som forbedrer produktiviteten betydelig, samtidig som et høyt sikkerhetsnivå opprettholdes.
 

Vi støtter deg fra de tidlige planleggingsfasene til serieproduksjon.Enten det gjelder førerhus-, bom- eller akseloppheng - vi samarbeider med deg for å finne den optimale fjæringsløsningen.

Oppdag fordelene med vår hydrauliske ekspertise og den høye integriteten til våre plassoptimaliserte komponenter.

Vår applikasjonsspesifikke ekspertise innen mobile maskiner gjør det mulig for oss å se kjøretøyet ditt i et helhetsperspektiv og tilpasse systemene våre optimalt til arbeidsforholdene dine.

Enten det gjelder en komponent eller et system - vi samarbeider med deg for å finne den rette løsningen.

Er du på utkikk etter det optimale fjæringssystemet for bedre kjørestabilitet, kjøresikkerhet og øket produktivitet for dine mobile maskiner?

Er du på utkikk etter det optimale fjæringssystemet for bedre kjørestabilitet, kjøresikkerhet og økt produktivitet for dine mobile maskiner? Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss nå