Hydraulisk generator

For generering av elektrisk energi på landbruksmaskiner

Effektiv bruk av hydraulisk-kraft: Med hydraulisk generator fra HYDAC kan du konvertere overskuddskraft til elektrisk energi. Dette gjør at du kan generere en frittstående strømforsyning og utvide landbruksmaskinens svært begrensede elektriske kraftspekter.

Stol på vår hydrauliske generator når det gjelder å omforme hydraulisk kraft til elektrisk energi.

Presisjon i landbruket Mer presisjon gir økt strømbehov

De som bevarer ressurser, handler ikke bare i interessen av miljøvernet. Dette fordi målrettet forvaltning av åker, eng og skog sparer penger og verdifull tid. Bønder stoler i økende grad på presisjonslandbruk for å kunne så, gjødsle og sprøyte med minst mulig mengde. Men presisjon krever én ting fremfor alt annet: en høy effekttetthet.

Elektrifisering Høye kostnader og masse tid og arbeid for elektrisk energi

Elektrifiseringen av landbruksmaskiner øker kraftig. Dette er også en av grunnene til at etterspørselen etter elektrisk energi øker voldsomt. Elektriske forbrukere på landbruksutstyr forsynes ofte med strøm via traktorens dynamo og batteri. Skal du overføre strøm til en tilhenger, må du regne med høye kostnader og bruke mye tid og krefter.

Vår enestående løsning: Den hydrauliske generatoren fra HYDACBruk hydraulisk kraft på effektivt vis

Konvensjonelle løsninger

I dagens landbruksmaskiner er traktorens maksimale strømforsyning helt oppbrukt. I noen tilfeller har kundene nøyet seg med kostbare egenkonstruksjoner. Men slik trenger det ikke være - HYDAC har utviklet den optimale løsningen for dette.

Du kan forbedre den elektriske kraftforsyningen til landbruksmaskinen din med vår HYDAC-løsning

Drevet av en hydraulisk motor, konverterer vår HYDAC-generator hydraulisk kraft til elektrisk energi. Den integrerte kraftkontrolleren tilpasser kraften til det elektriske forbruket som er påkrevd. Olje forsynes gjennom traktoren med en variabel eller fast pumpe Den hydrauliske kontrollblokken oppstrøms regulerer rotasjonshastigheten ved hjelp av lastfølende krets, som et mulig tilvalg

Dette utnytter det eksisterende hydrauliske kraftoverskuddet effektivt og skaper en stabil elektrisk strømforsyning til din landbruksmaskin.

Dette utgjør forskjellenDine fordeler med den hydrauliske generatoren fra HYDAC

Vedlikeholdsfritt koplingssystemSpar tid og krefter og øk påliteligheten til maskinen

Enten det dreier seg om reimoverføring eller girkasse - eksisterende løsninger har høyt vedlikehold og er ikke pålitelige. Vår ny-designede direkte overføring løser dette. Med en elastisk klokobling oppnår du maksimal pålitelighet. Vedlikehold hører også fortiden til

Integrert laderegulator Bruk hydraulisk energi på effektivt vis for belastningstopper

Bruk energi effektivt for belastningstopper: Generatoren regulerer ladestrømmen til batteriet helautomatisk. Den integrerte laderegulatoren sørger for at overskuddsenergi midlertidig lagres på en effektiv måte. Batteristørrelsen kan også spesifikt tilpasses applikasjonen.

Installert klar til tilkobling Dra nytte av vårt smarte Plug & Play installasjonskonsept.

Det smarte installasjonskonseptet og det ekstremt kompakte designet gjør at systemkomponentene kan monteres på maskinen din på mange forskjellige måter. Dette betyr at generator, batteri og elektrisk sikring kan plasseres helt uavhengig av hverandre.

Nedlastinger

Vi er alltid klare til å gi råd!

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.

Avtal samtale