Hydraulikksystemer

Systemer og delsystemer produseres i Norge av HYDAC AS

HYDAC AS bygger systemer i Norge

Komplette hydraulikksystemer eller delsystemer levert fra et og samme sted.

Vi prosjekterer, konstruerer og bygger hydraulikkaggregater, komplette systemer og delsystemer med egen konstruksjon og produksjon i Norge. 

Våre leveranser er tilpasset kundens applikasjoner, enten som serie eller enkeltleveranser - alt under samme tak, med faste kontaktpersoner. I HYDAC-konsernet utvikles og produseres det egne komponenter som gir oss et godt fundament for systembygging.

HYDAC bygger systemer i mange land og er Europas nest største bygger av hydraulikk- og smøreoljesystem

Akkumulatorrack bygget i Norge

Få kontroll over energien i hydraulikksystemer med akkumulatorer.

Akkumulatorer:

  • Reduserer installert energi
  • Regenererer kraft
  • Lagrer hydraulisk energi
  • Nødopererer hydrauliske systemer
  • Oppretter massebalanse
  • Demper sjokk -/og pulsasjoner
  • Kompenserer for lekkasje og volumendring

HYDAC er verdens største akkumulatorprodusent. Vår strømlinjeformede produksjon av akkumulatorrack gir deg den beste og mest kokurransedyktige løsningen. Du velger enten vårt standard kostoptimerte design, eller vi designer iht. dine behov.

Standard akkumulatorrack eksempel

3 stk. 50 l blære akkumulator for 345bar

  • Høyde : 2300mm,
  • Bredde: 1486mm
  • Dybde: 500mm
  • Vekt: 565kg

36stk. 50 l blære akkumulator for 345bar

  • Høyde: 2300mm
  • Bredde: 1486mm
  • Dybde: 770mm
  • Vekt: 960kg

Ventil -og funksjonsblokker

For å minimere lekkasjepunkter, spare plass og effektivisere produksjon og installasjon, designer, monterer og tester vi gjerne kompakte ventilblokker for dine applikasjoner. HYDACs omfattende ventilprogram gir nærmest ubegrensede muligheter.

Komplette aggregater

Vi designer og produserer komplette hydraulikkaggregater ikke bare lokalt på Langhus, men også hos våre søsterbedrifter i Europa. Kontakt oss gjerne så finner sammen den beste måten å møte dine behov på. Jo større andel HYDAC komponenter som kan brukes dess bedre. Vi har et komplett produktprogram for hydraulikk av kjent, høy kvalitet.

Prosessfilter med tilbehør i komplette systemer

HYDACs prosessfiltre er verdensledende i mange segmenter og vi designer og bygger gjerne disse inn i komplette rammer med pumper og sensorteknikk m.m. Kontakt oss for nærmere dialog

Nedlastninger

Sammen finner vi det riktige systemet for deg!

Konktakt oss for mer informasjon. 

Kontaktliste