HYDAC-ventiler med digital elektronikk
Intelligente løsninger for mer produktivitet
Si farvel til komplisert parametrisering og kort levetid - med HYDAC-ventiler med digital elektronikk kan du øke effektiviteten i systemene dine. I tillegg til enkel idriftsetting og service, kan de intelligente komponentene med HYDACs egenutviklede programvare nå også overvåke tilstanden, rapportere feil tidlig og regulere energistyringen. Les mer for å finne ut hvordan du også kan spare tid, ressurser og penger.
HYDAC-ventiler med digital elektronikk for mer effektivitet i systemet ditt
Den perfekte kombinasjonen av mekanikk, elektronikk og programvare: Finn ut mer om fordelene med intelligent digital elektronikk nå.
Bruker du allerede tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold? Da har du ikke råd til å gå glipp av intelligente komponenter
I en tid med Industri 4.0 er transparente data for effektive systemer det som gjelder. Kostnadsbesparelser og effektiv produksjon er bare mulig hvis du kan oppdage kritiske driftstilstander, høy slitasje og behov for vedlikehold på et tidlig tidspunkt. Dette gjelder ikke bare komplette systemer. Hvis du begynner med komponenten, kan du unngå systemfeil og til og med feil på hele anlegget. Med dette i bakhodet er det fornuftig å bruke intelligente ventiler i hydraulikken.
Med HYDAC kan du finne den rette intelligente løsningen for ditt energieffektive system. Finn ut dette selv.
Vår løsning: HYDAC hydraulikkventiler med digital elektronikkDen perfekte kombinasjonen av mekanikk, elektronikk og programvare
Spar energi og øk effektiviteten: HYDAC-ventilene våre optimaliserer ikke bare komponentenes egenskaper, men hele systemet. Med alle disse tilleggsdataene får du den transparensen du trenger for å oppdage risikoer, feil og behov for vedlikehold på et tidlig tidspunkt.
HYDAC proporsjonal trykkreguleringsventil med trykksensor og integrert elektronikk
Den direktevirkende trykkreguleringsventilen P3DRSERE 6 gir trykkregulering med lukket sløyfe og lekkasjesikkert design, noe som gjør den helt lekkasjefri. Takket være HYDACs egen programvare kan ventilen enkelt parametriseres. Du kan også spare verdifull tid med vår HYDAC trykkreguleringsventil med OBE - finn ut mer om din optimale løsning.
HYDAC retningsventil med posisjonsovervåking i en analog eller IO-Link-versjon
Retningsventilens digitale elektronikk evaluerer signalet fra posisjonsgiveren og sender det videre til den tilkoblede styreenheten. Det betyr at for eksempel en PLS kan behandle signalet. Dette gjør det mulig å utnytte verdifull informasjon til for eksempel sikkerhetsrelaterte styringer. Vår 4WER 6 er også tilgjengelig i en smart IO-Link-versjon med sjaltesyklustellere og driftstimetellere.
HYDAC direktevirkende, proporsjonal retningsventil med innebygd elektronikk
P4WEE 6-ventilen brukes til å kontrollere strømningshastigheten fra pumpen til forbrukerportene eller fra forbrukerportene til tanken. Den integrerte digitale elektronikken inneholder styringens inngangssignal og forsyner magnetspolene som styrer ventilsleiden. For maksimal presisjon.
HYDAC-koblings- og proporsjonalventiler i NG6 med digital styreelektronikk (IO-Link type B)
Utstyrt med digital, lavkostnads- og miniatyrkontrollelektronikk, gir våre HYDAC-koblings- eller proporsjonalventiler (P)4WEC deg en ekstremt effektiv design. Med ventilene i 4/2- og 4/3-veis skyveventildesign drar du ikke bare nytte av kontinuerlig statusovervåking, men kan også få tilgang til verdifull informasjon om hele livssyklusen samtidig. Enten du bytter sykluser og en driftstimeteller, topp- og hold-alternativer, eller gir sykliske og ikke-sykliske prosessdata: Oppdag de mange funksjonene til våre HYDAC-ventiler med digital styringselektronikk og optimaliser prosessene dine.
Dra nytte av fordelene med vår egen HYDAC-programvare
Bruk dataene du samler inn som grunnlag for energi- og tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold. HYDACs egenutviklede programvare har et brukervennlig grensesnitt for rask og enkel parametrisering av den nye komponenten. Det betyr også at vedlikehold og service krever mye mindre ressurser.
Dette utgjør hele forskjellen Skift til HYDAC ventiler for å øke effektiviteten
FAQ Ventiler med posisjonsovervåking
Hva er ventiler med posisjonsovervåking?
Ventiler med posisjonsovervåking er utstyrt med en posisjonsgiver som sender ut ventilspolens posisjon som en analog eller digital verdi.
Hva er fordelene med ventiler med posisjonsovervåking?
Bruk av ventiler med posisjonsovervåking gjør det for eksempel mulig for en PLS å behandle signalet fra posisjonsgiveren. Det betyr at ventilspolens posisjon er kjent - informasjon som kan være nyttig for eksempel for sikkerhetsrelaterte styringer.
Hvilke forskjellige pluggkontakter tilbyr HYDAC? Hvilke pinnetildelinger brukes?
Vi tilbyr et utvalg av to forskjellige pluggkontaktversjoner:
- Analog og IOL-versjon: M12x1 4-polet A-kodet i henhold til DIN EN 61076-2-101
Hvilken IP-beskyttelse har sensoren?
Sensorens IP-beskyttelse er IP65.
Hvilken IP-beskyttelse har elektronikken om bord?
IP-beskyttelsen for den integrerte elektronikken er IP65.
Hva er forsyningsspenningen til sensoren?
Toleransen på forsyningsspenningen er 18-36 V.
Hvor finner jeg IODD-filen og funksjonsmodulene for PLS-en?
IODD filen er tilgjengelig på vår side med drivere og programvare under væsketeknikk.
Hvor finner jeg skrivebordsprogramvaren for kommunikasjon med IO-Link-enheter?
Ta kontakt med våre eksperter - du finner kontaktskjemaet vårt her.
Serviceverktøy for integrert elektronikk
Hva er HYDAC verktøyet for integrert elektronikk?
Verktøyet er en stasjonær programvare som du kan bruke til å koble til ventilelektronikken via en USB-port.
Hvordan kan HYDAC verktøy for integrert elektronikk hjelpe meg?
Du kan lese av, endre og lagre parametere for å tilpasse ventilens funksjon til din applikasjon. Måleverdier som monitoreringssignalet kan visualiseres, og ventilen kan fjernstyres uten ekstra maskinvare, slik at funksjonen kan testes. Dette kan være svært nyttig under igangkjøring og feilsøking.
Hvor kan jeg laste ned programvaren for HYDACs verktøy for integrert elektronikk?
Du kan enkelt laste ned programvaren fra vår side med drivere og programvare under væsketeknikk.
Finnes det noen instruksjoner for installasjon av serviceverktøyet for integrert elektronikk?
Vi sender deg gjerne utførlige instruksjoner. Hvis du er interessert, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktskjemaet.
Hvilke systemkrav gjelder for verktøyet?
HYDAC serviceverktøyetl fungerer for øyeblikket bare på Windows-operativsystemer (Windows 7 eller nyere).
Integrert elektronikk
Hvilke pluggkontakter er tilgjengelige? Hvilke pinnetildelinger brukes?
Vi leverer følgende pluggkontakter i analog utførelse:
- M12x1 - 8-polet, A-kodet, DIN EN 61076-2-101
- MIL-C-5015-G - 7-polet, DIN EN 175201-804
Hva indikerer lysdiodene i dekselet på ventilenes innebygde elektronikk?
Lysdiodene viser ventilens aktuelle driftstilstand. De to mulige tilstandene er "klar for drift" og "feil".
Hva kan jeg gjøre hvis ventilen viser driftstilstanden "error"?
Du kan bruke verktøyet for integrert elektronikk til å lese av og tilbakestille feil. Alle mulige feil er beskrevet i ventilens bruksanvisning. Hvis feilen ikke kan tilbakestilles, ber vi deg kontakte oss direkte ved hjelp av kontaktskjemaet.
Hvilken type USB-port trenger jeg, og hvordan kan jeg koble til ventilen?
Du kan koble til ventilen ved hjelp av en Micro-B USB-kabel som kobles til USB-porten i dekselet til den digitale elektronikken. Du kan se hvordan dette ser ut i praksis i videoen i artikkelen vår.
Hvor får jeg tilgang til bruksanvisningen for ventilen?
Hvis du er interessert, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktskjemaet. Vi sender deg gjerne utførlige instruksjoner.
Hvilken IP-beskyttelse har elektronikken om bord?
IP65
Hvilken forsyningsspenning trenger ventilen?
Ventilen trenger en forsyningsspenning på 24 V.
Hvor store er de tillatte spenningsvariasjonene?
Tillatte spenningsvariasjoner er 18 - 36 V.
Hva er alternativene for forhåndsinnstilling av nominell verdi?
Du kan velge mellom følgende analoge versjoner:
- 4–20mA
- 0–10V
- -10V til 10V