HYDAC Subsea Kuleventiler

Small bore Subsea Kuleventiler: Opplev dokumentert ytelse og urokkelig pålitelighet med HYDACs Subsea Kuleventiler. Kvalifisert til å oppfylle API6A PR2F og API17D standarder, utmerker de seg i både midlertidige og permanente subsea-applikasjoner på grunn av det modulære designet. Våre ventiler er konstruert for varig ytelse og leveres med tilpassede grensesnitt for væske- og gasskontroll i et bredt spekter av bruksområder.

Velg HYDAC for den ultimate subsea ventilløsningen.

Les mer om:

Midlertidige Subsea Kuleventiler:
Ideell for intervensjoner, vedlikehold og kortsiktige prosjekter som krever pålitelig væske- og gasskontroll.

Permanente Subsea Kuleventiler:
Sikrer robust og pålitelig væske- og gasskontroll i permanente undervannsinstallasjoner, som olje- og gassproduksjon.

Fakta:

  • Kompakthet:
    Ideell for begrensede installasjonsområder.
     
  • Pålitelighet:
    Minimert lekkasjerisiko pga. færre deler.
     
  • Lav totalkostnad:
    Optimalisert for budsjettvennlige elektriske aktuatorer med lavt dreiemoment.

GenereltHYDAC Subsea Kuleventiler

Kompakt design:

  • Egnet for installasjoner med begrenset plass.
  • Robust og kompakt design.

Forbedret pålitelighet

  • Færre deler minimaliserer lekkasje.
  • Konsekvent ytelse og større pålitelighet.

Robust ytelse

  • Tåler vanskelige forhold.
  • Fungerer sømløst under maksimalt arbeidstrykk.

Standard samsvar

  • Overholder ISO - og API-standarder.
  • Sikrer kvalitet og kompatibilitet.

Effektiv produksjon

  • Produsert av bearbeidet stang for rask produksjon.
  • Høy materialtilgjengelighet reduserer ledetiden.

Materialallsidighet

  • Tilgjengelig i ulike materialkvaliteter.
  • Fleksibilitet for å møte prosjektkrav.

Kundetilpassede tetninger

  • Velg mellom nitril-, PTFE-, PEEK- eller metalltetninger.
  • Skreddersydde tetningsegenskaper tilpasset bruksbehov.

Aktuatoroptimalisering

  • Reduserte krav til dreiemoment tillater reduserte eller optimerte elektriske aktuatorer.
  • Mindre, mer økonomiske aktuatorer uten at det går på bekostning av ytelsen.

Modulært grensesnitt

  • Sømløs integrasjon med operatørkontrollsystemer (ROV, AKTUATORER, DIVER-utstyr).
  • Øker driftseffektiviteten.

Konklusjon:
Å velge HYDACs subsea kuleventiler gir en pålitelig, kompakt og kompatibel løsning. Allsidige tilpasningsmuligheter og effektiv produksjon bidrar til suksess for dine prosjekter.
 

Les mer om:

Midlertidige Subsea Kuleventiler:
Ideell for intervensjoner, vedlikehold og kortsiktige prosjekter som krever pålitelig væske- og gasskontroll.

Permanente Subsea Kuleventiler:
Sikrer robust og pålitelig væske- og gasskontroll i permanente undervannsinstallasjoner, som olje- og gassproduksjon.

Vi kan alltid gi deg gode råd!

Kontakt Trygve Wamnes for mer informasjon:

Trygve Wamnes